Attuatori valvola
Integrazione ottimale grazie ad un'ampia gamma prodotti
Per soddisfare in modo ottimale le esigenze specifiche del progetto, Belimo offre, oltre all'ampia gamma attuatori per valvole, anche un'ampia scelta di attuatori. Ciò garantisce un'integrazione ottimale nel sistema di gestione dell'edificio e il miglior controllo possibile del lato acqua in tutte le applicazioni HVAC.
L'utilizzo di attuatori con motori brushless a corrente continua di lunga durata, combinati con ingranaggi appositamente progettati e il controllo motore brevettato, assicura un funzionamento sicuro e a risparmio energetico delle valvole. Grazie a sofisticate soluzioni di retrofit, le valvole possono provenire anche da produttori terzi in edifici esistenti.
-
Brochure tecnica - Applicazioni idroniche
(pdf -
7,38 MB)
I vantaggi Belimo
Precisione e controllo
Attuatori rotativi
Attuatori lineari
Retrofit+
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più all'avanguardia e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Semplice determinazione dell'attuatore più adatto alla valvola selezionata e all'applicazione corrispondente
- Ampia gamma prodotti per soddisfare i requisiti specifici del progetto.
- Il motore brushless a corrente continua con protezione da sovraccarico assicura una lunga durata e un funzionamento senza problemi
- 5 anni di garanzia
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- La semplicità di montaggio e installazione consente di risparmiare tempo e di evitare errori di esecuzione
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Facile selezione, installazione e manutenzione senza problemi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Installazione rapida, facile e sicura della valvola
- Fornitura della combinazione di valvola e attuatore preassemblati su richiesta.
- Adeguato in modo ottimale alle esigenze della valvola in funzione
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è l'obiettivo principale. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Costi energetici ridotti grazie al basso consumo di energia
- Comfort ottimale grazie al controllo basato sulle esigenze
- La lunga durata e l'assenza di manutenzione riducono i costi del ciclo di vita
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Tecnologia degli attuatori durevole ed esente da manutenzione
- Installazione semplice
- Soluzioni di retrofit intelligenti per valvole motorizzate di altri produttori
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Palmare ZTH EU
Il palmare ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Quando si usa lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk