Attuatori per serrande con funzione di sicurezza
Protezione affidabile
Gli attuatori per serrande Belimo sono progettati per l'utilizzo in varie applicazioni HVAC. Grazie all'ampio range di coppia di 2…160 Nm e alla possibilità di essere montate direttamente sui perni della serranda, le nostre soluzioni sono ideali per applicazioni versatili. La funzione di sicurezza muove le serrande alla posizione richiesta quando vengono disalimentate.
-
Brochure tecnica - Attuatori con funzione di sicurezza per applicazioni di ventilazione
(pdf -
2,61 MB)
-
Brochure tecnica - Soluzioni per la ventilazione
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Efficienza aumentata
Potente e affidabile
I nostri attuatori con funzione di sicurezza si caratterizzano per un assorbimento di corrente ridotto, una coppia superiore e tempi di corsa più rapidi. Gli attuatori con funzione di sicurezza aumentano la sicurezza del sistema con un basso assorbimento di corrente.
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
1. Il giusto attuatore per ogni applicazione HVAC
2. Motorizzazione ad alta efficienza energetica
3. Sicurezza senza compromessi
4. Il prodotto giusto al momento giusto
5. Installazione facile e universale
6. Pronto per il futuro
7. RetroFIT+ rapido e semplice
8. Qualità svizzera Belimo dal 1975
-
Brochure - 8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Soluzioni su misura per il cliente.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
Buona qualità dell'aria di mandata senza compromessi
Attuatori per serrande Belimo - testati in conformità alla linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
I nostri attuatori per serrande aerauliche sono testati in conformità ai requisiti della linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01 - ventilazione e qualità dell'aria interna. Questo standard specifica i requisiti igienici completi per unità e sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, con l'obiettivo di proteggere la salute delle persone.
L'obiettivo minimo delle misure igieniche previste da questo standard è quello di garantire che la qualità dell'aria non venga degradata dalle unità o dai sistemi di trattamento aria e che l'aria di mandata sia benefica per la salute.
- Vantaggi per i clienti
- Software/Plug-ins
General contractors/Investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Questo comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Protezione degli impianti assicurata
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Protezione degli impianti assicurata
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- L'affidabile forza di tenuta degli ingranaggi mantiene chiuse le serrande
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Protezione degli impianti assicurata
- La funzione di sicurezza mantiene le serrande nella posizione desiderata quando sono disalimentate
- Tensione di alimentazione universale che assicura una facile pianificazione e un montaggio privo di errori
- Vasta gamma prodotti da 2…160 Nm
- Testati con 60,000 o 100,000 cicli di sicurezza, assicurando un'elevata sicurezza dell'impianto
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Gli elementi operativi, come il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Protezione degli impianti assicurata
- La funzione di sicurezza mantiene le serrande nella posizione desiderata quando sono disalimentate
- Tensione di alimentazione universale che assicura una pianificazione e un montaggio privi di errori
- Gamma prodotti da 2…160 Nm
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Flessibilità applicativa grazie agli attuatori comunicativi e parametrizzabili (segnale analogico, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Testati con 60,000 o 100,000 cicli di sicurezza, assicurando un'elevata sicurezza dell'impianto
- Gli elementi operativi, come il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Vasta gamma prodotti da 2…160 Nm
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Le serie EF e PK sono anche disponibili come versione IP66 (senza custodia protettiva supplementare), con termostato integrato per temperature fino a -40°C
Installatori/Impiantisti
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Protezione degli impianti assicurata
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Tensione di collegamento universale che assicura un'installazione priva di errori
- Vasta gamma prodotti da 2…160 Nm
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Battute meccaniche per regolare l'angolo di rotazione per una maggiore flessibilità durante l'installazione
- Gli elementi operativi, come il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- 5 anni di garanzia
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Protezione degli impianti assicurata
- La funzione di sicurezza mantiene le serrande nella posizione desiderata quando sono disalimentate
- Testati con 60,000 o 100,000 cicli di sicurezza, assicurando un'elevata sicurezza dell'impianto
Gestori di impianti/Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Gli attuatori per serrande con funzione di sicurezza offrono:
- Protezione degli impianti assicurata
- La funzione di sicurezza mantiene le serrande nella posizione desiderata quando sono disalimentate
- Testati con 60,000 o 100,000 cicli di sicurezza, assicurando un'elevata sicurezza dell'impianto
- Tensione di alimentazione universale che assicura una pianificazione e un montaggio privi di errori
- Gamma prodotti da 2…160 Nm
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Battute meccaniche regolabili per una maggiore flessibilità durante il montaggio
- Gli elementi operativi, come il pulsante di sblocco ingranaggi, semplificano il lavoro sul posto
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
App Belimo RetroFIT+
Con l'App Belimo RetroFIT+ è possibile sostituire i vostri attuatori e sensori obsoleti o difettosi di diversi fornitori con i dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria).
Sia che si tratti di applicazioni per la ventilazione che di applicazioni idroniche, puoi trovare facilmente l'attuatore sostitutivo Belimo adatto (attuatore per valvole a globo, per valvole a sfera, per la ventilazione) per ammodernare la tua installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione Belimo, consente di leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente la parametrizzazione.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk