Zorlu çevre koşulları için motorlar
Güvenilir ve sağlam
Belimo muhafaza tasarımı, IP66/67 koruma derecesinin yanı sıra NEMA 4X'e de uygundur. UV korumasına sahip muhafazalar, en zorlu iç ve dış mekan koşullarına dayanacak şekilde hava geçirmez ve korozyona dayanıklıdır. Havadaki nem oranı yüksek olan veya düşük sıcaklıklı (-40°C) uygulamalar için opsiyonel ısıtma mevcuttur. Bu motorlar dış mekan uygulamaları, kapalı yüzme havuzları, ahşap kurutma sistemleri, tarım ve gıda sektörü için idealdir.
-
Teknik broşür - Havalandırma uygulamalarında ağır ortam koşulları için motorlar
(pdf -
2,42 MB)
-
Teknik broşür - Havalandırma uygulamaları
(pdf -
7,38 MB)
-
Daha fazla verimlilik
UV korumalı, hava geçirmez muhafaza
En yüksek talepleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar.
Acil durumda güvenlik fonksiyonu olmayan motorlar
Acil durumda güvenlik fonksiyonu olan motorlar
Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Her uygulama için doğru motor
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binaları kavramsallaştırırsınız ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Her uygulama için doğru motor
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Agresif gazlar, nem, yüksek düzeyde toz ve kir kontaminasyonunun yanı sıra soğuğa ve UV radyasyona karşı koruma
- İç ve dış mekan uygulamalarında değişen atmosferler için -40°C / %100 bağıl neme kadar kullanım
- Acil durumda kontrol fonksiyonlu/fonksiyonsuz
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Agresif gazlar, nem, yüksek düzeyde toz ve kir kontaminasyonunun yanı sıra soğuğa ve UV radyasyona karşı koruma
- İç ve dış mekan uygulamalarında değişen atmosferler için -40°C / %100 bağıl neme kadar kullanım
- Acil durumda kontrol fonksiyonlu/fonksiyonsuz
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
Uzman toptancılar
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde yüksek bulunurluk oranına, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- Her uygulama için doğru motor
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Klemens bağlantılı motorlar, retrofit çözümleri kolaylaştırır
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Agresif gazlar, nem, yüksek düzeyde toz ve kir kontaminasyonunun yanı sıra soğuğa ve UV radyasyona karşı koruma
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- En yeni motor teknolojisi sayesinde enerji kullanımını düşüren fırçasız DC motorların kullanımıyla bekleme pozisyonunda maksimum enerji verimliliği
- 5 yıl garanti
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- Agresif gazlar, nem, yüksek düzeyde toz ve kir kontaminasyonunun yanı sıra soğuğa ve UV radyasyona karşı koruma
- İç ve dış mekan uygulamalarında değişen atmosferler için -40°C / %100 bağıl neme kadar kullanım
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Ekstrem koşullara ve dış mekan uygulamalarına yönelik Belimo motorların avantajları:
- UV korumalı, hava geçirmez muhafaza, en yüksek gereklilikleri karşılar ve en zorlu koşullarda IP66/67 koruma derecesi veya NEMA 4X derecesi sunar
- Agresif gazlar, nem, yüksek düzeyde toz ve kir kontaminasyonunun yanı sıra soğuğa ve UV radyasyona karşı koruma
- Hassas motorlar, havalandırma sisteminin kontrolünü kolaylaştırır
- İç ve dış mekan uygulamalarında değişen atmosferler için -40°C / %100 bağıl neme kadar kullanım
- Dış mekan uygulamalarına yönelik motorlardan oluşan kapsamlı ürün portföyü
- Dişli ayırma düğmesi gibi çalıştırma elemanları sahada çalışmayı kolaylaştırır
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin