Aandrijvingen voor zware omgevingsfactoren
Betrouwbaar en robuust
Het behuizingsontwerp van Belimo voldoet aan de IP66/67-beschermingsgraad alsook NEMA 4X. De behuizingen zijn weer- en corrosiebestendig voor de zwaarste omstandigheden zowel binnen als buiten, met UV-bescherming. Optionele verwarming is beschikbaar voor toepassingen met een hoge luchtvochtigheid of lage temperaturen (-40°C). Deze aandrijvingen zijn ideaal voor buitentoepassingen, binnenzwembaden, droogsystemen voor hout, de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie.
Verhoogd rendement
Weerbestendige behuizing met UV-bescherming
Voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden.
Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie
Veiligheidsaandrijvingen
Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving
2. Energie-efficiënte motorisering
3. Compromisloze veiligheid
4. Het juiste product op het juiste moment
5. Eenvoudige, universele installatie
6. Klaar voor de toekomst
7. Snelle en eenvoudige retrofitting
8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975
Klantspecifieke producten
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
- Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
- Met / zonder veiligheidsfunctie
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
- Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
- Met / zonder veiligheidsfunctie
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofit-oplossingen
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- 5 jaar garantie
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
- Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:
- Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
- Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
- Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
- Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina