Ställdon för extrema omgivningsförhållanden
Tillförlitlig och robust
Belimos kapslingskonstruktion överensstämmer med kapslingsklass IP66/67 liksom med NEMA 4X. Kapslingarna är vädertåliga och korrosionsbeständiga för de svåraste inomhus- och utomhusförhållandena med UV-skydd. Valfri uppvärmning är tillgänglig för applikationer med hög luftfuktighet eller låga temperaturer (-40 °C). Dessa ställdon är idealiska för utomhusapplikationer, inomhuspooler, trätorkningssystem, jordbruk och livsmedelsindustrin.
-
Teknisk broschyr – Ställdon för extrema omgivningsförhållanden i ventilationsanordningar
(pdf -
2,42 MB)
-
Teknisk broschyr – Luftapplikationer
(pdf -
7,38 MB)
-
Ökad effektivitet
UV-skyddad, vädertålig kapsling
Uppfyller de högsta behoven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste miljövillkoren.
Ställdon utan säkerhetsfunktion
Ställdon med säkerhetsfunktion
8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
- Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
- Med/utan säkerhetsfunktion
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
- Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
- Med/utan säkerhetsfunktion
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
- 5 års garanti
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
- Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:
- Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
- Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
- Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
- Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
- Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
- Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.