Pogoni za težke okoljske razmere
Zanesljivost in robustnost
Ohišje Belimo ustreza stopnji zaščite IP66/67 in NEMA 4X. Ohišja so odporna na vremenske vplive in korozijo, zato so primerna za najzahtevnejše razmere v zaprtih prostorih in na prostem ter imajo zaščito pred UV-žarki. Za uporabo pri visoki zračni vlažnosti ali nizkih temperaturah (-40 °C) je na voljo dodatno ogrevanje. Ti aktuatorji so idealni za uporabo na prostem, v zaprtih bazenih, sistemih za sušenje lesa, v kmetijstvu in živilski industriji.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Večja učinkovitost
Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi
Izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih okoljskih pogojih.
Pogoni brez varnostne funkcije
Pogoni z varnostno funkcijo
8 razlogov za uporabo pogonov loput podjetja Belimo
Izdelki, specifični za stranke
Dandanes je izzive pri načrtovanju in na gradbišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Izdelamo pogon, ki ga potrebujete – z dolžino kabla, konektorskim vtičem in parametrizacijo, ki jo določite.
- Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega.
- Označevanje izdelka z informacijami o stranki (npr. kje bo pogon nameščen v stavbi).
- Različne možnosti montaže (prilagojene namestitvenim razmeram na kraju samem).
- Širok obseg električnega in mehanskega pribora.
- Za parametre poskrbimo namesto vas (npr. nastavljiv čas delovanja, preklopna razlika in parametri vodila).
- Preizkus delovanja, saj pri Belimu zagotavljamo peizkušeno kakovost.
Nudimo vam "popoln paket, da boste brez skrbi" za vašo uporabo.
- Prednosti za stranke
- Programska oprema / Vtičniki
Glavni izvajalci / investitorji
Donosnost stavb mora biti vaša prioriteta. To ne vključuje le stroškov naložbe, temveč tudi stroške tekočega obratovanja in vzdrževanja. Pomembni sta vam trajnost in preglednost stroškov. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Preverjena kakovost že več kot 40 let
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
Arhitekti
Ustvarjalnost in funkcionalnost sta za vas bistveni. Konceptualizirate stavbe, ter ste odgovorni za načrtovanje, tako funkcionalno, kot tehnično in ekonomsko načrtovanje stavb. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
Svetovalni inženirji
Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje klime v prostoru. Pri načrtovanju uporabljate najsodobnejše metode in podatke dobaviteljev/proizvajalcev. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Zaščita pred agresivnimi plini, vlago, vlažnostjo, visoko stopnjo prahu in umazanije ter pred mrazom in UV sevanjem
- Uporaba do -40 °C / 100 % relativne vlažnosti; za spreminjajočo se atmosfero v zaprtih prostorih in na prostem
- Z / brez varnostne funkcije
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
Sistemski integratorji
Vaša naloga je načrtovanje sistemov za upravljanje stavb in optimalno vključevanje naprav na terenu. Vaš cilj je poenostaviti postopke in zagotoviti preglednost za stalno optimizacijo gradbene tehnologije. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Zaščita pred agresivnimi plini, vlago, vlažnostjo, visoko stopnjo prahu in umazanije ter pred mrazom in UV sevanjem
- Uporaba do -40 °C / 100 % relativne vlažnosti; za spreminjajočo se atmosfero v zaprtih prostorih in na prostem
- Z / brez varnostne funkcije
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
Specializirani trgovci na debelo
Za svoje stranke se zanašate na visoko razpoložljivost, enostavno izbiro in kratke dobavne roke izdelkov, ki jih ponujate. Od svojih dobaviteljev zahtevate hiter in enostaven dostop do informacij ter celovito tehnično podporo. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Prava rešitev pogona za vsako uporabo
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Pogoni s priključki za terminale omogočajo rešitve za naknadno opremljanje
Monterji / inženirji obratov
Vgradnja stavbne tehnike HVAC je vaš poklic. Za opravljanje dela potrebujete prave izdelke ob pravem času na gradbišču. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se prilagodite svojemu tesnemu urniku. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Zaščita pred agresivnimi plini, vlago, vlažnostjo, visoko stopnjo prahu in umazanije ter pred mrazom in UV sevanjem
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
Lastniki stavb
Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas stalen izziv. Optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški je v središču pozornosti. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Največja energetska učinkovitost v mirovanju s pomočjo brezkrtačnih motorjev na enosmerni tok, ki s svojo najsodobnejšo tehnologijo zmanjšujejo porabo energije
- 5-letna garancija
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Preverjena kakovost že več kot 40 let
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Zaščita pred agresivnimi plini, vlago, vlažnostjo, visoko stopnjo prahu in umazanije ter pred mrazom in UV sevanjem
- Uporaba do -40 °C / 100 % relativne vlažnosti; za spreminjajočo se atmosfero v zaprtih prostorih in na prostem
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
Upravljavci objektov / Vzdrževanje stavb
Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo delovanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo. Ponudba pogonov Belimo za ekstremne pogoje in uporabo na prostem:
- Ohišje, zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi vplivi, izpolnjuje najvišje zahteve in zagotavlja stopnjo zaščite IP66/67 ali NEMA 4X v najtežjih pogojih
- Zaščita pred agresivnimi plini, vlago, vlažnostjo, visoko stopnjo prahu in umazanije ter pred mrazom in UV sevanjem
- Natančni pogoni poenostavijo upravljanje prezračevalnega sistema
- Uporaba do -40 °C / 100 % relativne vlažnosti; za spreminjajočo se atmosfero v zaprtih prostorih in na prostem
- Obsežna ponudba pogonov za uporabo na prostem
- Upravljalni elementi, kot je gumb za izklop menjalnika, poenostavijo delo na kraju samem
Belimo Assistant 2
Odkrijte celoten potencial svojih enot Belimo
Belimo Assistant 2 omogoča nastavitev s kablom ali brezžično, uporabo na lokaciji in odpravljanje napak pri Belimovih pogonih loput, regulacijskih ventilih, senzorjih in merilnikih s pomočjo pametnega telefona ter tabličnega ali osebnega računalnika.
Glavne lastnosti:
- Preverjanje in spreminjanje nastavitvenih parametrov enot
- Prikaz podatkov za identifikacijo: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov bus
- Naslavljanje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Nastavitev": vodena nastavitev parametrov za vašo enoto.
- "Kopiraj/prilepi konfiguracijo": ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot
- "Trend v živo": izvajanje lokalnega preklica in določanja trendov v živo s funkcijo preprostega deljenja
- "Zdravje": spremljanje KPI delovanja enot. Npr. napajanje, stanje vodila, stanje senzorjev itd.
- "Poročila": pridobivanje digitalnih poročil vaše enote s funkcijo preprostega deljenja. Npr. certifikat kalibriranja, poročilo o zagonu
- "Izvozi konfiguracijo": ustvarjanje dnevniške datoteke s funkcijo preprostega deljenja
- Nastavljanje jezika v aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neodvisno od platforme za sisteme Android, Apple iOS in Windows.
Pribor:
- ZTH EU (pretvornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC)
Aplikacija Belimo RetroFIT+
Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ lahko svoje zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v panogi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).
Ne glede na to, ali gre za prezračevanje ali aplikacije vode, med paleto izdelkov Belimo zlahka najdete ustrezen nadomestni pogon (pogon sedežnega ventila, rotacijski pogon, pogon, pogon za prezračevanje) za posodobitev svoje inštalacije z najboljšo kakovostjo in najvišjo zmogljivostjo.
-
Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
Servisno orodje ZTH EU
Servisno orodje ZTH EU poenostavlja diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav za delovanje HVAC. Pri neposredni povezavi s parametrizabilnim ali komunikativnim aktuatorjem Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.
Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.
Vtičnik BIM za Autodesk Revit
Podatkovni 3D-modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit preko vtičnika BIM
Ta vtičnik vam omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev v podatkovni zbirki in njihovo dodajanje projektu informacijskega modeliranja zgradb z njihovimi tehničnimi podatki s pomočjo postopka »povleci in spusti«. Tako imajo vsi uporabniki vtičnika BIM dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.