Servomotoare pentru condiții dure de mediu
Fiabil și robust
Designul carcasei Belimo respectă gradul de protecție IP66/67, precum și NEMA 4X. Carcasele sunt rezistente la intemperii și la coroziune pentru cele mai dure condiții interioare și exterioare cu protecție UV. Încălzirea opțională este disponibilă pentru aplicații cu umiditate ridicată a aerului sau temperaturi scăzute (-40 °C). Aceste servomotoare sunt ideale pentru aplicații în aer liber, piscine interioare, uscătoare de lemn, agricultură și industria alimentară.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Eficiență crescută
Carcasă protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii
Îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții de mediu.
Servomotoare fără funcție de siguranță
Servomotoare cu funcție de siguranță
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Înlocuire rapidă și simplă
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
În zilele noastre, provocările din domeniul planificării și de pe șantier sunt dificil de rezolvat cu ajutorul produselor standard, motiv pentru care soluțiile specifice clienților devin din ce în ce mai importante. Noi construim servomotorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrii pe care îi specificați.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat servomotorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montaj (adaptate la situația de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențialul de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet complet fără griji” pentru aplicația dvs.
- Avantaje pentru clienți
- Software/Plug-in-uri
Antreprenori generali/investitori
Dvs. vă concentrați asupra rentabilității clădirilor. Aceasta include nu numai costurile de investiție, ci și costurile de exploatare/întreținere curentă. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Ingineri consultanți
Proiectarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru planificarea dvs. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Protejată împotriva gazelor agresive, a umezelii, a umidității, a prafului și a murdăriei, precum și împotriva frigului și a radiațiilor UV
- Utilizare până la -40 °C/100% RH; pentru schimbarea atmosferelor în aplicații interioare și exterioare
- Cu/fără funcție de siguranță
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este să proiectați sisteme de gestionare a clădirilor și să integrați în mod optim echipamentele de câmp. Obiectivul dvs. este să reduceți complexitatea și să asigurați transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei în construcții. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Protejată împotriva gazelor agresive, a umezelii, a umidității, a prafului și a murdăriei, precum și împotriva frigului și a radiațiilor UV
- Utilizare până la -40 °C/100% RH; pentru schimbarea atmosferelor în aplicații interioare și exterioare
- Cu/fără funcție de siguranță
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de asistență tehnică completă din partea furnizorilor dvs. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
Instalatori/ingineri de instalații
Instalarea tehnologiei HVAC este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Protejată împotriva gazelor agresive, a umezelii, a umidității, a prafului și a murdăriei, precum și împotriva frigului și a radiațiilor UV
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și posibilitatea extinderii și modernizării clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse este principalul obiectiv. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- 5 ani garanție
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Protejată împotriva gazelor agresive, a umezelii, a umidității, a prafului și a murdăriei, precum și împotriva frigului și a radiațiilor UV
- Utilizare până la -40 °C/100% RH; pentru schimbarea atmosferelor în aplicații interioare și exterioare
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
Administratori /întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru a asigura confortul în încăperi și pentru a optimiza funcționarea sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Servomotoarele Belimo pentru condiții extreme și aplicații la exterior oferă:
- Carcasa protejată împotriva UV, rezistentă la intemperii îndeplinește cele mai înalte cerințe și garantează gradul de protecție IP66/67 sau NEMA 4X în cele mai dure condiții
- Protejată împotriva gazelor agresive, a umezelii, a umidității, a prafului și a murdăriei, precum și împotriva frigului și a radiațiilor UV
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Utilizare până la -40 °C/100% RH; pentru schimbarea atmosferelor în aplicații interioare și exterioare
- Gamă extinsă de servomotoare pentru aplicații la exterior
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare a angrenajului, simplifică munca la fața locului
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Prin conectare directă la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. Driverul poate fi, de asemenea, descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.