Antriebe für raue Umgebungsbedingungen
Zuverlässig und robust
Das Belimo Gehäusedesign entspricht der Schutzart IP66/67 sowie NEMA 4X. Die Gehäuse sind wetterfest und korrosionsbeständig für härteste Innen- und Aussenbedingungen mit UV-Schutz. Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder niedriger Temperatur (-40°C) ist optional eine Heizung erhältlich. Diese Antriebe sind ideal für Aussenanwendungen, Hallenbäder, Holztrocknungsanlagen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.
-
Technische Broschüre - Antriebe für raue Umgebungsbedingungen in Lüftungsanwendungen
(pdf -
2.41 MB)
-
Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen
(pdf -
7.2 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
(pdf -
4.62 MB)
Erhöhte Effizienz
UV-geschütztes, wetterfestes Gehäuse
Erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA 4X unter den härtesten Umweltbedingungen.
Antriebe ohne Notstellfunktion
Antriebe mit Notstellfunktion
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahle
- Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
- mit / ohne Notstellfunktion
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
- Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
- mit / ohne Notstellfunktion
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66/67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
- präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+-Lösung
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motor, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendung
- präzise Antrieb vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- 5 Jahre Garantie
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
- Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendungen
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendungen
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Antriebe für extreme Bedingungen und Aussenanwendungen von Belimo bieten:
- das UV-geschützte, wetterfeste Gehäuse erfüllt die höchsten Anforderungen und garantiert die Schutzart IP66 / 67 bzw. NEMA4/X unter den härtesten Bedingungen
- geschützt vor aggressiven Gasen, Nässe, Feuchte, hohe Staub- und Schmutzbelastungen sowie Kälte und UV-Strahlen
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Einsatz bis -40°C / 100% r.F.; für Wechselklima Innen- und Aussenanwendung
- umfangreiches Antriebssortiment für Aussenanwendungen
- Bedienelemente, wie z. B. die Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen