Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
Pålitelig og robust
Belimos kapsling oppfyller beskyttelsesgrad IP66/67 samt NEMA 4X. Kapslingene er vær- og korrosjonsbestandige med UV-beskyttelse for ekstreme forhold både innendørs og utendørs. Valgfri oppvarming er tilgjengelig for bruk ved høy luftfuktighet eller lave temperaturer (-40°°C). Aktuatorene er perfekte for bruk utendørs, innendørs svømmehaller, tretørkesystemer, landbruk og næringsmiddelindustri.
-
Teknisk brosjyre - aktuatorer for vanskelige miljøforhold i ventilasjonsapplikasjoner
(pdf -
2,42 MB)
-
Teknisk brosjyre – ventilasjonsapplikasjoner
(pdf -
7,38 MB)
-
Økt effektivitet
UV-beskyttet, værbestandig kapsling
Oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste miljøforhold.
Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
8 grunner til å bruke spjeldmotorer fra Belimo
Kundespesifikke produkter
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon som spesifiseres av deg.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Forskjellige monteringsalternativer (tilpasset til din installasjonssituasjon lokalt).
- Stort utvalg av elektrisk og mekanisk tilbehør.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere).
- Funksjonstest, fordi Belimo står for testet kvalitet.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
- Kundens fordeler
- Programvare/plug-ins
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktige for deg. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Maksimal energieffektivitet i hvileposisjon gjennom bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Kvalitet testet over 40 år
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
Arkitekter
Ditt fokus er på kreativitet og funksjonalitet. Du lager bygningskonsepter og er ansvarlig for design og funksjonell teknisk og økonomisk planlegging av bygninger. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Maksimal energieffektivitet i hvileposisjon gjennom bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Beskyttet mot aggressive gasser, fuktighet, luftfuktighet, mye støv og smuss samt kulde og UV-stråling
- Bruk opp til -40 °C / 100 % RH; for vekslende atmosfære i innendørs og utendørs applikasjoner
- Med/uten sikkerhetsfunksjon
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Maksimal energieffektivitet i hvileposisjon gjennom bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Beskyttet mot aggressive gasser, fuktighet, luftfuktighet, mye støv og smuss samt kulde og UV-stråling
- Bruk opp til -40 °C / 100 % RH; for vekslende atmosfære i innendørs og utendørs applikasjoner
- Med/uten sikkerhetsfunksjon
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Betjeningselementer så som girutkoblings-trykknappen forenkler arbeidet på anlegget
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
Fag-grossister
Dine kunder forventer rask tilgjengelighet, enkelt utvalg og korte leveringstider av dine produkter. Du krever rask og enkel tilgang til informasjon samt omfattende teknisk støtte fra dine leverandører. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Den rette aktuatorløsningen for enhver applikasjon
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
- Aktuatorer med rekkeklemme-tilkoblinger muliggjør retrofit-løsninger
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Maksimal energieffektivitet i hvileposisjon gjennom bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Beskyttet mot aggressive gasser, fuktighet, luftfuktighet, mye støv og smuss samt kulde og UV-stråling
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
- Betjeningselementer så som girutkoblings-trykknappen forenkler arbeidet på anlegget
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Maksimal energieffektivitet i hvileposisjon gjennom bruk av børsteløse DC-motorer som reduserer energiforbruket takket være topp moderne motorteknologi
- 5-års garanti
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Kvalitet testet over 40 år
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
- Beskyttet mot aggressive gasser, fuktighet, luftfuktighet, mye støv og smuss samt kulde og UV-stråling
- Bruk opp til -40 °C / 100 % RH; for vekslende atmosfære i innendørs og utendørs applikasjoner
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimos aktuatorer for ekstreme forhold og bruk utendørs tilbyr:
- Den UV-beskyttede, værbestandige kapslingen oppfyller de høyeste kravene og garanterer beskyttelsesgraden IP66/67 eller NEMA 4X under de vanskeligste forhold.
- Beskyttet mot aggressive gasser, fuktighet, luftfuktighet, mye støv og smuss samt kulde og UV-stråling
- Presise aktuatorer forenkler regulering av ventilasjonsanlegget
- Bruk opp til -40 °C / 100 % RH; for vekslende atmosfære i innendørs og utendørs applikasjoner
- Utvidet produktutvalg av aktuatorer for bruk utendørs
- Betjeningselementer så som girutkoblings-trykknappen forenkler arbeidet på anlegget
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+-appen
Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktøy ZTH EU
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.