Приводы для работы в суровых природных условиях
Надежные и прочные
Конструкция корпуса Belimo соответствует степени защиты стандарта IP66/67, а также NEMA 4X. Корпуса устойчивы к атмосферным воздействиям и коррозии, что позволяет применять их в самых жестких внутренних и наружных условиях с защитой от ультрафиолетового излучения. Дополнительный обогрев доступен для применений в средах с высокой влажностью воздуха или низкими температурами (–40 °C). Эти приводы идеально подходят для наружного применения, крытых бассейнов, систем сушки древесины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Повышенная эффективность
Атмосферостойкий корпус с защитой от ультрафиолета
Отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях окружающей среды.
Приводы без охранной функции
Приводы с охранной функцией
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
- Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
- С охранной функцией / без охранной функции
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
- Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
- С охранной функцией / без охранной функции
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Подходящее решение привода для любого сценария применения в системе
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Приводы с терминальными соединениями упрощают решения по модернизации
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Максимальная энергоэффективность в положении покоя за счет использования бесщеточных двигателей постоянного тока, которые снижают потребление энергии благодаря современной технологии двигателей
- 5-летняя гарантия
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
- Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Приводы Belimo для экстремальных условий и наружного применения предлагают следующие преимущества.
- Корпус с защитой от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий отвечает самым высоким требованиям и гарантирует степень защиты стандарта IP66/67 или NEMA 4X в самых суровых условиях
- Защищены от коррозионных газов, влаги, влажности, сильного запыления и загрязнения, холода и ультрафиолетового излучения
- Точные приводы упрощают управление системой вентиляции
- Возможность применения при температуре до –40 °C и относительной влажности 100 %; для применения в помещениях и снаружи при изменяющихся атмосферных условиях
- Широкая номенклатура приводов для наружного применения
- Управляющие элементы, такие как кнопка разъединения редуктора, упрощают работу на объекте.
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.