Pohony pre náročné podmienky prostredia
Spoľahlivý a robustný
Konštrukcia krytu Belimo vyhovuje stupňu krytia IP66/67 ako aj NEMA 4X. Kryty sú odolné voči poveternostným vplyvom a korózii pre najnáročnejšie vnútorné a vonkajšie podmienky s ochranou proti UV žiareniu. Pre aplikácie s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo nízkymi teplotami (-40°C) je k dispozícii voliteľné kúrenie. Tieto pohony sú ideálne pre vonkajšie aplikácie, vnútorné bazény, systémy na sušenie dreva, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Zvýšená účinnosť
Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Spĺňa najvyššie nároky a zaručuje stupeň krytia IP66/67 alebo NEMA 4X v najnáročnejších podmienkach prostredia.
Pohony bez zabezpečenia proti zlyhaniu
Pohony so zabezpečením proti zlyhaniu
8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo
1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC
2. Energeticky efektívna motorizácia
3. Nekompromisná bezpečnosť
4. Správny produkt v správnom čase
5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia
6. Pripravený na budúcnosť
7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž
8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975
Produkty špecifické pre zákazníkov
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
- Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
- Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
- S / bez zabezpečenia proti zlyhaniu
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
- Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
- S / bez zabezpečenia proti zlyhaniu
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- 5-ročná záruka
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
- Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Pohony Belimo pre extrémne podmienky a vonkajšie aplikácie ponúkajú:
- Kryt odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom spĺňa najvyššie požiadavky a zaručuje stupeň ochrany IP66/67 alebo NEMA 4X v tých najnáročnejších podmienkach
- Chránené pred agresívnymi plynmi, mokrosťou, vlhkosťou, vysokou prašnosťou a nečistotami, ako aj pred chladom a UV žiarením
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Použitie do -40 °C / 100 % RH; pre meniace sa atmosféry vo vnútorných a vonkajších aplikáciách
- Rozsiahly sortiment pohonov pre vonkajšie aplikácie
- Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Aplikácia Belimo RetroFIT+
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.