Изпълнителни механизми за тежки условия на околната среда
Надеждни и здрави
Дизайнът на корпуса на Belimo отговаря на степен на защита IP66/67, както и NEMA 4X. Корпусите са устойчиви на атмосферни влияния и корозия за най-трудните вътрешни и външни условия с UV защита. Предлага се допълнително отопление за приложения с висока влажност на въздуха или ниски температури (-40°C). Тези изпълнителни механизми са идеални за приложения на открито, закрити плувни басейни, системи за сушене на дървесина, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Повишена ефективност
UV-защитен, устойчив на атмосферни влияния корпус
Отговаря на най-високите изисквания и гарантира степен на защита IP66/67 или NEMA 4X при най-тежки условия на околната среда.
Изпънителни механизми без аварийна функция
Изпълнителни механизми с аварийна функция
8 причини да използвате изп. механизми за ПЖР Belimo
Специфични за клиента продукти
В наши дни предизвикателствата при планирането и на строителната площадка са трудни за решаване с помощта на стандартни продукти, поради което специфичните за клиента решения стават все по-важни. Ние изграждаме изпълнителния механизъм, от който се нуждаете – с дължината на кабела, щепсела на конектора и настройка на параметрите, които посочите.
- Различни видове и дължини на кабели с или без конектор.
- Етикетиране на продукта с информация за вашия клиент (напр. къде в сградата трябва да се монтира изпълнителния механизъм).
- Различни опции за монтаж (адаптирани към вашата монтажна ситуация на място).
- Широко диапазон от електрически и механични принадлежности.
- Ние се грижим за параметризирането вместо вас (напр. регулируемо време на работа, превключване на диференциала и параметрите на шината).
- Функционален тест, защото Belimo означава изпитано качество.
Ние предлагаме "пълен безгрижен пакет" за вашето приложение.
- Предимства за клиента
- Софтуер/Добавки
Главни изпълнители / инвеститори
Вашият фокус е върху рентабилността на сградите. Това включва не само инвестиционни разходи, но и разходи по време на текуща експлоатация / обслужване. Устойчивостта и прозрачността на разходите са важни за вас. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Максимална енергийна ефективност в покой чрез използването на безчеткови DC двигатели, които намаляват консумацията на енергия благодарение на най-съвременната моторна технология
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Изпитано качество повече от 40 години
- Правилното решение за задвижващ механизъм за всяко приложение
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
Архитекти
Вашият фокус е върху креативността и функционалността. Вие концептуализирате сгради и отговаряте за дизайна, функционалното, техническото и икономическото планиране на сградите. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Правилното решение за задвижващ механизъм за всяко приложение
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
Инженери консултанти
Планирането на ОВК системи е вашата основна компетентност. Вие сте постоянно в търсене на нови, иновативни начини за пестене на енергия и подобряване на климата в помещението. Работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици / производители за вашето планиране. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Максимална енергийна ефективност в покой чрез използването на безчеткови DC двигатели, които намаляват консумацията на енергия благодарение на най-съвременната моторна технология
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Защитен от агресивни газове, влага, влага, силно замърсяване с прах и мръсотия, както и от студ и UV радиация
- Използвайте до -40°C / 100% RH; за промяна на атмосферата при вътрешни и външни приложения
- С / без аварийна функция
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
Системни интегратори
Вашата задача е да проектирате системи за управление на сгради и да интегрирате оптимално полеви устройства. Вашата цел е да намалите сложността и да осигурите прозрачност за непрекъснатото оптимизиране на строителната технология. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Максимална енергийна ефективност в покой чрез използването на безчеткови DC двигатели, които намаляват консумацията на енергия благодарение на най-съвременната моторна технология
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Защитен от агресивни газове, влага, влага, силно замърсяване с прах и мръсотия, както и от студ и UV радиация
- Използвайте до -40°C / 100% RH; за промяна на атмосферата при вътрешни и външни приложения
- С / без аварийна функция
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Работни елементи, като бутон за изключване на предавката, опростяват работата на място
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
Специализирани търговци на едро
За вашите клиенти разчитате на висока наличност, лесен избор и кратки срокове за доставка на продуктите, които предлагате. Имате нужда от бърз и лесен достъп до информация, както и цялостна техническа поддръжка от вашите доставчици. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Правилното решение за задвижващ механизъм за всяко приложение
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
- Актуаторите с клемни връзки улесняват решенията за модернизиране
Монтажници / инсталационни инженери
Монтажът на ОВК строителна технология е вашата професия. За да извършвате работата си, имате нужда от точните продукти в точното време на място. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да изпълните натоварения си график. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Максимална енергийна ефективност в покой чрез използването на безчеткови DC двигатели, които намаляват консумацията на енергия благодарение на най-съвременната моторна технология
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Защитен от агресивни газове, влага, влага, силно замърсяване с прах и мръсотия, както и от студ и UV радиация
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
- Работни елементи, като бутон за изключване на предавката, опростяват работата на място
Собственици на сгради
Подобренията в комфорта и консумацията на енергия, както и простите разширения и надстройки на сгради са постоянно предизвикателство за вас. Оптимизирането на вашата ОВК система с възможно най-малко усилия и ниски разходи е в основния фокус. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- Максимална енергийна ефективност в покой чрез използването на безчеткови DC двигатели, които намаляват консумацията на енергия благодарение на най-съвременната моторна технология
- 5 години гаранция
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Изпитано качество повече от 40 години
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
- Защитен от агресивни газове, влага, влага, силно замърсяване с прах и мръсотия, както и от студ и UV радиация
- Използвайте до -40°C / 100% RH; за промяна на атмосферата при вътрешни и външни приложения
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
Фасилити мениджъри / Поддръжка на сгради
Управлението, контролът и експлоатацията на сгради и тяхното техническо оборудване е част от ежедневните Ви задачи. Вие търсите решения за осигуряване на комфорт в помещението и оптимизиране на работата на системата. Вие цените прости и прозрачни системи и, ако е необходимо, бърза доставка на резервни части и поддръжка, налична по всяко време. Актуаторите Belimo за екстремни условия и приложения на открито предлагат:
- UV-защитеният, устойчив на атмосферни влияния корпус отговаря на най-високите изисквания и гарантира IP66/67 степен на защита или NEMA 4X при най-тежки условия
- Защитен от агресивни газове, влага, влага, силно замърсяване с прах и мръсотия, както и от студ и UV радиация
- Прецизните изпълнителни механизми опростяват управлението на вентилационната система
- Използвайте до -40°C / 100% RH; за промяна на атмосферата при вътрешни и външни приложения
- Обширна продуктова гама от изпълнителни механизми за приложения на открито
- Работни елементи, като бутон за изключване на предавката, опростяват работата на място
Belimo Assistant 2
Разкрийте пълния потенциал на Вашите устройства на Belimo
Belimo Assistant 2 позволява свързаното и безжично настройване, работа на място и отстраняване на грешки на изп. механизми за ПЖР, регулиращи вентили, сензори и измервателни уреди на Belimo с помощта на смартфони, таблети и компютри.
Основни функции:
- проверка и модификация на настройките на параметрите на устройството;
- показване на идентификационни данни: тип устройство, позиция, обозначение, сериен номер, адрес на шината;
- адресиране (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP);
- „Задаване на настройки“: водено задаване на настройките за Вашето устройство;
- „Копиране и поставяне на конфигурация": репликиране на настройките за едни и същи видове устройства;
- „Тенденции на живо“: извършване на локално заместване и проследяване на тенденциите на живо с функцията за лесно споделяне;
- „Състояние“: наблюдение на основните показатели за работа на устройството. Напр. захранване, състояние на шините, състояние на сензорите и т.н.
- „Отчети“: разглеждане на цифрови отчети за Вашето устройство с функцията за лесно споделяне. Напр. сертификат за калибриране, доклад за въвеждане в експлоатация;
- „Експортиране на конфигурация“: създаване на протоколен файл с функцията за лесно споделяне;
- промяна на езика в приложението (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU);
- експлоатация независимо от платформата за Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (конвертор USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (конвертор Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
С помощта на приложението Belimo RetroFIT+ можете да замените по-специално вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици с устройства от Belimo в областта на ОВК (отопление, вентилация и климатизация).
Независимо дали става въпрос за регулиране на вентилация или вода, можете лесно да намерите подходящия резервен задвижващ механизъм (изпълнителен механизъм за седлови вентил, ротационен изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм, изпълнителен механизъм за вентилация) от Belimo, за да модернизирате инсталацията си с най-добро качество и най-висока производителност.
-
Как да намерите заместител с Belimo RetroFIT+ App.
Устройство за настройка и задаване на параметри ZTH EU
Сервизен инструмент ZTH EU опростява диагностиката, оперативната проверка и настройката за устройства за ефективност на ОВК. Свързани директно към параметризуем или комуникационен изпълнителен механизъм от Belimo, текущите стойности могат да бъдат прочетени на място и незабавно възстановени.
Когато използвате ZTH EU като интерфейс за PC-Tool (MFT-P), съответният USB драйвер се инсталира, когато е инсталиран софтуерът PC-Tool. Драйверът също може да бъде изтеглен тук и инсталиран отделно.
BIM плъгин за Autodesk Revit
3D модели за данни с техническа информация от Autodesk Revit чрез BIM плъгин
Този плъгин ви позволява да изберете изпълнителни механизми, вентили и сензори Belimo от една база данни и след това да ги добавите към проекта за моделиране на сградната информация, заедно с техническите им данни, като дръпнете и пуснете. Така всички BIM потребители имат достъп до всички данни в структуриран и класифициран вид, във формат Revit MEP.