Toimilaitteet vaativiin ympäristön olosuhteisiin
Luotettava ja kestävä
Belimon kotelointirakenne on kotelointiluokan IP66/67 sekä NEMA 4X mukainen. Koteloinnit ovat sään- ja korroosionkestäviä sekä UV-suojattuja vaativimpiin sisä- ja ulko-olosuhteisiin. Valinnainen lämmitys on saatavilla sovelluksiin, joissa on korkea ilmankosteus tai alhaiset lämpötilat (-40°C). Nämä toimilaitteet ovat ihanteellisia ulkoilmasovelluksiin, sisäuima-altaisiin, puunkuivausjärjestelmiin, maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen.
-
Tekninen esite – Toimilaitteet vaativissa ympäristöoloissa toteutettaviin ilmanvaihtosovelluksiin
(pdf -
2,42 MB)
-
Tekninen esite – Ilmasovellukset
(pdf -
7,38 MB)
-
Lisää tehokkuutta
UV-suojattu säänkestävä kotelointi
Täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa ympäristön olosuhteissa.
Muut kuin turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet
Turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet
8 syytä käyttää Belimon savunhallintapeltien toimilaitteita
Asiakaskohtaiset tuotteet
Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla.
- Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman.
- Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa).
- Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä).
- Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima.
- Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit).
- Toimintatesti, koska Belimo edustaa testattua laatua.
Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".
- Asiakkaan hyödyt
- Ohjelmisto/liitännäiset
Pääurakoitsijat/investoijat
Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
- Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
Arkkitehdit
Keskitytte luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelette rakennuksia ja olette vastuussa rakennusten rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
Konsultit
LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
- Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
- Turvatoiminnolla / ilman turvatoimintoa
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
- Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
- Turvatoiminnolla / ilman turvatoimintoa
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
Asiantuntijatukkumyyjät
Luotatte asiakkaidenne takia tarjoamienne tuotteiden korkeaan saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saatte nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajilta. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Oikea toimilaiteratkaisu kaikkiin sovelluksiin
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
- Liitinkytkennöillä varustetut toimilaitteet mahdollistavat jälkikokoonpanoratkaisut
Asentajat/laitosinsinöörit
LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
- Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- Maksimi energiatehokkuus lepoasennossa harjattomien DC-moottorien käytön ansiosta, jotka alentavat energiankulutusta uusinta tekniikkaa edustavan moottoriteknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
- Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
- Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo-toimilaitteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja ulkoilmasovelluksiin tarjoavat seuraavaa:
- UV-suojattu, säänkestävä kotelointi täyttää korkeimmat vaatimukset ja takaa kotelointiluokan IP66/67 tai NEMA 4X suojauksen vaativimmissa olosuhteissa.
- Suojattu aggressiivisia kaasuja, kosteutta, ilmankosteutta, suurta pöly- ja likasaastumista sekä kylmää ja UV-säteilyä vastaan.
- Täsmälliset toimilaitteet helpottavat ilmanvaihtojärjestelmän ohjausta
- Voidaan käyttää jopa lämpötilassa -40°C / 100%:n suhteellisessa ilmankosteudessa; muuttuviin olosuhteisiin sisä- ja ulkoilmasovelluksissa
- Kattava tuotevalikoima toimilaitteita ulkoilmasovelluksiin
- Toimintaelementit kuten vaihteiston vapautuksen painike helpottavat töitä työkohteessa
Belimo Assistant 2
Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.
Lisävarusteet:
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)
Belimo RetroFIT+ -sovellus
Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).
Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.
-
Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
Huoltotyökalu ZTH EU
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.