Маленькие устройства, большое воздействие.
Встроенная энергоэффективность
Лучший показатель энергоэффективности
На здания приходится приблизительно 40% от мирового объема выбросов CO2. Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Оборудование Belimo задает новые стандарты для энергоэффективных решений, таких как приводы с низким потреблением энергии, Belimo Energy Valve™ и технология шарового крана.
Благодаря оптимизированному и интеллектуальному управлению зданиями мы можем защитить окружающую среду и наши ресурсы согласно принципам устойчивого развития. Снижение потребления энергии в зданиях путем повышения энергоэффективности существенно поможет прекратить рост мировой температуры.
Узнайте от Энди о приводах с самым низким потреблением энергии
Приводы воздушных заслонок и клапаны Belimo потребляют вплоть до 80% меньше энергии, по сравнению с аналогичными продуктами, что достигается с помощью обнаружения динамической удерживающей силы запатентованной технологией бесщеточного двигателя. Наши малые устройства будут иметь большой эффект на устойчивое развитие в будущем.
Лучший показатель энергоэффективности с усовершенствованным дисковым поворотным затвором
Усовершенствованные дисковые поворотные затворы в сборе, разработанные специально для применения в системах ОВиК, предлагают интеллектуальное, энергоэффективное и надежное решение с высоким потоком, обеспечивающее простоту установки, гибкость применения и долговечность.
Экономия энергии, которую можно увидеть. Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ обеспечивает прозрачность при мониторинге энергопотребления с поддержкой большого перепада температур (ΔТ). Автоматические отчеты содержат текущие и исторические данные о производительности и рекомендации относительно дальнейшей возможной экономии энергии. Подключенный к системе контроля промышленного оборудования через Интернет (IoT) и независимый от давления клапан использует подробную облачную аналитику с целью обработки полученных системных данных с максимальным потенциалом для экономии средств и максимально эффективной работы.
Учимся у Джона: как устранить хронически низкий перепад температур
Перепад температур — это разность температуры между потоком подачи и возвратным потоком. Избыточный объем воды в системе отопления или охлаждения невозможно использовать для повышения эффективности нагрева либо охлаждения. Однако снижается разность температур между потоком подачи и возврата. Возникает так называемый хронически низкий перепад температур. Он влияет на эффективность всей системы и создает дополнительные энергетические требования к насосам и генераторам. Вероятными причинами хронически низкого перепада температур являются эксплуатационное загрязнение теплообменника, неправильно подобранные размеры регулирующих кранов, отсутствие гидравлической балансировки и колебания перепада давления.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Учимся у Йорга: как повысить энергоэффективность с помощью клапанов Belimo Energy Valve
Belimo Energy Valve предусматривает множество встроенных функций для оптимизации энергопотребления и повышения эффективности систем ОВиК. Узнайте больше о том, как снизить тепловую энергию за счет повышения скорости утечки и независимого от давления контроля потока.
Зональные клапаны Belimo ZoneTight — эффективность на каждом шагу
Наша уникальная технология самоочищающегося и герметичного шарового крана предотвращает потери при циркуляции воды в водяных системах, существенно сокращая потери энергии.