Революционные
дисковые поворотные затворы
дисковые поворотные затворы
Самый интеллектуальный на рынке привод дискового поворотного затвора
Наши дисковые поворотные затворы с приводами, отвечающие всем требованиям, специально разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они доступны в самых разных вариантах, в том числе в виде 2-ходовых регулирующих и открывающих/закрывающих затворов номинальным диаметром от DN 25 до DN 700, а также в виде 3-ходовых регулирующих и переключающих затворов номинальным диаметром от DN 100 до DN 300.
Номенклатура изделий
Революционные дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150
Неэффективное применение затворов устаревшей конструкции с высоким потреблением энергии, неудобством и чрезмерно высокими расходами — все это теперь позади. Мы совершили революцию в отрасли, поэтому теперь вы без труда можете найти подходящее решение для модернизации, благодаря которому все упомянутые проблемы останутся в прошлом. Наши новые дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 помогут вам решить все сложные задачи. Присоединяйтесь к нам на пути к созданию устойчивых и экономичных решений ОВиК.
Узнайте больше о наших новых дисковых поворотных затворах на мероприятии, посвященном запуску нашей продукции:
Основные преимущества дисковых поворотных затворов Belimo
Дисковые поворотные затворы Belimo — это интеллектуальное, энергоэффективное и надежное решение для высокопоточных систем ОВиК. Они идеально подходят для систем отопления, чиллеров, охлаждающих колонн, систем переключения, систем регулирования в масштабных вентиляционных установках, а также байпасных систем. Преимущества нового изделия:
- Интеллектуальный привод JR и PR для бесперебойной, эффективной и высокоточной работы поворотных дисковых затворов
- Герметичное перекрытие прохода в системах ОВиК для энергосбережения и сокращения финансовых расходов
- Простая установка, несложное введение в эксплуатацию, а также техническое обслуживание благодаря приложению Assistant
- Доступ к возможностям диагностики через приложение
- Простая адаптация рабочих параметров, таких как линейная и равнопроцентная характеристика регулирования, а также других широко используемых протоколов шин BACnet MS/TP, протокола Modbus RTU и Belimo MP-Bus
- Возможно подсоединение датчиков температуры для создания оптимизированной системы
- Высокое качество, гибкость в применении, надежность, и долговечность
-
Brochure – Butterfly valves from Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
-
-
-
Приемлемо только самое лучшее
- Вместе с нашим новым приводом JR для затворов номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 мы также представляем инновационный и уникальный высокоэффективный микрочип M600 для приводов в системах ОВиК. Он предлагает новые функции и выводит работу дисковых поворотных затворов Belimo на новый уровень.
- Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, используя результаты последних исследований, приобретенный опыт наших инженеров и отзывы наших клиентов. В основе нашей гарантии качества лежат инновации, благодаря которым мы создаем изделия, превосходящие ожидания наших клиентов. И наши новые дисковые поворотные затворы номинальным диаметром от DN 100 до DN 150 — не исключение.
- Они изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность в эксплуатации. Мы испытали изделия на прочность как в реальных условиях, так и в наших лабораториях, проведя более 1 миллиона испытательных циклов. Изделия также были успешно проверены на защищенность, надежность и водостойкость. Кроме того, они прошли все соответствующие сертификационные испытания, проводимые сторонними компаниями. На нашу продукцию предоставляется 5-летняя гарантия.
Обзор ассортимента наших новых дисковых поворотных затворов
- С выпуском новых дисковых поворотных затворов наш успешный ассортимент изделий с приводом PR теперь дополнен новым модельным рядом — JR. Это дополнение позволяет нам охватить широкий спектр современных систем, где требуется номинальный диаметр от DN 100 до DN 300. И это еще не предел!
- Непременно ознакомьтесь также с нашим полным ассортиментом дисковых поворотных затворов — от малых вариантов с DN 25 до крупных с DN 700.
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 причин для использования дисковых поворотных затворов Belimo
Изготовленные на заказ изделия
Выполненные на заказ изделия. Минимум хлопот, максимум пользы.
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы смонтируем привод на клапан и предварительно соберем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и многого другого.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК в соответствии с вашими спецификациями.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
Belimo Assistant 2
При помощи Belimo Assistant 2 2-ходовые или 3-ходовые дисковые поворотные затворы, а также 3-ходовые переключающие дисковые поворотные затворы можно параметризовать через технологию коммуникации ближнего поля (NFC). NFC работает без питания и обеспечивает простой ввод в эксплуатацию, параметризацию и техобслуживание непосредственно со смартфона.
Решение Belimo RetroFIT+ для дисковых поворотных затворов сторонних производителей
Belimo производит универсальные приводы для существующих установок. С помощью простых переходников приводы легко устанавливаются на существующие дисковые затворы разных производителей.
Приводы от Belimo
Будь то стандартные приводы для открывающих/закрывающих или 3-позиционных затворов, приводы BACnet для плавного регулирования, приводы для шинных систем или отказоустойчивые приводы — все они производятся компанией Belimo в качестве универсального решения для модернизации.
Соединение RetroFIT+
Адаптер для соединения дисковых поворотных затворов сторонних производителей с приводами JR или PR от Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
Дополнительные преимущества для вас, как для клиента Belimo.
Инновационные дисковые поворотные затворы, разработанные компанией Belimo для выполнения таких задач, как открытие/закрытие прохода, а также регулирование и переключение потока, как никогда упрощают жизнь наших клиентов.
Генеральные подрядчики / инвесторы
- Быстрая амортизация благодаря низким финансовым вложениям
- Более низкое потребление энергии
- Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет
Инженеры-проектировщики
- Гибкие варианты эксплуатации дисковых поворотных затворов: открытие/закрытие прохода, регулирование и переключение потока
- Точная конструкция благодаря переменным значениям Kvs регулирующих дисковых поворотных затворов Belimo
- Возможность выбора между равнопроцентной и линейной характеристикой, настраиваемой с помощью Belimo Assistant App
- Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемое время срабатывания, функция безопасности и универсальное электропитание от 24 В до 240 В
- Гибкое проектирование благодаря компактной и легкой конструкции
- Более низкое потребление энергии
Системные интеграторы
- Диагностика и доступ к рабочим параметрам с помощью BACnet или Modbus
- Простая интеграция измерения температуры благодаря двум встроенным измерительным входам для активных или пассивных датчиков температуры
- Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемое время срабатывания, функция безопасности и универсальное электропитание от 24 В до 240 В
- Быстрый доступ к легко приводимым в действие терминалам для электроподключения
- Простое и быстрое введение в эксплуатацию, конфигурирование и проведение диагностики с помощью Belimo Assistant App через NFC, даже в обесточенном состоянии
- Интуитивно понятное введение в эксплуатацию с помощью Belimo Assistant App
Специализированные центры оптовой продажи
- Дисковые поворотные затворы доступны в качестве регулирующих, открывающих/закрывающих или переключающих вариантов
- Гибкая эксплуатация благодаря свободному выбору управляющего сигнала (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналоговый сигнал), регулируемому времени срабатывания, функции безопасности и универсальному электропитанию от 24 В до 240 В
- Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет
Монтажники / заводские инженеры
- Удобная эксплуатация благодаря компактной и легкой конструкции
- Быстрый монтаж благодаря продуманному сочетанию затвора и привода — с использованием всего нескольких винтов и практичной рукоятки на приводе
- Простое определение положения по хорошо видимому индикатору положения
Владельцы зданий
- Более низкое потребление энергии
- 0 % протечки при запирающем давлении до 14 бар (величина протечки A, герметично)
- надежная работа в течение всего срока службы клапана
- Возможна простая адаптация к изменению мощности или расширению системы
Операторы, менеджеры объектов
- Простое определение положения по хорошо видимому индикатору положения
- Простая диагностика и адаптация параметров с помощью Belimo Assistant App
- Простая интеграция измерения температуры благодаря двум встроенным измерительным входам для активных или пассивных датчиков температуры
- Надежные регулирующие и открывающие/закрывающие затворы с гарантией сроком на 5 лет
- Не требуется
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Расширение BIM для Autodesk Revit
Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.