Innovadoras
válvulas de mariposa para aplicaciones de control
Válvulas de mariposa
La válvula de mariposa más inteligente del mercado
Nuestras válvulas de mariposa con actuadores han sido desarrolladas específicamente para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado y cumplen todos los requisitos. Ofrecen una amplia gama de opciones para diversas aplicaciones, incluidas aplicaciones de control de 2 vías y todo-nada con tamaños nominales de entre DN 25 y DN 700, así como combinaciones de 3 vías para aplicaciones de control y para cambio de régimen con tamaños nominales de entre DN 100 y DN 300.
Gama de productos
Nuevas e innovadoras válvulas de mariposa para aplicaciones de control de DN 100 a DN 150
Diga adiós al elevado consumo de energía, la ineficiencia, el malestar y los elevados costes provocados por válvulas desfasadas. Hemos revolucionado la industria prestando atención a estos problemas, junto con las dificultades para encontrar soluciones de retrofit compatibles, una cosa del pasado. Gracias a nuestras nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control, con tamaños de DN 100 a DN 150, todos estos desafíos han sido solucionados para usted. Únase a nuestro viaje hacia soluciones de CVAA sostenibles y rentables.
Puede encontrar más información sobre nuestras nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control en el evento de lanzamiento de productos:
Beneficios clave de las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo
Las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo son la solución inteligente, energéticamente eficiente y fiable para aplicaciones de alto caudal en la industria de CVAA. Están perfectamente adaptadas para aplicaciones de calefacción, enfriadoras, y torres de refrigeración, sistemas de conmutación, así como aplicaciones de control para grandes sistemas de ventilación y aplicaciones de derivación. Entre los beneficios del nuevo producto se incluyen:
- Actuador JR y PR inteligente que permite un funcionamiento correcto y eficiente y garantiza que las válvulas de mariposa para aplicaciones de control funcionen con una elevada precisión
- El cierre estanco se traduce en ahorros de energía en aplicaciones de CVAA así como en un ahorro de dinero
- Instalación, puesta en marcha, y mantenimiento sencillos con la aplicación Assistant
- Acceso a opciones de diagnóstico a través de la aplicación
- Posibilidad de adaptación sencilla de parámetros de aplicación como una característica de control lineal o isoporcentual así como otros protocolos de bus de uso común como BACnet MS/TP, Modbus RTU and Belimo MP-Bus
- Posibilidad de conexión de sensores de temperatura para crear un sistema optimizado
- El producto destaca por su calidad, flexibilidad, fiabilidad, y durabilidad
-
Prospecto – Válvulas de mariposa Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de mariposa
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
La eficiencia y la fiabilidad permanente son fundamentales en aplicaciones críticas y de alto caudal
-
Prospecto – Enfriadoras y torres de refrigeración
(pdf -
6,28 MB)
-
Solo lo mejor es suficiente
- Con nuestro nuevo actuador JR para tamaños de DN 100 a 150, también presentamos un microchip de alto rendimiento, completamente nuevo y único para aplicaciones de CVAA, el M600. Permite nuevas funciones y lleva las válvulas de mariposa de Belimo al siguiente nivel.
- Nuestro compromiso con la mejora continua permanece inquebrantable al tiempo que mejoramos constantemente nuestros productos sobre la base de las últimas investigaciones, los conocimientos de nuestros ingenieros experimentados y el feedback de los clientes. La innovación se encuentra en el centro de nuestra garantía de calidad, y nos impulsa a crear productos que no solo cumplen las expectativas de nuestros clientes, sino que las superan. Este fue el caso también cuando desarrollamos la válvula de mariposa para aplicaciones de control con tamaños de DN 100 a DN 150.
- Las nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control están diseñadas con materiales de la máxima calidad para garantizar la durabilidad y la fiabilidad. Hemos puesto a prueba los productos tanto en condiciones reales como en nuestros laboratorios con más de 1 millón de ciclos de prueba. Entre otros, la robustez, la fiabilidad y la resistencia al agua se han probado satisfactoriamente. Asimismo, todas las pruebas de certificación pertinentes han sido realizadas por empresas externas. Nuestros productos están respaldados por una garantía de 5 años.
Nuestra nueva gama de válvulas de mariposa para aplicaciones de control de un vistazo
- Con la introducción de las nuevas válvulas de mariposa para aplicaciones de control, nuestra exitosa gama de productos con el actuador PR ahora ha sido mejorada con nuestro nuevo miembro de la familia, el JR. Esta adición nos permite abarcar una amplia gama de aplicaciones avanzadas, de DN 100 hasta DN 300. Y se esperan novedades en el futuro próximo.
- No olvide echar un vistazo a nuestra gama completa de válvulas de mariposa actuales, con una rango que se extiende desde el tamaño pequeño de DN 25 hasta el enorme tamaño de DN 700.
Sistema hidráulico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidráulico del edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mayor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
8 motivos para usar válvulas de mariposa de Belimo
1. Opciones de uso flexibles
2. Integridad absoluta de sellado
3. Diseño de ahorro energético
4. Peso reducido y baja altura de instalación
5. Comunicación transparente
6. Integración perfecta de sensores
7. Alta seguridad de funcionamiento
8. Aptas para tareas de control fiables
-
Prospecto – 8 motivos para usar válvulas de mariposa
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
-
-
-
Productos específicos para el cliente
Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.
Hoy en día, los retos en la planificación y en obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el actuador que necesita según la longitud de cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- A petición con tuberías flexibles, con revestimientos o aislamientos especiales.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus). Para los dispositivos para funcionamiento en CVAA, preparamos la puesta en marcha completa para usted según sus especificaciones.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
Belimo Assistant 2
Con la Belimo Assistant 2, las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de 2 o 3 vías, así como las válvulas de mariposa para conmutación de 3 vías, pueden parametrizarse mediante comunicación de campo cercano (NFC). NFC funciona sin energía y permite una fácil puesta en marcha, parametrización y mantenimiento directamente desde un smartphone.
Solución Belimo RetroFIT+ para válvulas de mariposa de terceros
Belimo fabrica actuadores universales para la motorización de instalaciones existentes. Con la ayuda de adaptadores sencillos, estos actuadores pueden montarse también en válvulas de mariposa ya instaladas de una gran variedad de fabricantes.
Actuadores de Belimo
Ya se trate de actuadores estándar para aplicaciones todo-nada o de 3 puntos, actuadores BACnet para aplicaciones proporcionales y de bus, o actuadores con función de seguridad, los actuadores de Belimo están diseñados para su uso universal como soluciones de retrofit.
Acoplamiento RetroFIT+
Adaptador para conexión con válvulas de mariposa de terceros y actuadores JR o PR de Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Historias de éxito
El valor añadido para usted como cliente de Belimo.
Las innovadoras válvulas de mariposa de Belimo para aplicaciones de control, todo-nada y de conmutación hacen la vida más fácil y placentera que nunca para nuestros clientes.
Contratistas generales / inversores
- Rápida amortización gracias a los bajos costes de inversión
- Consumo de energía reducido
- Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía
Ingenieros consultores
- Opciones de utilización flexible como válvula de mariposa para aplicaciones de control, todo-nada y conmutación
- Diseño preciso gracias a los valores Kvs variables de las válvulas de mariposa para aplicaciones de control de Belimo
- Curva característica isoporcentual o lineal seleccionable, parametrizable con la Belimo Assistant App
- Libre elección del control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
- Flexibilidad en la planificación gracias a la construcción compacta y ligera
- Consumo de energía reducido
Integradores de sistemas
- Acceso a datos de diagnóstico y aplicación con BACnet o Modbus
- Medición de temperatura integrada perfectamente mediante el uso de dos entradas de medición integradas para sensores de temperatura activos y pasivos
- Libre elección del control (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
- Terminales de rápido acceso y actuación sencilla para la conexión eléctrica
- Puesta en marcha, configuración y diagnóstico sencillos y con ahorro de tiempo con la Belimo Assistant App y NFC, incluso en estado sin corriente
- Flujo de trabajo de puesta en marcha intuitivo con la Belimo Assistant App
Mayoristas especializados
- Disponible como válvula de mariposa para aplicaciones de control, todo-nada o conmutación
- Flexibilidad de aplicación gracias a la libre elección del control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica), tiempo de giro ajustable, opción de función de seguridad y alimentación universal de 24 a 240 V
- Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
- Manejo cómodo gracias a la construcción compacta y ligera
- Montaje rápido mediante la ingeniosa combinación de válvula y actuador que solo implica unos pocos tornillos y práctico agarre en el actuador
- Determinación sencilla de la posición mediante el indicador de posición fácilmente visible
Propietarios de edificios
- Consumo de energía reducido
- Estanca a las burbujas de aire con una presión de cierre de hasta 14 bar (tasa de fuga A, estanca)
- Funcionamiento fiable durante toda la vida útil de la válvula
- Posibilidad de adaptaciones sencillas a los cambios de potencia o ampliaciones de planta
Operadores, gestores de instalaciones
- Determinación sencilla de la posición mediante el indicador de posición fácilmente visible
- Diagnóstico y adaptación de parámetros sencillos con la Belimo Assistant App
- Medición de temperatura integrada perfectamente mediante el uso de dos entradas de medición integradas para sensores de temperatura activos y pasivos
- Válvula para aplicaciones de control y todo-nada fiable con 5 años de garantía
- Sin mantenimiento
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manual de funcionamiento - Actualización de firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Cuando se utiliza la ZTH EU como interfaz para la PC-Tool (MFT-P), el USB Driver correspondiente se instala al mismo tiempo que se instala el software PC-Tool. El controlador también puede descargarse aquí e instalarse por separado.
-
ZTH EU - Controlador USB MP
(zip -
2,17 MB)
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk