Banebrytende
regulerende spjeldventiler
Spjeldventiler
Den mest intelligente spjeldventilen på markedet
Våre spjeldventiler med aktuatorer er spesialutviklet for varme-, ventilasjons- og luftbehandlingsapplikasjoner, og oppfyller alle krav. De tilbyr et bredt spekter med alternativer for forskjellige applikasjoner, inkludert 2-veis-regulering og åpne/lukke-applikasjoner med nominelle størrelser fra DN 25 til DN 700, samt 3-veis kombinasjoner for regulerings- og vekslingsapplikasjoner med nominelle størrelser som strekker seg fra DN 100 til DN 300.
Produktutvalg
Banebrytende nye regulerende spjeldventiler fra DN 100 opp til DN 150
Si farvel til høyt energiforbruk, ineffektivitet, ubehag og skyhøye kostnader på grunn av utdaterte ventiler. Vi har revolusjonert bransjen ved å gjøre disse problemene, sammen med bryet med å finne kompatible ettermonteringsløsninger, til noe som hører fortiden til. Takket være våre nye regulerende spjeldventiler som strekker seg fra DN 100 til DN 150, vil alle disse utfordringen være løst for deg. Bli med oss på reisen mot bærekraftige og kostnadseffektive HVAC-løsninger.
Lær mer om våre nye regulerende spjeldventiler på produktlanseringsarrangementet:
Hovedfordeler med regulerende spjeldventiler fra Belimo
Belimos regulerende spjeldventiler er den smarte, energieffektive og pålitelige løsningen for applikasjoner for stor mengde i HVAC-bransjen. De er perfekt egnet for oppvarming, kjølemaskin og kjøletårnapplikasjoner, vekslingssystemer samt kontrollapplikasjoner for store ventilasjonssystemer og bypassapplikasjoner. Fordelene med de nye produktet inkluderer:
- Smart JR- og PR-aktuator som tillater jevn og effektiv drift og sikrer at de regulerende spjeldventilene arbeider med høy presisjon
- Tette lukkinger sparer både energi i HVAC-applikasjoner og penger
- Enkel installasjon, igangkjøring, og vedlikehold med Assistant app'en
- Tilgang til diagnosealternativer via app
- Applikasjonsparametere slik som lineær eller likeprosentlig reguleringskarakteristikk, samt vanlige bus-protokoller BACnet MS/TP, Modbus RTU og Belimo MP-Bus-protokoll, er lette å tilpass
- Temperatursensorer kan kobles til for å skape et optimalisert system
- Produktet skiller seg ut med kvalitet, fleksibilitet, pålitelighet og varighet
-
Brosjyre – Spjeldventiler fra Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
Brosjyre – 8 grunner til å bruke spjeldventiler
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
Bare det beste er godt nok
- Med vår nye JR-aktuator for området DN 100 til 150 presenterer vi også en helt ny og unik mikrochip med høy ytelse for HVAC-aktuatorer, M600. Den åpner for nye funksjoner, og tar Belimo spjeldventiler til et nytt nivå.
- Vårt engasjement for kontinuerlig forbedring er urokkelig, og vi forbedrer stadig produktene våre basert på den nyeste forskningen, ekspertisen til våre erfarne ingeniører og tilbakemeldinger fra kundene. Innovasjon er kjernen i vår garanti for kvalitet, og driver oss til å skape produkter som ikke bare oppfyller, men i stor grad overgår forventningene til kundene våre. Dette var også tilfellet da vi utviklet spekteret av regulerende spjeldventiler fra DN 100 til DN 150.
- De nye regulerende spjeldventilene lages med materialer av høyeste kvalitet for å sikre holdbarhet og pålitelighet. Vi har testet produktene nøye både under reelle forhold og i våre laboratorier i mer enn 1 million testsykluser. Blant annet ble robusthet, pålitelighet og motstandsdyktighet mot vann testet og bestått. Videre ble alle relevante sertifiseringstester utført av eksterne selskaper. Våre produkter støttes av en 5-års garanti.
Oversikt over vårt nye utvalg av regulerende spjeldventiler
- Med introduseringen av de nye regulerende spjeldventilene har vårt suksessrike produktutvalg nå blitt ytterligere forbedret med vårt nye familiemedlem, JR. Dette lar oss dekke et stort spekter av avanserte applikasjoner, fra DN 100 opp til DN 300. Det kommer mer snart!
- Du må heller ikke glemme å sjekke vårt komplette spekter av aktuelle spjeldventiler, fra de små i DN 25 til den enorme størrelsen DN 700.
HVAC-hydronikk – en gullgruve innen renovering av bygninger
Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.
Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.
Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.
Sone
– Behovsstyrt soneregulering.
Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:
-
Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger
(pdf -
3,12 MB)
8 grunner for å bruke Belimo spjeldventiler
1. Flere anvendelsesmuligheter
2. Absolutt tetthet
3. Energisparende design
4. Redusert vekt og lav installasjonshøyde
5. Transparent kommunikasjon
6. Sømløs integrasjon av sensorer
7. Høy driftssikkerhet
8. Egnet for pålitelig regulering
-
Brosjyre – 8 grunner til å bruke spjeldventiler
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
-
-
-
Kundespesifikke produkter
Spesiallagde produkter. Mindre innsats, mer fortjeneste.
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon spesifisert av deg. På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Fullstendig prefabrikert og testet montering (f.eks. tetningsintegritet) med komponenter valgt av deg.
- Med fleksible rørledninger med spesialbelegg eller -isolasjon på forespørsel.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere). For VVS-reguleringsutstyr forbereder vi hele igangkjøringen for deg iht. dine spesifikasjoner.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
Belimo Assistant 2
Med Belimo Assistant 2 kan 2- eller 3-veis regulerende spjeldventiler og 3-veis veksle spjeldventiler konfigureres via nærfeltkommunikasjon (NFC). NFC fungerer uten strøm og muliggjør enkel igangkjøring, konfigurasjon og vedlikehold direkte fra mobilen.
Belimo RetroFIT+-løsning for tredjeparts spjeldventiler
Beilmo produserer aktuatorer for motorisering av eksisterende installasjoner. Ved hjelp av enkle adaptere, kan disse aktuatorene monteres på installerte spjeldventiler fra en rekke produsenter.
Aktuatorer fra Belimo
Aktuatorer fra Belimo er konstruert for universal bruk som ettermonteringsløsninger – som standard aktuatorer for åpning/lukking eller 3-punktsapplikasjoner, BACnet-aktuatorer for modulerende applikasjoner og bus-applikasjoner eller aktuatorer med sikkerhetsfunksjon.
RetroFIT+ leddkobling
Adapter for tilkobling til tredjeparts spjeldventiler og JR- eller PR-aktuatorer fra Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
- Kundefordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Ekstra verdi for deg som Belimo-kunde.
De innovative spjeldventilene for Belimo for regulerings-, åpne/lukke- og veksle applikasjoner gjør livet lettere og mer behagelig for kundene enn noen gang.
Hovedentreprenører/investorer
- Rask avskrivning takket være lave investeringskostnader
- Redusert energiforbruk
- Pålitelig regulerings- og åpne/lukke-ventil med 5 års garanti
Rådgivende ingeniører
- Fleksible bruksalternativer slik som reguleringsventil, åpne/lukke-ventil og veksle spjeldventil
- Nøyaktig konstruksjon takket være variable Kvs-verdier for de regulerende spjeldventilene fra Belimo
- Valgbar likeprosentlig eller lineær karakteristisk kurve, kan konfigureres med Belimo Assistant App
- Fritt valg av regulering (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analogt signal), justerbar gangtid, sikkerhetsfunksjon og universal strømforsyning fra 24 til 240 V
- Planleggingsfleksibilitet takket være kompakt lettvektskonstruksjon
- Redusert energiforbruk
Systemintegratorer
- Diagnose og tilgang til applikasjonsdata med BACnet eller Modbus
- Sømløst integrert temperaturmåling med to integrerte måleinnganger for aktive eller passive tempertursensorer
- Fritt valg av regulering (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus eller analogt signal), justerbar gangtid, sikkerhetsfunksjon og universal strømforsyning fra 24 til 240 V
- Raskt tilgjengelige, enkle å betjene rekkeklemmer for elektrisk tilkobling
- Enkel, tidsbesparende igangkjøring, konfigurasjon og diagnose med Belimo Assistant App via NFC, også når strømløse
- Intuitiv igangkjøring med Belimo Assistant App
Spesialistgrossister
- Tilgjengelig som reguleringsventil, åpne/lukke-ventil eller veksle spjeldventil
- Applikasjonsfleksibilitet med fritt valg av regulering (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analogt signal), justerbar gangtid, sikkerhetsfunksjon og universal strømforsyning fra 24 til 240 V
- Pålitelig regulerings- og åpne/lukke-ventil med 5 års garanti
Installatører/anleggsingeniører
- Behagelig håndtering takket være kompakt lettvektskonstruksjon
- Rask montering med genial ventil-aktuator-kombinasjon med bare noen få skruer og et praktisk håndtak på aktuatoren
- Enkel fastsetting av posisjon med den alltid synlige stillingsindikatoren
Bygningseiere
- Redusert energiforbruk
- Luftbobletett med opptil 14 bar stengetrykk (lekkasjefaktor A, tett)
- Pålitelig drift gjennom hele levetiden til ventilen
- Enkel tilpasning til effektendringer eller anleggsutvidelser mulig
Operatører, driftsledere
- Enkel fastsetting av posisjon med den alltid synlige stillingsindikatoren
- Enkel diagnose og parameteradapsjon med Belimo Assistant App
- Sømløst integrert temperaturmåling med to integrerte måleinnganger for aktive eller passive tempertursensorer
- Pålitelig regulerings- og åpne/lukke-ventil med 5 års garanti
- Vedlikeholdsfri
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App tilbyr deg en rask og enkel løsning for å finne den perfekte erstatningen for de utdaterte eller defekte aktuatorene, ventilene og sensorene fra Belimo og en rekke andre utstyrskilder.
Enten det er for ventilasjons- eller vannapplikasjoner, for modernisering eller utskifting av systemet ditt – appen vår vil raskt lede deg til det ideelle Belimo-produktet som best oppfyller dine krav, samtidig som det gir deg maksimal kvalitet og ytelse.
RetroFIT+-appen gjør det enkelt å opprette og planlegge Belimo ettermonteringsprosjekter.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktøy ZTH EU
ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Betjeningsmanual - ZTH EU firmware-oppgradering
(pdf -
304 KB)
Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren sammen med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.
-
ZTH EU - USB MP-driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.