Pillangószelepek
A piacon elérhető legintelligensebb pillangószelep
A hajtóműves pillangószelepeinket kifejezetten fűtési, szellőzési és légkondicionálási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, és minden követelménynek megfelelnek. A különböző alkalmazásokhoz a lehetőségek széles skáláját kínálják, beleértve a DN 25 és DN 700 közötti névleges méretekkel rendelkező 2 járatú szabályozó és nyit/zár alkalmazásokat, valamint a DN 100 és DN 300 közötti névleges méretekkel rendelkező 3 járatú kombinációkat szabályozó és átváltó alkalmazásokhoz.
Termékválaszték
Új szabályozó pillangószelepek továbbfejlesztése DN 100 és DN 150 között
Mondjon búcsút az elavult szelepek okozta magas energiafogyasztásnak, hatástalanságnak, kényelmetlenségnek és az égbe szökő költségeknek. Forradalmasítottuk az iparágat, múlté tettük ezeket a problémákat, valamint a kompatibilis retrofit megoldások keresésének nehézségeit. A DN 100-tól DN 150-ig terjedő új szabályozó pillangószelepeinknek köszönhetően mindezeket a kihívásokat megoldottuk az Ön számára. Csatlakozzon hozzánk a fenntartható és költséghatékony HVAC-megoldások felé vezető úton.
Tudjon meg többet új szabályozó pillangószelepeinkről a termékbemutató eseményen:
A Belimo szabályozó pillangószelepek legfontosabb előnyei
A Belimo szabályozó pillangószelepek intelligens, energiahatékony és megbízható megoldást jelentenek a HVAC-ipar nagy áramlásigényű alkalmazásaihoz. Tökéletesen alkalmasak fűtési, hűtőgép és hűtőtorony alkalmazásokhoz, átváltó rendszerekhez, valamint nagy szellőztető rendszerek és bypass alkalmazások szabályozására. Az új termék előnyei a következők:
- Intelligens JR és PR hajtómű, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes és hatékony működést, és biztosítja, hogy a szabályozó pillangószelepek nagy pontossággal működjenek
- A szoros elzárás energiamegtakarítást, ezáltal pénz megtakarítást eredményez a HVAC-alkalmazásokban.
- Egyszerű beszerelés, üzembe helyezés és karbantartás az Assistant alkalmazással
- Hozzáférés a diagnosztikai lehetőségekhez az alkalmazáson keresztül
- Az olyan alkalmazási paraméterek, mint a lineáris vagy egyenszázalékos szabályozási viselkedés, valamint az egyéb, általánosan használt BACnet MS/TP, Modbus RTU és Belimo MP-Bus buszprotokoll könnyen adaptálhatók
- Hőmérséklet-érzékelők csatlakoztathatók egy optimalizált rendszer létrehozásához
- A termék kitűnik minőségével, rugalmasságával, megbízhatóságával és tartósságával
-
Brosúra – Belimo pillangószelepek
(pdf -
3,56 MB)
-
Brosúra – 8 indok a pillangószelepek használata mellett
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
Csak a legjobb elég jó
- A DN 100 és 150 közötti tartományba szánt új JR hajtóművünkkel egy teljesen új és egyedülálló, nagy teljesítményű mikrochipet is bemutatunk a HVAC működtetőelemek számára, az M600-at. Ez új funkciókat tesz lehetővé, és a Belimo pillangószelepeket a következő szintre emeli.
- A folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünk töretlen, mivel a legújabb kutatások, a tapasztalt mérnökök szakértelme és az ügyfelek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük termékeinket. Minőségi garanciánk középpontjában az innováció áll, amely arra ösztönöz minket, hogy olyan termékeket hozzunk létre, amelyek nem csak elérik, hanem meg is haladják ügyfeleink elvárásait. Ez volt a helyzet akkor is, amikor kifejlesztettük a DN 100 és DN 150 közötti szabályozó pillangószelepek termékcsaládját.
- Az új szabályozó pillangószelepek a legjobb minőségű anyagokból készültek a tartósság és megbízhatóság érdekében. A termékeket mind valós körülmények között, mind laboratóriumainkban több mint 1 millió tesztciklus során teszteltük. Többek között sikeresen tesztelték a robusztusságot, a megbízhatóságot és a vízállóságot. Ezenkívül minden vonatkozó tanúsítási vizsgálatot független cégek végeztek el. Termékeinkre 5 év garanciát vállalunk.
Az új szabályozó pillangószelepes szelepcsaládunk áttekintése
- Az új szabályozó pillangószelepek bevezetésével a sikeres PR hajtóművel ellátott termékválasztékunk most tovább bővült új családtagunkkal, a JR-rel. Ez a kiegészítés lehetővé teszi számunkra, hogy a fejlett alkalmazások széles körét lefedjük, DN 100-tól DN 300-ig. Hamarosan még több is várható!
- Ne felejtse el megnézni a jelenlegi pillangószelepek teljes választékát sem, amely a kis méretű DN 25-től a hatalmas DN 700-as méretig terjed.
HVAC hidronika - az épületfelújítási projektek aranybányája
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidronikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, csökkentve az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépés a jobb energiahatékonyság felé.
Elosztás
- A nyomásingadozás a elosztásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,46 MB)
8 ok arra, miért használjon Belimo pillangószelepeket
1. Rugalmas felhasználási lehetőségek
2. Tömítés teljes integritása
3. Energiatakarékos kivitel
4. Csökkentett tömeg és alacsony beszerelési magasság
5. Átlátható kommunikáció
6. A szenzorok zökkenőmentes integrálása
7. Jó működésbiztonság
8. Megbízható szabályozási feladatokhoz
-
Brosúra – 8 indok a pillangószelepek használata mellett
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
-
-
-
Ügyfélspecifikus termékek
Egyedi termékek. Kevesebb ráfordítás, nagyobb profit
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amelyre szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, dugaszoló csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre a hajtóművet a szelepre szereljük, és egy előszerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Igény esetén hajlékony csővezetékekkel, speciális bevonatokkal vagy szigeteléssel.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, különbségkapcsoló és buszparaméterek). A HVAC teljesítményeszközök esetében a teljes üzembe helyezést az Ön specifikációi szerint készítjük el Önnek.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
Belimo Assistant 2
A Belimo Assistant 2 segítségével a 2 vagy 3 járatú szabályozó pillangószelepek, és a 3 járatú átváltó pillangószelepek a rövid hatótávú kommunikáció (NFC) segítségével paraméterezhetők. Az NFC tápellátás nélkül működik, és lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést, paraméterezést és a karbantartást elvégzését közvetlenül egy okostelefonról.
Belimo RetroFIT+ megoldások harmadik fél pillangószelepeihez
A Belimo univerzális hajtóműveket is kínál meglévő rendszerek motorizálásához. Egyszerű adapterek segítségével a hajtóművek különböző gyártók meglévő pillangószelepeire szerelhetők fel.
Belimo hajtóművek
Legyen szó szabványos hajtóművekről nyit/zár vagy 3 pontos alkalmazásokhoz, folytonos és buszos alkalmazásokhoz való BACnet hajtóművekről vagy vészállás funkcióval rendelkező hajtóművekről - a Belimo hajtóműveit univerzális használatra tervezték utólagos felszerelési megoldásokként.
RetroFIT+ adapter
Adapter harmadik féltől származó pillangószelepekhez és a Belimo JR vagy PR hajtóművekhez való csatlakozáshoz: ZPR05...ZPR15.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Hozzáadott érték a Belimo ügyfeleknek.
A Belimo innovatív pillangószelepei szabályozáshoz, nyit/zár és átváltó alkalmazásokhoz egyszerűbbé és kellemesebbé teszik ügyfeleink életét, mint valaha.
Generál kivitelezők / befektetők
- Gyors amortizáció az alacsony beruházási költségeknek köszönhetően
- Csökkentett energiafogyasztás
- Megbízható szabályozó és nyit/zár szelep 5 év garanciával
Mérnöktanácsadók
- Rugalmas felhasználási lehetőségek, mint például szabályozó, nyit/zár és átváltó pillangószelep
- Pontos tervezés a Belimo szabályozó pillangószelepek változó Kvs értékeinek köszönhetően
- Választható egyenszázalékos vagy lineáris jelleggörbe, amely paraméterezhető a Belimo Assistant App alkalmazással
- Szabadon választható vezérlés (BACnet, Modbus, MP-Bus vagy analóg jel), állítható futásidő, vészállás funkció opció és univerzális tápellátás 24-240 V között
- Rugalmas tervezés a kompakt és könnyű szerkezetnek köszönhetően
- Csökkentett energiafogyasztás
Rendszerintegrátorok
- Diagnosztika és alkalmazási adatok elérése BACnet vagy Modbus segítségével
- Zökkenőmentesen integrált hőmérsékletmérés két integrált mérési bemenet segítségével aktív vagy passzív hőmérséklet-érzékelőkhöz
- Szabadon választható vezérlés (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus vagy analóg jel), állítható futásidő, vészállás funkció opció és univerzális tápellátás 24-240 V között
- Gyorsan hozzáférhető, egyszerűen működtethető csatlakozók az elektromos csatlakozáshoz
- Egyszerű, időtakarékos üzembe helyezés, konfigurálás és diagnosztika a Belimo Assistant App alkalmazással NFC-n keresztül, még áramtalanított állapotban is
- Intuitív üzembe helyezési munkafolyamat a Belimo Assistant App alkalmazással
Szaknagykereskedők
- Szabályozó, nyit/zár vagy átváltó pillangószelepként kapható
- Alkalmazási rugalmasság a vezérlés szabad megválaszthatósága révén (BACnet, Modbus, MP-Bus vagy analóg jel), állítható futásidő, vészállás funkció opció és univerzális 24-240 V-os tápellátás
- Megbízható szabályozó és nyit/zár szelep 5 év garanciával
Szerelők/gyártók
- Kellemes kezelhetőség a kompakt és könnyű szerkezetnek köszönhetően
- Gyors összeszerelés az ötletes szelep-hajtómű kombinációnak köszönhetően, amely csak néhány csavart és a hajtómű praktikus kézi fogantyúját foglalja magában
- Egyszerű helyzetmeghatározás a jól látható helyzetjelzésen keresztül
Épülettulajdonosok
- Csökkentett energiafogyasztás
- Légtömör zárás 14 bar zárónyomásig ('A' szivárgási százalék, tömör)
- Megbízható működés a szelep teljes élettartama alatt
- Könnyű alkalmazkodási lehetőség a teljesítményváltozáshoz vagy az üzem bővítéséhez
Üzemeltetők, létesítményfenntartók
- Egyszerű helyzetmeghatározás a jól látható helyzetjelzésen keresztül
- Egyszerű diagnosztika és paraméteradaptáció a Belimo Assistant App segítségével
- Zökkenőmentesen integrált hőmérsékletmérés két integrált mérési bemenet segítségével aktív vagy passzív hőmérséklet-érzékelőkhöz
- Megbízható szabályozó és nyit/zár szelep 5 év garanciával
- Karbantartásmentes
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a Belimo-tól vagy számos más berendezésgyártótól származó, elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
ZTH EU szervizeszköz
A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése
(pdf -
304 kB)
Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P)-hoz, akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.
-
ZTH EU - USB MP meghajtó
(zip -
2,17 MB)
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára