Бътерфлай клапи
Най-интелигентната бътерфлай клапа на пазара
Нашите бътерфлай клапи с изпълнителни механизми са специално разработени за приложения в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, като отговарят на всички изисквания. Те предлагат широк диапазон от опции за различни приложения, включително 2-пътни комбинации за управление и отваряне/затваряне с номинални размери от DN 25 до DN 700, както и 3-пътни комбинации за управление и превключване с номинални размери от DN 100 до DN 300.
Продуктова гама
Променящи играта нови регулиращи бътерфлай клапи от DN 100 до DN 150
Кажете сбогом на високата консумация на енергия, неефективността, дискомфорта и високите разходи, причинени от остарелите вентили. Направихме революция в бранша, като оставихме тези проблеми в миналото, заедно с трудностите при намирането на съвместими решения за модернизация. Благодарение на нашите нови регулиращи бътерфлай клапи, вариращи от DN 100 до DN 150, всички тези предизвикателства са решени за Вас. Присъединете се към нас по пътя към устойчиви и рентабилни ОВК решения.
Научете повече за нашите нови регулиращи бътерфлай клапи по време на събитието за представяне на продукта:
Основни предимства на регулиращите бътерфлай клапи от Belimo
Регулиращите бътерфлай клапи на Belimo са интелигентно, енергийно ефективно и надеждно решение за приложения с голям дебит в ОВК индустрията. Те са напълно подходящи за приложения за отопление, чилъри, и охладителни кули, системи за превключване, както и за приложения за управление на големи вентилационни системи и байпасни приложения. Предимствата на новия продукт включват:
- Smart JR и PR изпълнителен механизъм, който позволява плавна и ефективна работа и гарантират, че регулиращите бътерфлай клапи работят с висока точност
- Плътното затваряне води до икономия на енергия в ОВК приложенията, както и до икономия на средства
- Лесен монтаж, въвеждане в експлоатация, и поддръжка с приложението Assistant
- Достъп до опции за диагностика чрез приложение
- Параметрите на приложението, като например линейна или равнопроцентна характеристика на регулирането, както и други често използвани шинни протоколи BACnet MS/TP, Modbus RTU, и протокол Belimo MP-Bus, могат лесно да бъдат настроени
- Може да свържете температурни сензори, за да се създаде оптимизирана система
- Продуктът се отличава със своето качество, гъвкавост, надеждност, и издръжливост
-
Brochure – Butterfly valves from Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
-
-
-
Единствено най-доброто е достатъчно добро
- С нашия нов изпълнителен механизъм JR за диапазона DN 100 до 150 ние представяме и напълно нов и уникален високопроизводителен микрочип за задвижващи механизми за ОВК - M600. Той дава възможност за нови функции и извежда бътерфлай клапите на Belimo на следващото ниво.
- Ангажиментът ни за непрекъснато усъвършенстване е непоколебим, тъй като постоянно усъвършенстваме продуктите си въз основа на най-новите изследвания, опита на опитни инженери и обратната връзка с клиентите. Иновациите са в основата на нашата гаранция за качество и ни подтикват да създаваме продукти, които не само отговарят, но и надминават очакванията на нашите клиенти. Такъв беше и случаят, когато разработихме диапазона регулиращи бътерфлай клапи от DN 100 до DN 150.
- Новите регулиращи бътерфлай клапи са проектирани с най-висококачествени материали, за да се гарантира издръжливост и надеждност. Изпитахме продуктите както в реални условия, така и в нашите лаборатории в над 1 милион тестови цикъла. Наред с други неща, успешно бяха тествани устойчивостта, надеждността и водоустойчивостта. Освен това всички съответни тестове за сертифициране бяха извършени от външни компании. Нашите продукти са подкрепени с 5-годишна гаранция.
Нашата нова гама регулиращи бътерфлай клапи накратко
- С въвеждането на новите регулиращи бътерфлай клапи нашата успешна продуктова гама със задвижването PR сега е допълнително обогатена с новия член на семейството - JR. Това допълнение ни позволява да покрием широк спектър от съвременни приложения - от DN 100 до DN 300. Очаквайте скоро още!
- Също така не забравяйте да разгледате нашия пълен диапазон от актуални бътерфлай клапи, достигащи от малкия размер DN 25 до огромния размер DN 700.
ОВК хидроника – златната мина в проектите за обновяване на сгради
Интелигентният контрол върху натоварванията по отношение на отоплението, охлаждането и вентилацията има голямо влияние върху енергийната ефективност на сградите. Основният аспект тук е отоплителният кръг и кръгът за охладена вода, т.е. хидрониката на сградата.
Генериране
- Липсата на енергийни загуби при нулев товар намалява оперативните разходи
- Надеждно планиране като първа стъпка към по-добра енергийна ефективност.
Дистрибуция
- Колебанията на налягането в разпределението водят до по-ниска мощност.
- Енергийният поток става видим.
Зона
- Управление на зони в зависимост от търсенето.
Вижте как можем да сме Ви полезни в това начинание:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 причини да изберете бътерфлай клапи Belimo
Специфични за клиента продукти
Продукти, изработени по мярка. По-малко усилия, повече печалба.
В наши дни предизвикателствата при планирането и на строителната площадка са трудни за решаване с помощта на стандартни продукти, поради което специфичните за клиента решения стават все по-важни. Ние изграждаме изпълнителния механизъм, от който се нуждаете – с дължината на кабела, щепсела на конектора и настройка на параметрите, които посочите. По заявка монтираме изпълнителния механизъм към вентила и създаваме предварителен монтаж от тръбни части, сензори, връзки и много други.
- Различни видове и дължини на кабели с или без конектор.
- Етикетиране на продукта с информация за вашия клиент (напр. къде в сградата трябва да се монтира изпълнителния механизъм).
- Напълно сглобен и тестван монтаж (напр. цялост на уплътнението) с компоненти по ваш избор.
- По заявка с гъвкави тръбопроводи, със специални покрития или изолация.
- Ние се грижим за параметризирането вместо вас (напр. регулируемо време за работа, хистерезис на превключване и параметрите на шината). За устройствата за ефективност на ОВК ние подготвяме пълното въвеждане в експлоатация за Вас в съответствие с Вашите спецификации.
Ние предлагаме "пълен пакет <без грижа>" за вашето приложение.
Belimo Assistant 2
С приложението Belimo Assistant 2, 2- или 3-пътните регулиращи бътерфлай клапи и 3-пътните превключващи бътерфлай клапи могат да се параметризират чрез Near Field Communication (NFC). NFC работи без мощност и позволява лесна комуникация, определяне на параметрите и поддръжка директно от смартфона.
Belimo RetroFIT+ решение за бътерфлай клапи на трети страни
Belimo произвежда универсални изпълнителни механизми за моторизиране на съществуващи инсталации. С помощта на допълнителни адаптори, тези изп. механизми могат да бъдат монтирани на инсталирани бътерфлай клапи от различни производители.
Изпълнителни механизми от Belimo
Независимо дали става въпрос за стандартни изпълнителни механизми за отваряне/затваряне или за 3-позиционни приложения, BACnet изпълнителни механизми за модулиращи и шинни приложения, или за изпълнителни механизми с повишена сигурност - изпълнителните механизми на Belimo са проектирани за универсална употреба като решения за модернизация.
RetroFIT+ свързване
Адаптер за свързване с бътерфлай клапи и изпълнителни механизми JR или PR на Belimo от трети страни: ZPR05...ZPR15.
-
Как да намерите заместител с Belimo RetroFIT+ App.
- Предимства за клиента
- Софтуер/Добавки
- Успешни проекти
Добавената стойност за Вас като клиент на Belimo.
Иновативните бътерфлай клапи на Belimo за приложения за управление, отваряне/затваряне и превключване правят живота на нашите клиенти по-лесен и приятен, както никога досега.
Общи изпълнители / Инвеститори
- Бърза амортизация благодарение на ниските инвестиционни разходи
- Намалена консумация на енергия
- Надеждна регулираща и стопорна бътерфлай клапа с 5-годишна гаранция
Инженери консултанти
- Гъвкави възможности за използване, като например регулираща клапа, стопорна клапа и превключваща бътерфлай клапа
- Прецизен дизайн, благодарение на променливите стойности на Kvs на регулиращите бътерфлай клапи от Belimo
- Избираема равнопроцентна или линейна характеристична крива, параметризируема с Belimo Assistant App
- Свободен избор на управление (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналогов сигнал), регулируемо време на работа, опция за безопасност при повреда и универсално захранване от 24 до 240 V
- Гъвкавост при планиране благодарение на компактният и лек дизайн
- Намалена консумация на енергия
Системни интегратори
- Диагностика и достъп до приложни данни с BACnet или Modbus
- Безпроблемно интегрирано измерване на температурата с помощта на два интегрирани измервателни входа за активни или пасивни температурни сензори
- Свободен избор на управление (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus или аналогов сигнал), регулируемо време на работа, опция за безопасност при повреда и универсално захранване от 24 до 240 V
- Бързо достъпни, лесни за монтаж клемореди за електрическа връзка
- Лесно, спестяващо време пускане в експлоатация, конфигуриране и диагностика с Belimo Assistant App с помощта на NFC, дори когато е изключено напрежението
- Интуитивен работен процес за въвеждане в експлоатация с Belimo Assistant App
Специализирани търговци на едро
- Предлага се като регулираща клапа, стопорна клапа или превключваща бътерфлай клапа
- Гъвкавост на приложение чрез свободен избор на управление (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналогов сигнал), регулируемо време на работа, опция за безопасност при повреда и универсално захранване от 24 до 240 V
- Надеждна регулираща и стопорна бътерфлай клапа с 5-годишна гаранция
Монтажници / Производители на инсталации
- Приятно управление благодарение на компактната и лека конструкция
- Бърз монтаж благодарение на гениалната комбинация от клапа и изпълнителен мехамизъм, включваща само няколко винта и практична ръкохватка на изпълнителния механизъм
- Лесно определяне на позицията чрез лесно видимия индикатор на позицията
Собственици на сгради
- Намалена консумация на енергия
- 0 % пропуски при налягане на затваряне до 14 bar (степен на пропуски A, плътно)
- Надеждна работа през целия експлоатационен живот на клапата
- Възможна е лесна адаптация към промени в захранването или разширяване на инсталацията
Оператори, мениджъри на съоръжения
- Лесно определяне на позицията чрез лесно видимия индикатор на позицията
- Лесна диагностика и адаптиране на параметрите с помощта на Belimo Assistant App
- Безпроблемно интегрирано измерване на температурата с помощта на два интегрирани измервателни входа за активни или пасивни температурни сензори
- Надеждна регулираща и стопорна бътерфлай клапа с 5-годишна гаранция
- Без необходимост от поддръжка
Belimo Assistant 2
Разкрийте пълния потенциал на Вашите устройства на Belimo
Belimo Assistant 2 позволява свързаното и безжично настройване, работа на място и отстраняване на грешки на изп. механизми за ПЖР, регулиращи вентили, сензори и измервателни уреди на Belimo с помощта на смартфони, таблети и компютри.
Основни функции:
- проверка и модификация на настройките на параметрите на устройството;
- показване на идентификационни данни: тип устройство, позиция, обозначение, сериен номер, адрес на шината;
- адресиране (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP);
- „Задаване на настройки“: водено задаване на настройките за Вашето устройство;
- „Копиране и поставяне на конфигурация": репликиране на настройките за едни и същи видове устройства;
- „Тенденции на живо“: извършване на локално заместване и проследяване на тенденциите на живо с функцията за лесно споделяне;
- „Състояние“: наблюдение на основните показатели за работа на устройството. Напр. захранване, състояние на шините, състояние на сензорите и т.н.
- „Отчети“: разглеждане на цифрови отчети за Вашето устройство с функцията за лесно споделяне. Напр. сертификат за калибриране, доклад за въвеждане в експлоатация;
- „Експортиране на конфигурация“: създаване на протоколен файл с функцията за лесно споделяне;
- промяна на езика в приложението (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU);
- експлоатация независимо от платформата за Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (конвертор USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (конвертор Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Сайтът Belimo RetroFIT+ App ви предлага бърз и лесен начин за намиране на идеалната замяна на вашите остарели или дефектни задвижвания, вентили и сензори от Belimo и редица други източници на оборудване.
Независимо дали става въпрос за вентилация или за водоснабдяване, за модернизация или за подмяна на вашата система - нашето приложение бързо ще ви насочи към идеалния продукт на Belimo, който най-добре отговаря на вашите изисквания, като същевременно ви предлага максимално качество и производителност.
Приложението RetroFIT+ улеснява създаването и планирането на проекти за модернизация с Belimo.
-
Как да намерите заместител с Belimo RetroFIT+ App.
Устройство за настройка и задаване на параметри ZTH EU
Сервизен инструмент ZTH EU опростява диагностиката, оперативната проверка и настройката за устройства за ефективност на ОВК. Свързани директно към параметризуем или комуникационен изпълнителен механизъм от Belimo, текущите стойности могат да бъдат прочетени на място и незабавно възстановени.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Когато използвате ZTH EU като интерфейс за PC-Tool (MFT-P), съответният USB драйвер се инсталира, когато е инсталиран софтуерът PC-Tool. Драйверът също може да бъде изтеглен тук и инсталиран отделно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM плъгин за Autodesk Revit
3D модели на данни с техническа информация от Autodesk Revit чрез BIM конектор
Този плъгин ви позволява да изберете изпълнителни механизми, вентили и сензори Belimo от една база данни и след това да ги добавите към проекта за моделиране на информация за сградата с техните технически данни чрез плъзгане и пускане. Така всички потребители на BIM имат достъп до всички данни в структурирана и класифицирана форма във формат Revit MEP.