Vridspjällventil
Den intelligenta vridspjällventilen
Våra vridspjällventiler med ställdon har utvecklats speciellt för värme-, ventilations- och luftbehandlingsapplikationer och uppfyller alla krav. De erbjuder en mängd alternativ för olika applikationer, inklusive 2-portsstyrning och tvåläges applikationer med nominella storlekar från DN 25 till DN 700, såväl som 3-portskombinationer för styr- och omkopplingssystem med nominella storlekar från DN 100 till DN 300.
Produktsortiment
Banbrytande nya reglerande vridspjällventiler från DN 100 till DN 150
Du slipper hög energiförbrukning, ineffektivitet, bristande komfort och skyhöga kostnader på grund av föråldrade ventiler.Vi har revolutionerat branschen genom att göra dessa problem, tillsammans med besväret med att hitta kompatibla retrofitlösningar, till ett minne blott. Tack vare våra nya reglerande vridspjällventiler, från DN 100 till DN 150 har alla dessa utmaningar lösts åt dig. Följ med oss på resan mot hållbara och kostnadseffektiva HVAC-lösningar.
Lär dig mer om våra nya reglerande vridspjällventiler vid produktlanseringsevenemanget:
Viktiga fördelar med reglerande vridspjällventiler från Belimo
Belimos reglerande vridspjällventiler är den smarta, energieffektiva och pålitliga lösningen för högflödesapplikationer inom HVAC-industrin. De är perfekt lämpade för applikationer för uppvärmning, kylare och kyltorn, omkopplingssystem samt styrningsapplikationer för stora ventilationssystem och bypass-applikationer. Fördelarna med den nya produkten är bland annat:
- Smart JR- och PR-ställdon som möjliggör smidig och effektiv drift och säkerställer att de reglerande vridspjällventilerna fungerar med hög precision
- Tät stängning leder till energibesparingar i HVAC-applikationer samt sänkta kostnader
- Enkel installation, igångkörning och underhåll med Assistant-appen
- Åtkomst till diagnosalternativ via app
- Applikationsparametrar såsom linjär eller lika procentuell styrkarakteristik samt andra liknande vanliga bussprotokoll BACnet MS/TP, Modbus RTU och Belimo MP-Bus-protokoll kan enkelt anpassas
- Temperaturgivare kan anslutas för att skapa ett optimerat system
- Produkten utmärker sig för sin kvalitet, flexibilitet, tillförlitlighet och hållbarhet
-
Broschyr – Vridspjällventiler från Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
Broschyr – 8 anledningar att använda vridspjällventiler
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
Bara det bästa är gott nog
- Med vårt nya JR-ställdon för intervallet DN 100 till 150 presenterar vi också ett helt nytt och unikt, högpresterande mikrochip för HVAC-ställdon, M600. Det möjliggör nya funktioner och tar Belimos vridspjällventiler till nästa nivå.
- Vårt engagemang för ständiga förbättringar förblir orubbligt eftersom vi konsekvent förbättrar våra produkter baserat på den senaste forskningen, expertis från erfarna ingenjörer och kundfeedback. Innovation är kärnan i vår garanti för kvalitet, vilket driver oss att skapa produkter som inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar. Detta var också fallet när vi utvecklade sortimentet för reglerande vridspjällventiler från DN 100 till DN 150.
- De nya reglerande vridspjällventilerna är konstruerade med material av högsta kvalitet för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet. Vi har satt produkterna på prov både under verkliga förhållanden och i våra laboratorier i över 1 miljon testcykler. Bland annat testades robusthet, tillförlitlighet och vattenbeständighet med goda resultat. Vidare genomfördes alla relevanta certifieringstester av externa företag. Våra produkter levereras med 5 års garanti.
Vår nya reglerande vridspjällventil i överblick
- Med introduktionen av de nya reglerande vridspjällventilerna har vårt framgångsrika produktsortiment med PR-ställdon nu utökats med vår nya familjemedlem, JR. Detta tillskott gör att vi kan täcka ett brett omfång av avancerade applikationer, från DN 100 upp till DN 300. Mer kommer snart!
- Glöm inte heller att kolla in hela vårt utbud av aktuella vridspjällsventiler, från den lilla storleken på DN 25 upp till den enorma storleken på DN 700.
HVAC-hydronik – guldgruvan för renoveringsprojekt i byggnader
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generering
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
8 anledningar att använda vridspjällventiler från Belimo
1. Flexibel användning
2. Absolut täthet
3. Energisparande konstruktion
4. Reducerad vikt och låg installationshöjd
5. Transparent kommunikation
6. Sömlös integrering av givare
7. Hög driftsäkerhet
8. För pålitlig reglering
-
Broschyr – 8 anledningar att använda vridspjällventiler
(pdf -
2,55 MB)
-
-
-
-
-
-
Kundspecifika produkter
Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller HVAC-reglerdon förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
Belimo Assistant 2
Med Belimo Assistant 2 kan 2-ports och 3-ports reglerande vridspjällventiler samt 3-ports omkopplande vridspjällventiler ställas in via närfältskommunikationen (NFC). NFC fungerar utan ström och möjliggör enkel igångkörning, inställning och underhåll direkt från en smartphone.
Belimo RetroFIT+-lösning för vridspjällventiler från andra tillverkare
Belimo tillverkar universella ställdon för motorisering av befintliga installationer. Med hjälp av enkla adaptrar kan dessa ställdon monteras på installerade vridspjällventiler från en mängd olika tillverkare.
Ställdon från Belimo
Oavsett om det är standardställdon för öppna/stäng eller 3-punktsapplikationer, BACnet ställdon för modulering och bussapplikationer eller ställdon med säkerhetsfunktion – ställdon från Belimo är konstruerade för universell användning som retrofitlösningar.
RetroFIT+-länkning
Adapter för anslutning till tredjeparts vridspjällsventiler och JR eller PR ställdon från Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Referenser
Mervärdet för dig som kund hos Belimo.
De innovativa vridspjällventilerna från Belimo för reglerande, tvåläges och omkopplande applikationer gör livet enklare och trevligare för våra kunder som aldrig förr.
Huvudentreprenörer/investerare
- Snabb amortering tack vare låga investeringskostnader
- Reducerad energiförbrukning
- Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti
Teknikkonsulter
- Flexibla användningsmöjligheter som reglerande, tvåläges och omkopplande vridspjällventil
- Precis konstruktion tack vare variabla Kvs-värden på reglerande vridspjällventiler från Belimo
- Valbar effektlinjär eller linjär karakteristikkurva, inställningsbar med Belimo Assistant App
- Fritt val av styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
- Planeringsflexibilitet tack vare kompakt och lätt konstruktion
- Reducerad energiförbrukning
Systemintegratörer
- Tillgång till diagnostik- och applikationsdata med BACnet eller Modbus
- Sömlöst integrerad temperaturmätning med två integrerade mätingångar för aktiva eller passiva temperaturgivare
- Fritt val av styrning (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
- Snabbt åtkomliga, lättmanövrerade plintar för den elektriska anslutningen
- Enkel, tidsbesparande igångkörning, konfiguration och diagnostik med Belimo Assistant App via NFC, även när den är strömlös
- Intuitivt arbetsflöde för igångkörning med Belimo Assistant App
Specialiserade grossister
- Finns som reglerande, tvåläges eller omkopplande vridspjällventil
- Applikationsflexibilitet i och med fritt val av styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
- Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
- Smidig hantering tack vare kompakt och lätt konstruktion
- Snabb montering som möjliggörs av den genialiska kombinationen av ventil och ställdon med bara ett fåtal skruvar och ett praktiskt grepp på ställdonet
- Enkel positionsbestämning tack vare den väl synliga lägesindikeringen
Byggnadsägare
- Reducerad energiförbrukning
- 0% läckage med avstängsningstryck upp till 14 bar (läckage A, tätt)
- Tillförlitlig drift under ventilens hela livslängd
- Enkel anpassning till effektändringar eller utbyggnad av anläggningar
Operatörer, fastighetsförvaltare
- Enkel positionsbestämning tack vare den väl synliga lägesindikeringen
- Enkel diagnostik genom parameteradaption med Belimo Assistant App
- Sömlöst integrerad temperaturmätning med två integrerade mätingångar för aktiva eller passiva temperaturgivare
- Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti
- Underhållsfri
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware
(pdf -
304 KB)
Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.
-
ZTH EU – USB MP-drivrutin
(zip -
2,17 MB)
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.