Vane fluture
Cea mai inteligentă vană fluture de pe piață
Vanele noastre fluture cu servomotoare sunt concepute special pentru aplicații de încălzire, ventilație și aer condiționat și îndeplinesc toate cerințele. Vanele noastre fluture dispun de o gamă largă de opțiuni pentru diverse aplicații, inclusiv control cu 2 căi și aplicații de deschis/închis cu dimensiuni nominale cuprinse între DN 25 și DN 700, precum și combinații cu 3 căi pentru aplicații de control și de comutare cu dimensiuni nominale cuprinse între DN 100 până la DN 300.
Gama de produse
Noile vane fluture de control inovatoare corespund DN 100 până la DN 150
Luați-vă adio de la consumul de energie ridicat, precum și de la ineficiența, de la disconfortul și de la costurile ridicate cauzate de vanele învechite Am revoluționat industria, lăsând aceste probleme în urmă și, în același timp, și bătaia de cap cauzată de găsirea de soluții de înlocuire compatibile. Datorită noilor vane fluture de control, de la DN 100 la DN 150, toate aceste provocări menționate aparțin de acum trecutului. Veniți alături de noi în călătoria către soluții de încălzire, ventilație și aer condiționat durabile și rentabile.
Mai multe informații despre noile noastre vane fluture de control vor fi comunicate la evenimentul de lansare a produsului:
Beneficiile cheie ale vanelor fluture de control de la Belimo
Vanele fluture de control Belimo reprezintă soluția inteligentă, eficientă energetic și fiabilă pentru aplicațiile cu debit mare din industria echipamentelor de încălzire, ventilație și aer condiționat. Vanele fluture sunt potrivite pentru aplicațiile de încălzire, chiller și turnurile de răcire, sistemele de comutare, precum și pentru aplicațiile de control destinate sistemelor de ventilație de dimensiuni mari și aplicațiilor bypass. Beneficiile oferite de noul produs includ:
- Servomotor inteligent JR și PR care facilitează funcționarea lină și eficientă, asigurând funcționarea cu înaltă precizie a vanelor fluture de control
- Închiderea etanșă facilitează reducerea consumului de energie în cadrul aplicațiilor HVAC și reducerea costurilor
- Instalare, punere în funcțiune și întreținere simplă, cu aplicația Assistant
- Acces la opțiuni de diagnoză prin intermediul aplicației
- Parametrii aplicației, precum caracteristica de reglaj procentual liniară sau egală, precum și alte protocoale de magistrală utilizate în mod obișnuit, BACnet MS/TP, Modbus RTU și protocolul Belimo MP-Bus pot fi adaptate cu ușurință
- Senzorii de temperatură pot fi conectați în scopul optimizării sistemului
- Produsul este de calitate, flexibil fiabil și durabil
-
Brochure – Butterfly valves from Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
-
-
-
Doar cel mai bun este suficient de bun
- Odată cu noul nostru servomotor JR, de la DN 100 la DN 150, prezentăm și microcipul M600, complet nou și unic, de înaltă performanță pentru servomotoare de sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat. Noul servomotor implică și noi funcții și duce vanele fluture Belimo la următorul nivel.
- Angajamentul nostru pentru îmbunătățirea continuă rămâne de neclintit, pentru că ne îmbunătățim constant produsele pe baza celor mai recente cercetări, a expertizei inginerilor cu experiență și a feedback-ului clienților. Inovația reprezintă criteriul fundamental al garanției noastre pentru calitate, propulsându-ne să creăm produse care nu numai că îndeplinesc, dar chiar depășesc așteptările clienților noștri. Aceasta s-a întâmplat și atunci când am conceput vana fluture de control, de la DN 100 la DN 150.
- Noile vane fluture de control sunt fabricate din materiale de cea mai înaltă calitate, în scopul asigurării durabilității și a fiabilității. Produsele au fost testate atât în condiții reale, cât și în laboratoarele noastre, fiind supuse la peste 1 milion de cicluri de testare. Printre altele, au fost testate cu succes robustețea, fiabilitatea și rezistența la apă. În plus, toate testele de certificare relevante au fost efectuate de companii externe. Produsele noastre vin la pachet cu garanție pe 5 ani.
Prezentarea generală a noii game de vane fluture de control
- Odată cu introducerea noilor vane fluture de control, gama noastră de produse de succes cu servomotor PR este îmbogățită cu noul membru al familiei, JR. Această completare ne permite acoperirea unei game largi de aplicații avansate, de la DN 100 până la DN 300. Mai multe, în curând!
- De asemenea, nu uitați nici de gama noastră completă de vane fluture de curent, de la dimensiunea mică DN 25 până la dimensiunea enormă DN 700.
Hidraulica sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție cauzează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 motive pentru utilizarea vanelor fluture Belimo
Produse specifice clienților
Produse personalizate. Mai puțin efort, mai mult profit.
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dumneavoastră. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu premontat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- La cerere, oferim conducte flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC, pregătim punerea în funcțiune completă, în mod personalizat, în conformitate cu specificațiile dumneavoastră.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
Belimo Assistant 2
Prin aplicația Belimo Assistant 2 vanele fluture de control cu 2 sau cu 3 căi, precum și vanele fluture de comutare cu 3 căi pot fi parametrizate prin intermediul comunicării în apropiere (NFC). NFC funcționează fără alimentare și facilitează punerea în funcțiune, parametrizarea și întreținerea ușoară, direct de pe un smartphone.
Soluția Belimo RetroFIT+ pentru vane fluture de la alți producători
Belimo produce servomotoare universale destinate motorizării instalațiilor existente. Cu ajutorul adaptoarelor simple, aceste servomotoare pot fi montate pe vanele fluture fabricate de diferiți producători și deja instalate.
Servomotoare de la Belimo
Fie că sunt servomotoare standard pentru aplicații de deschis/închis sau aplicații în 3 puncte, servomotoare BACnet pentru aplicații modulate și de magistrală sau servomotoare de siguranță – servomotoarele Belimo sunt concepute pentru utilizare ca soluții de modernizare universale.
Legătură RetroFIT+
Adaptor pentru conectarea cu vane fluture de la alți producători și servomotoare JR sau PR Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
Valoare adăugată pentru dumneavoastră, în calitate de client Belimo.
Vanele fluture inovatoare de la Belimo pentru aplicații de control, de deschis/închis și de comutare fac viața clienților noștri mai ușoară și mai plăcută ca niciodată.
Antreprenori generali / Investitori
- Amortizarea rapidă datorită investițiilor reduse
- Consum de energie redus
- Control fiabil și vană de deschis/închis cu garanție de 5 ani
Ingineri consultanți
- Opțiuni de utilizare flexibile datorită vanei fluture de control, deschis/închis și de comutare
- Design precis datorită valorilor Kvs variabile ale vanelor fluture de control de la Belimo
- Curba caracteristică procentual egală sau liniară, parametrizabilă cu Belimo Assistant App
- Alegerea liberă a controlului (BACnet, Modbus, MP-Bus sau semnal analog), timp de funcționare reglabil, opțiune de siguranță și alimentare universală cu energie electrică, de la 24 la 240 V
- Flexibilitate de planificare datorită construcției compacte și ușoare
- Consum de energie redus
Integratori de sistem
- Acces la datele de diagnoză și la aplicații cu BACnet sau Modbus
- Măsurarea temperaturii integrată perfect, cu două intrări de măsurare integrate pentru senzori de temperatură activi sau pasivi
- Alegerea liberă a controlului (BACnet, Modbus, MP-Bus Belimo sau semnal analog), timp de funcționare reglabil, opțiune de siguranță și alimentare universală cu energie electrică, de la 24 la 240 V
- Terminale pentru conexiunea electrică rapid accesibile, simplu de acționat
- Punere în funcțiune, configurare și diagnosticare simplă, cu economie de timp, cu Belimo Assistant App prin NFC, chiar și atunci când este scos din circuit
- Flux de lucru intuitiv pentru punerea în funcțiune cu Belimo Assistant App
Vânzători en gros specializați
- Disponibil ca vană fluture de control, de deschis/închis sau de comutare
- Flexibilitatea aplicației datorită alegerii libere a controlului (BACnet, Modbus, MP-Bus sau semnal analog), timpului de funcționare reglabil, opțiunii de siguranță și alimentare universală cu energie electrică, de la 24 la 240 V
- Control fiabil și vană de deschis/închis cu garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri de instalații
- Manipulare simplă datorită construcției compacte și ușoare
- Asamblare rapidă prin combinația ingenioasă vană-servomotor, care presupune doar câteva șuruburi și un mâner practic la servomotor
- Determinare simplă a poziției prin indicarea ușor vizibilă a poziției
Proprietari de clădiri
- Consum de energie redus
- Etanșeitate la aer cu o presiune de închidere maximă de 14 bar (rata de scurgere A, etanș)
- Operare fiabilă pe parcursul întregii durate de viață a vanei
- Posibilitate de adaptare ușoară la modificări ale puterii sau în cazul extinderii instalației
Operatori, manageri de clădiri
- Determinare simplă a poziției prin indicarea ușor vizibilă a poziției
- Diagnosticarea simplă și adaptarea parametrilor cu Belimo Assistant App
- Măsurarea temperaturii integrată perfect, cu două intrări de măsurare integrate pentru senzori de temperatură activi sau pasivi
- Control fiabil și vană de deschis/închis cu garanție de 5 ani
- Nu necesită întreținere
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Astfel, toți utilizatorii BIM au acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în formatul Revit MEP.