Vodne lopute
Najbolj pametna vodna loputa na trgu
Naše vodne lopute s pogoni so bile razvite posebej za aplikacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije in ustrezajo vsem zahtevam. Ponujajo široko paleto možnosti za različne aplikacije, vključno s prehodnim krmiljenjem in aplikacijami odpiranja/zapiranja z nazivnimi velikostmi od DN 25 do DN 700, pa tudi 3-potne kombinacije za krmiljenje in preklopne uporabe z nazivnimi velikostmi od DN 100 do DN 300.
Paleta izdelkov
Revolucionarne nove regulacijske vodne lopute od DN 100 do DN 150
Poslovite se od velike porabe energije, neučinkovitosti, neudobja in vrtoglavih stroškov zaradi zastarelih ventilov. V tej panogi smo poskrbeli za revolucijo, saj so te težave, vključno z zapleti pri iskanju združljivih rešitev za naknadno vgradnjo, postale stvar preteklosti. S pomočjo novih regulacijskih vodnih loput od velikosti DN 100 do DN 150 so vsi ti izzivi za vas rešeni. Pridružite se nam na potovanju proti trajnostnim in stroškovno učinkovitim rešitvam za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.
Več o naših novih regulacijskih vodnih loputah na dogodku ob uvedbi izdelkov na trg:
Ključne prednosti regulacijskih vodnih loput Belimo
Regulacijske vodne lopute Belimo so pametna, energetsko učinkovita in zanesljiva rešitev za aplikacije z visokim pretokom v panogi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Nadvse so primerne za aplikacije ogrevanja, hladilne stroje in hladilne stolpe, preklopne sisteme, pa tudi za krmilne aplikacije za velike prezračevalne sisteme in obvodne aplikacije. Prednosti novega izdelka vključujejo:
- Pametni pogon JR in PR, ki omogočata gladko in učinkovito delovanje in zagotavljata, da vodne lopute delujejo z visoko natančnostjo
- Zaradi tesnega zapiranja se prihranita energija v aplikacijah HVAC in denar
- Preprosta montaža, zagon, in vzdrževanje z aplikacijo Assistant
- Dostop do diagnostičnih opcij prek aplikacije
- Parametre aplikacije, na primer linearno ali enakoprocentno krmilno karakteristiko, in druge na splošno uporabljene protokole vodil BACnet MS/TP, Modbus RTU in Belimo MP-Bus, lahko preprosto prilagodite
- Priključiti je mogoče senzorje temperature in tako zagotoviti optimiziran sistem
- Izdelek odlikujejo kakovost, prilagodljivost, zanesljivost, in trajnost
-
Brochure – Butterfly valves from Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
-
-
-
Samo najboljše je dovolj dobro
- Z našim novim pogonom JR za razpon od DN 100 do 150 predstavljamo tudi popolnoma nov in edinstven visoko zmogljiv mikro čip M600 za pogone za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Omogoča nove funkcije in vodne lopute Belimo povzdigne na naslednjo raven.
- Naša zaveza nenehnemu izboljševanju je neomajna, saj svoje izdelke ves čas izboljšujemo na podlagi najnovejših raziskav, strokovnega znanja izkušenih inženirjev in povratnih informacij strank. Inovacija je jedro našega jamstva za kakovost, ki nas motivira, da ustvarjamo izdelke, ki ne samo izpolnjujejo pričakovanja naših strank, ampak jih tudi presegajo. Enako je bilo tudi, ko smo razvili paleto regulacijskih vodnih loput od DN 100 do DN 150.
- Nove regulacijske vodne lopute so zasnovane z najvišjo kakovostjo materialov, kar zagotavlja trajnost in zanesljivost. Izdelke smo preizkušali tako v dejanskih razmerah kot tudi v naših laboratorijih, v več kot milijonu testnih ciklov. Med drugim so bile uspešno preizkušene robustnost, zanesljivost in odpornost na vodo. Poleg tega so zunanja podjetja izvedla vse ustrezne certifikacijske teste. Za naše izdelke zagotavljamo 5-letno garancijo.
Naša nova paleta regulacijskih vodnih loput na enem mestu
- Z uvedbo novih regulacijskih vodnih loput je bila naša uspešna paleta izdelkov s pogonom PR dodatno razširjena z novim družinskim članom JR. Ta dodatek nam omogoča, da pokrijemo široko paleto naprednih aplikacij, od DN 100 do DN 300. Več o tem kmalu!
- Poleg tega ne pozabite preveriti celotne palete aktualnih vodnih loput, ki sega od male velikosti DN 25 pa vse do velikanske DN 700.
Hidronika za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo – zlata jama pri projektih obnove zgradb
Pametno krmiljenje obremenitev ogrevanja, hlajenja in prezračevanja močno vpliva na energetsko učinkovitost zgradb. Ključni vidik pri tem je ogrevanje in vodokrog hladilne vode, tj. hidronika zgradbe.
Generacija
- Če ni izgube energije pri odsotnosti obremenitve, se znižajo upravljalni stroški.
- Načrtovanje zanesljivosti kot prvi korak k večji energetski učinkovitosti.
Distribucija
- Nihanja tlaka pri distribuciji povzročajo nižjo izhodno moč.
- Pretok energije naj bi viden.
Cona
- Conska regulacija na podlagi potreb.
Preverite, kako vam lahko pri tem pomagamo:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 razlogov za uporabo vodnih loput Belimo
Izdelki, specifični za stranke
Izdelki po meri. Manj truda, več dobička.
Dandanes je izzive pri načrtovanju in na delovišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Izdelamo pogon, ki ga potrebujete – z dolžino kabla, konektorskim vtičem in parametrizacijo, ki jo določite. Na zahtevo pogon montiramo na ventil in iz delov cevi, senzorjev, priključkov in še veliko več ustvarimo vnaprej montiran sklop.
- Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega.
- Označevanje izdelka z informacijami stranke (npr. kje bo pogon nameščen v stavbi).
- Popolnoma izdelan in preizkušen sklop (npr. celovitost tesnila) s sestavnimi deli po vaši izbiri.
- Na zahtevo s fleksibilnimi cevovodi, s posebnimi premazi ali izolacijo.
- Za parametrizacijo poskrbimo namesto vas (npr. nastavljiv čas delovanja, histereza preklopa in parametri busa). Za naprave HVAC performance device za vas pripravimo celoten zagon v skladu z vašimi specifikacijami.
Za vašo aplikacijo ponujamo »popoln brezskrben paket«.
Belimo Assistant 2
Aplikacija Belimo Assistant 2 omogoča parametriziranje 2-potnih ali 3-potnih regulacijskih vodnih loput in 3-potnih preklopnih vodnih loput s pomočjo tehnologije Near Field Communication (NFC). Komunikacija s tehnologijo NFC deluje brez napajanja in omogoča preprost zagon, parametrizacijo in vzdrževanje neposredno na pametnem telefonu.
Rešitev Belimo RetroFIT+ za vodne lopute drugih proizvajalcev
Belimo proizvaja univerzalne pogone za motoriziranje obstoječih inštalacij. S pomočjo preprostih adapterjev lahko pogone namestite na že nameščene vodne lopute različnih proizvajalcev.
Pogoni Belimo
Naj gre za standardne pogone za odpiranje/zapiranje ali 3-točkovne aplikacije, pogone BACnet za zvezne in bus aplikacije ali pogone z zaščito pred izpadi – pogoni Belimo so zasnovani za univerzalno uporabo kot rešitve za naknadno vgradnjo.
Adapter RetroFIT+
Adapter za povezavo z vodnimi loputami drugih proizvajalcev in pogoni JR ali PR proizvajalca Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
- Prednosti za stranke
- Programska oprema/vtičniki
- Zgodbe o uspehu
Dodana vrednost za vas kot stranko družbe Belimo.
Inovativne vodne lopute Belimo za regulacijo, odpiranje/zapiranje in preklopne aplikacije bolj kot kadarkoli prej olajšajo življenje in ga naredijo prijetnejšega za naše stranke.
Splošni inštalaterji / investitorji
- Hitra amortizacija zaradi nizkih stroškov investicije
- Zmanjšana poraba energije
- Zanesljiv regulacijski in zaporni ventil s 5-letno garancijo
Posvetovalni inženirji
- Prilagodljive možnosti uporabe, na primer vodna loputa za regulacijo, odpiranje/zapiranje in preklapljanje
- Natančna konstrukcija s pomočjo spremenljivih vrednosti Kvs regulacijskih vodnih loput Belimo
- Izbirna enakoprocentna ali linearna krmilna krivulja, ki jo je mogoče parametrirati z Belimo Assistant App
- Prosta izbira krmiljenja (BACnet, Modbus, MP-Bus ali analogni signal), prilagodljiv čas delovanja, možnosti varnostne funkcije in univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Prilagodljivost načrtovanja s kompaktno in lahko konstrukcijo
- Zmanjšana poraba energije
Sistemski integratorji
- Dostop do diagnostike in podatkov uporabe prek BACnet ali Modbus
- Brezhibna integracija merjenja temperature s pomočjo dveh integriranih merilnih vhodov za aktivne ali pasivne senzorje temperature
- Prosta izbira krmiljenja (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus ali analogni signal), prilagodljiv čas delovanja, možnosti varnostne funkcije in univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Hitro dostopni, preprosto upravljani priključki za električno priključitev
- Preprost zagon, konfiguracija in diagnostika, ki prihranijo čas, z Belimo Assistant App prek NFC, tudi brez napajanja
- Intuitiven potek dela pri zagonu z Belimo Assistant App
Specializirani veletrgovci
- Na voljo kot regulacijska, odpiralna/zapiralna ali preklopna vodna loputa
- Prilagodljiva uporaba s prosto izbiro krmiljenja (BACnet, Modbus, MP-Bus ali analogni signal), prilagodljivim časom delovanja, možnostmi varnostne funkcije in univerzalnim napajanjem od 24 do 240 V
- Zanesljiv regulacijski in zaporni ventil s 5-letno garancijo
Inštalaterji/proizvajalci naprav
- Prijetno rokovanje zaradi kompaktne in lahke konstrukcije
- Hitro sestavljanje z genialno kombinacijo ventil-pogon s samo nekaj vijaki in praktičnim ročajem na pogonu
- Preprost določanje položaja z dobro vidnim indikatorjem položaja
Lastniki stavb
- Zmanjšana poraba energije
- Zrakotesno tesnenje pri zapiralnem tlaku do 14 bar (stopnja prepuščanja A, tesno)
- Zanesljivo delovanje med celotno življenjsko dobo ventila
- Možne enostavne prilagoditve spremembam moči ali širitvam obrata
Upravljavci, upravitelji objektov
- Preprost določanje položaja z dobro vidnim indikatorjem položaja
- Preprosta diagnostika in prilagajanje parametrov z Belimo Assistant App
- Brezhibna integracija merjenja temperature s pomočjo dveh integriranih merilnih vhodov za aktivne ali pasivne senzorje temperature
- Zanesljiv regulacijski in zaporni ventil s 5-letno garancijo
- Brez vzdrževanja
Belimo Assistant 2
Odkrijte celoten potencial svojih enot Belimo
Belimo Assistant 2 omogoča nastavitev s kablom ali brezžično, uporabo na lokaciji in odpravljanje napak pri Belimovih pogonih loput, regulacijskih ventilih, senzorjih in merilnikih s pomočjo pametnega telefona ter tabličnega ali osebnega računalnika.
Glavne lastnosti:
- Preverjanje in spreminjanje nastavitvenih parametrov enot
- Prikaz podatkov za identifikacijo: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov bus
- Naslavljanje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Nastavitev": vodena nastavitev parametrov za vašo enoto.
- "Kopiraj/prilepi konfiguracijo": ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot
- "Trend v živo": izvajanje lokalnega preklica in določanja trendov v živo s funkcijo preprostega deljenja
- "Zdravje": spremljanje KPI delovanja enot. Npr. napajanje, stanje vodila, stanje senzorjev itd.
- "Poročila": pridobivanje digitalnih poročil vaše enote s funkcijo preprostega deljenja. Npr. certifikat kalibriranja, poročilo o zagonu
- "Izvozi konfiguracijo": ustvarjanje dnevniške datoteke s funkcijo preprostega deljenja
- Nastavljanje jezika v aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neodvisno od platforme za sisteme Android, Apple iOS in Windows.
Pribor:
- ZTH EU (pretvornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App vam ponuja hiter in preprost način, da pri podjetju Belimo najdete najboljšo zamenjavo za svoje zastarele ali pokvarjene pogone, ventile in senzorje in različne druge vire opreme.
Naj gre za prezračevanje ali aplikacije vode, za modernizacijo ali zamenjavo vašega sistema – naša aplikacija vas bo hitro pripeljala do idealnega izdelka Belimo, ki najbolje ustreza vašim potrebam, hkrati pa vam ponuja najvišjo kakovost in zmogljivost.
Aplikacija RetroFIT+ vam olajša pripravo in načrtovanje projektov naknadne vgradnje Belimo.
-
Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
Servisno orodje ZTH EU
Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s pogonom z možnostjo parametriranja ali s komunikativnim pogonom Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Vtičnik BIM za Autodesk Revit
Tridimenzionalni podatkovni modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit prek vtičnika BIM
Ta vtičnik omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev Belimo iz ene podatkovne zbirke in njihovo dodajanje v projekt informacijskega modeliranja zgradb skupaj z njihovimi tehničnimi podatki z metodo povleci in spusti. Vsi uporabniki BIM imajo tako dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.