Leptirasti ventili
Najinteligentniji leptirasti ventil na tržištu
Naši leptirasti ventili s pogonima posebno su razvijeni za primjene grijanja, ventilacije i klimatizacije i ispunjavaju sve zahtjeve. Nude širok raspon mogućnosti za razne primjene, uključujući primjenu za 2-putnu regulaciju i primjenu za otvaranje/zatvaranje s nazivnim veličinama u rasponu od DN 25 do DN 700 te 3-putne kombinacije za primjene za regulaciju i preklapanje s nazivnim veličinama u rasponu od DN 100 do DN 300.
Asortiman proizvoda
Revolucionarni novi regulacijski leptirasti ventili od DN 100 do DN 150
Recite zbogom visokoj potrošnji energije, neučinkovitosti, nelagodi i vrtoglavim troškovima uzrokovanima zastarjelim ventilima. Revolucionirali smo industriju ostavivši te probleme, zajedno s gnjavažom oko pronalaženja kompatibilnih rješenja za naknadnu ugradnju, u prošlosti. Zahvaljujući našim novim regulacijskim leptirastim ventilima u rasponu od DN 100 do DN 150 svi su ti izazovi riješeni. Pridružite nam se na putu prema održivim i isplativim rješenjima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC).
Saznajte više o našim novim regulacijskim leptirastim ventilima na predstavljanju proizvoda:
Ključne prednosti regulacijskih leptirastih ventila tvrtke Belimo
Regulacijski leptirasti ventili Belimo su pametno, energetski učinkovito i pouzdano rješenje za primjene s visokim protokom u HVAC industriji. Savršeno su prikladni za primjene u grijanju, rashladnim strojevima rashladnim tornjevima, sustavima prebacivanja te za regulaciju velikih ventilacijskih sustava i bypass primjene. Prednosti novog proizvoda uključuju:
- Pametni JR i PR pogon koji omogućuje učinkovit rad bez problema i osigurava da regulacijski leptirasti ventili rade s visokom preciznošću
- Nepropusna izolacija omogućuje uštedu energije u HVAC primjenama kao i uštedu novca
- Jednostavna ugradnja, puštanje u rad, i održavanje pomoću aplikacije pomoćnika
- Pristup dijagnostičkim opcijama putem aplikacije
- Parametri primjene kao što je linearna ili jednakopostotna regulacijska karakteristika kao i drugi uobičajeno korišteni bus protokoli, kao što su BACnet MS/TP, Modbus RTU i Belimo MP-Bus protokol, mogu se lako prilagoditi
- Mogu se priključiti osjetnici temperature kako bi se stvorio optimizirani sustav
- Proizvod se ističe svojom kvalitetom, fleksibilnošću, pouzdanošću, i dugotrajnošću
-
Brochure – Butterfly valves from Belimo
(pdf -
3,56 MB)
-
-
-
-
Samo najbolje je dovoljno dobro
- Uz naš novi JR pogon za raspon od DN 100 do 150 predstavljamo i potpuno nov i jedinstven mikročip visokih performansi za HVAC pogone – M600. On omogućuje nove funkcije i podiže leptiraste ventile tvrtke Belimo na višu razinu.
- Ostajemo nepokolebljivo predani stalnom napretku dosljedno poboljšavajući naše proizvode na temelju najnovijih istraživanja, stručnosti iskusnih inženjera i povratnih informacija kupaca. Inovacija je srž našeg jamstva kvalitete, potičući nas na stvaranje proizvoda koji ne samo da ispunjavaju nego i nadmašuju očekivanja naših kupaca. To je također bio slučaj kada smo razvili leptiraste regulacijske ventile u rasponu od DN 100 do DN 150.
- Konstrukcija novih regulacijskih leptirastih ventila izrađena je od najkvalitetnijih materijala kako bi se osigurala dugotrajnost i pouzdanost. Provjerili smo proizvode u stvarnim uvjetima i u našim laboratorijima u više od milijun ispitnih ciklusa. Između ostalog, uspješno je ispitana robusnost, pouzdanost i otpornost na vodu. Osim toga, sva relevantna certifikacijska ispitivanja provele su vanjske tvrtke. Naši proizvodi pokriveni su petogodišnjim jamstvom.
Kratki pregled našeg novog asortimana regulacijskih leptirastih ventila
- S uvođenjem novih regulacijskih leptirastih ventila naš uspješan asortiman proizvoda s PR pogonom sada je dodatno poboljšan novim članom naše obitelji – JR pogonom. Ovaj dodatak omogućuje nam obuhvaćanje širokog raspona naprednih primjena od DN 100 do DN 300. Uskoro više!
- Također, nemojte zaboraviti provjeriti naš cijeli asortiman trenutačnih leptirastih ventila od male veličine od DN 25 pa sve do ogromne veličine od DN 700.
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 razloga za uporabu Belimovih leptirastih ventila
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, veća dobit.
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega rješenja prilagođena kupcima postaju sve važnija. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga.
- Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača.
- Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
- Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametri sabirnice). Za jedinice za izvedbu HVAC-a pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
Belimo Assistant 2
Aplikacija Belimo Assistant 2 omogućuje parametrizaciju 2-putnih i 3-putnih regulacijskih leptirastih ventila te 3-putnih preklopnih leptirastih ventila putem komunikacije bliskog polja (NFC). NFC radi bez napajanja i omogućuje jednostavno puštanje u rad, parametrizaciju i održavanje izravno putem pametnog telefona.
Belimo RetroFIT+ rješenje za leptiraste ventile drugih proizvođača
Belimo proizvodi univerzalne pogone za motorizaciju postojećih instalacija. S pomoću jednostavnih adaptera ti se pogoni mogu montirati na ugrađene leptiraste ventile raznih proizvođača.
Pogoni tvrtke Belimo
Bilo da se radi o standardnim pogonima za primjene otvaranja/zatvaranja ili tropoložajne primjene, BACnet pogonima za primjenu za stalnu regulaciju i bus primjenu ili pogonima sa sigurnosnom funkcijom – pogoni tvrtke Belimo konstruirani su za univerzalnu uporabu kao rješenja za naknadnu ugradnju.
RetroFIT+ adapter
Adapter za spoj s leptirastim ventilima drugih proizvođača i JR ili PR pogonima tvrtke Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
- Priče o uspjehu
Dodana vrijednost za vas kao kupca tvrtke Belimo.
Inovativni leptirasti ventili tvrtke Belimo za primjene za regulaciju, otvaranje/zatvaranje i preklapanje čine život lakšim i ugodnijim za naše kupce kao nikad dosad.
Generalni izvođači radova / investitori
- Brza amortizacija zahvaljujući niskim troškovima ulaganja
- Smanjena potrošnja energije
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
Inženjeri konzultanti
- Fleksibilne mogućnosti uporabe kao što su leptirasti ventili za regulaciju, otvaranje/zatvaranje i preklapanje
- Precizan dizajn zahvaljujući varijabilnim vrijednostima Kvs regulacijskih leptirastih ventila tvrtke Belimo
- Odabir jednakopostotne ili linearne karakteristične krivulje koja se može parametrirati pomoću aplikacije Belimo Assistant App
- Upravljanje po izboru (BACnet, Modbus, MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Fleksibilnost planiranja zahvaljujući kompaktnoj i laganoj konstrukciji
- Smanjena potrošnja energije
Integrator sustava
- Dijagnostika i pristup podacima aplikacije putem BACnet-a ili Modbus-a
- Besprijekorno integrirano mjerenje temperature pomoću dva integrirana mjerna ulaza za aktivne ili pasivne osjetnike temperature
- Upravljanje po izboru (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Brz pristup stezaljkama za električni priključak, jednostavnima za aktiviranje
- Jednostavno puštanje u rad, konfiguracija i dijagnostika koji štede vrijeme pomoću aplikacije Belimo Assistant App putem NFC-a, čak i u nepobuđenom stanju
- Intuitivni tijek rada puštanja u pogon pomoću aplikacije Belimo Assistant App
Specijalizirani trgovci na veliko
- Dostupni kao regulacijski leptirasti ventili, leptirasti ventili za otvaranje/zatvaranje ili preklopni leptirasti ventili
- Fleksibilnost primjene zahvaljujući upravljanju po izboru (BACnet, Modbus, MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
Instalateri / pogonski inženjeri
- Ugodno rukovanje zahvaljujući kompaktnoj i laganoj konstrukciji
- Brzo sklapanje pomoću genijalne kombinacije ventila i pogona koja uključuje samo nekoliko vijaka i praktično hvatište na pogonu
- Jednostavno određivanje položaja pomoću lako vidljivog indikatora položaja
Vlasnici zgrada
- Smanjena potrošnja energije
- Potpuna nepropusnost pri zapornom tlaku do 14 bara (stopa propuštanja A, nepropusno)
- Pouzdan rad tijekom cijelog radnog vijeka ventila
- Moguće jednostavne prilagodbe promjenama snage ili proširenjima postrojenja
Operateri, voditelji objekta
- Jednostavno određivanje položaja pomoću lako vidljivog indikatora položaja
- Jednostavna dijagnostika i prilagodba parametara pomoću aplikacije Belimo Assistant App
- Besprijekorno integrirano mjerenje temperature pomoću dva integrirana mjerna ulaza za aktivne ili pasivne osjetnike temperature
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
- Bez održavanja
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir pogona, ventila i osjetnika tvrtke Belimo iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje među informacije o podacima modeliranja zgrade zajedno s njihovim tehničkim podacima pomoću "drag & drop" funkcije. Svi BIM korisnici imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.