Küçük cihazlar, büyük etki.
Yapılan enerji tasarrufu
Enerji tasarrufunda lider
Küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık %40'ından binalar sorumludur. Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Belimo, düşük güç tüketimi sağlayan motorlar, Belimo Energy Valve™ ve küresel vana teknolojisi ile enerji verimli çözümler için standartları belirlemektedir.
Optimize edilmiş ve akıllı bir bina kontrolü ile çevreyi ve kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde korumamız mümkündür. Binalardaki enerji tüketiminin daha fazla enerji verimliliği sayesinde düşürülmesi, küresel sıcaklık artışını durdurma konusunda belirgin katkı sağlayacaktır.
Andy'den En Düşük Güç Tüketimli Motorlar hakkında bilgi edinin
Belimo'nun damper motorları ve vanaları, dinamik tutma kuvvetini algılama fonksiyonuna sahip patentli fırçasız DC motor teknolojisi sayesinde benzer ürünlere kıyasla %80 oranında daha az enerji tüketir. Küçük cihazlarımız yarınların sürdürülebilirliğinde büyük etkiye sahip olacaktır.
Modern kelebek vana ile enerji tasarrufunda lider
Özel olarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları için geliştirilen modern kelebek vana grubu; kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülüğe odaklanmış akıllı, enerji verimliliğine sahip ve yüksek debi için güvenilir bir sistem sunar.
Gözle görülür enerji tasarrufu. Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™, yüksek Delta T'yi (sıcaklık farklı) korurken şeffaf enerji izlemesi sağlar. Otomatik raporlar, güncel ve geçmiş performans verilerini gösterir ve sağlanabilecek enerji tasarrufu için öneriler sunar. Toplanan sistem verilerini mümkün olan en yüksek tasarruf ve verimli bir işletim hedefine ulaşabilmek için geniş kapsamlı olarak kullanmak amacıyla, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisine sahip basınçtan bağımsız vana için modern bulut tabanlı analizler kullanılır.
Jon'dan öğrenelim: Düşük delta T sendromu nasıl çözülür?
Delta T, besleme debisi ile dönüş debisi arasındaki sıcaklık farkıdır.Eğer bir ısıtma veya soğutma sistemi aşırı miktarda su ile çalıştırılırsa bunun daha yüksek bir ısıtma veya soğutma kapasitesine dönüştürülmesi mümkün değildir. Ancak, besleme ile geri dönüş arasındaki sıcaklık farkı azaltılır. Delta T sendromu olarak adlandırılan olay ortaya çıkar. Bu durum, tüm sistemin verimi üzerinde olumsuz etki yaratır ve pompalar ve jeneratör için ek enerji ihtiyacına yol açar. Isı eşanjörünün işletimden kaynaklı olarak kirlenmesi, yanlış boyutlandırılmış kontrol valfleri, hidrolik eşitlemenin olmaması ve basınç farkı dalgalanmaları düşük delta T sendromunun olası sebepleri arasındadır.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Joerg'den öğrenelim: Enerji verimliliği Belimo Energy Valve ile nasıl artırılır?
Belimo Energy Valve, enerji optimizasyonu ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini daha verimli hale getirmek için çok sayıda entegre edilmiş özellik sunmaktadır. Termal enerjinin daha iyi bir sızdırmazlık seviyesi ve basınçtan bağımsız debi kontrolü sayesinde azaltılması hakkında daha fazla bilgi edinin.
Belimo ZoneTight Zon Vanaları - Her Yönüyle Verimli
Kendi kendini temizleyen ve tam sızdırmaz küresel vana teknolojimiz, hidronik sistemlerde sirkülasyon kayıplarını önler ve boşa harcanan enerjinin azaltılmasında büyük bir etkiye sahiptir.