Small devices, big impact.
Energie-efficiëntie bereikt
Toonaangevende energie-efficiëntie
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Belimo verlegt bij energie-efficiënte oplossingen de grenzen, bijvoorbeeld met aandrijvingen met een laag verbruik, de Belimo Energy Valve™ en de kogelkraantechnologie.
Met een geoptimaliseerde en intelligente gebouwregeling kunnen we het milieu en onze hulpbronnen op duurzame wijze beschermen. Een reductie van het energieverbruik in gebouwen door een grotere energie-efficiëntie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het stoppen van de wereldwijde temperatuurstijging.
Kom meer te weten over aandrijvingen met het laagste verbruik in de presentatie van Andy
De klepaandrijvingen en kleppen van Belimo verbruiken maar liefst 80% minder energie dan vergelijkbare producten. Dit is mogelijk dankzij de dynamische houdkrachtdetectie van de gepatenteerde borstelloze gelijkstroommotortechnologie. Onze kleine apparaten zullen dan ook een grote impact hebben op de duurzaamheid van morgen.
Toonaangevende energie-efficiëntie met de geavanceerde vlinderklep
De geavanceerde vlinderklepsamenstellingen zijn speciaal ontworpen voor HVAC-toepassingen, en bieden een intelligente, energie-efficiënte én betrouwbare oplossing met een hoog debiet, gericht op een eenvoudige installatie, flexibiliteit in de toepassing en een lange levensduur.
Zichtbare energiebesparing. De Belimo Energy Valve™
De Energy Valve™ van Belimo zorgt voor een transparante energiebewaking met behoud van hoge verschiltemperatuur (delta T). Automatische rapporten tonen actuele en historische vermogensgegevens en aanbevelingen voor andere mogelijkheden voor energiebesparing. Het is een met het Internet of Things (IoT) compatibele, drukonafhankelijke klep die gebruikmaakt van geavanceerde cloudgebaseerde analyses om de vastgelegde systeemgegevens optimaal te benutten voor besparingen en een maximale efficiëntie.
Leren van Jon: oplossingen voor het Low Delta T-syndroom
Delta T is het temperatuursverschil tussen aanvoer- en retourdebiet. Als een verwarmings- of koelsysteem met overmatig veel water wordt gebruikt, kan dit niet worden omgezet in een hoger verwarmings- of koelvermogen. Het temperatuursverschil tussen aanvoer- en retourdebiet wordt echter gereduceerd. Het zogenoemde Low Delta T-syndroom komt voor. Dit heeft invloed op het rendement van het gehele systeem en resulteert in een extra energiebehoefte voor de pompen en de generator. Mogelijke oorzaken van het Low Delta T-syndroom zijn vervuiling van de warmtewisselaar tijdens bedrijf, onjuist gedimensioneerde regelkleppen, een ontbrekende hydraulische inregeling en schommelingen in het drukverschil.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Leren van Joerg: energie-efficiëntie verhogen met de Energy Valve van Belimo
De Energy Valve van Belimo biedt diverse geïntegreerde functies voor een optimalisering van het energieverbruik en een hogere efficiëntie van HVAC-systemen. Kom meer te weten over de reductie van thermische energie door een verbeterd lekverlies en een drukonafhankelijke debietregeling.
Belimo ZoneTight-zonekleppen - Efficiënt in alle opzichten
Onze unieke zelfreinigende en luchtbellendichte kogelkraantechnologie voorkomt circulatieverliezen in hydronische systemen en vermindert de energieverspilling drastisch.