Kleine Geräte mit grosser Wirkung.
Höchste Energieeffizienz
Führend in der Energieeffizienz
Für rund 40% der globalen CO2-Emissionen sind Gebäude verantwortlich. Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Mit seinen Antrieben mit geringem Leistungsverbrauch, dem Belimo Energy Valve™ und der Kugelhahntechnik setzt Belimo Massstäbe in puncto energieeffiziente Applikationen.
Mit einer optimierten und intelligenten Gebäudesteuerung können wir die Umwelt und unsere Ressourcen nachhaltig schützen. Die Senkung des Energieverbrauchs in Gebäuden durch grössere Energieeffizienz trägt ganz wesentlich dazu bei, den globalen Temperaturanstieg aufzuhalten.
Andy verrät Ihnen mehr über die Antriebe mit dem geringsten Leistungsverbrauch
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten weisen Klappenantriebe und Ventile von Belimo einen um bis zu 80% verringerten Energieverbrauch auf. Dies wird durch die dynamische Haltekrafterkennung der patentierten Technologie mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ermöglicht. Unsere kleinen Geräte haben einen grossen Einfluss auf die Nachhaltigkeit von morgen.
Dank moderner Drosselklappen führend in der Energieeffizienz
Die modernen Drosselklappen-Kombinationen wurden eigens für HLK-Applikationen konzipiert und bieten ein intelligentes, energieeffizientes und zuverlässiges System für hohen Durchfluss, das auf einfache Installation, flexible Anwendung und Langlebigkeit ausgelegt ist.
Sichtbare Energieeinsparung Das Belimo Energy Valve™
Das Belimo Energy Valve™ bietet eine transparente Energieüberwachung, wobei ein hohes delta T (Temperaturdifferenz) beibehalten wird. Es werden automatische Berichte mit aktuellen und historischen Leistungsdaten erstellt, die Empfehlungen zu weiteren Energieeinsparungsmöglichkeiten enthalten. Für das druckunabhängige Ventil mit IoT-Technologie werden moderne cloudbasierte Analysen genutzt, damit die erfassten Systemdaten in grösstmöglichem Umfang zur Erzielung von Einsparungen und zur Gewährleistung eines effizienten Betriebs genutzt werden können.
Erfahren Sie von Jon, wie das Low-Delta-T-Syndrom behoben werden kann.
Delta T bezeichnet die Differenztemperatur zwischen Vor- und Rücklauf. Wenn ein Heiz- oder Kühlsystem mit einer übermässigen Menge an Wasser betrieben wird, kann dies nicht in eine höhere Heiz- oder Kühlleistung umgewandelt werden. Allerdings wird die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf reduziert. Es tritt das sogenannte «Low Delta T»-Syndrom auf. Dies wirkt sich nachteilig auf den Wirkungsgrad des Gesamtsystems aus und führt zu einem zusätzlichen Energiebedarf für die Pumpen und den Generator. Mögliche Ursachen für das Low-Delta-T-Syndrom sind betriebsbedingte Verschmutzung des Wärmetauschers, falsch dimensionierte Regelventile, fehlender hydraulischer Abgleich sowie Differenzdruckschwankungen.
-
Präsentation: Solving Low Delta T Syndrome (Englisch)
(pdf -
8.07 MB)
Erfahren Sie von Jörg, wie Sie mit dem Belimo Energy Valve die Energieeffizienz steigern.
Das Belimo Energy Valve bietet viele integrierte Funktionen zur Energieoptimierung und Effizienzsteigerung von HLK-Systemen. Erfahren Sie mehr über die Verringerung von Wärmeenergie durch eine bessere Leckrate und eine druckunabhängige Durchflussregelung.
Belimo ZoneTight-Zonenventile – effizient in jeder Hinsicht
Dank unserer einzigartigen selbstreinigenden und luftblasendicht schliessenden Kugelhahntechnologie werden Umlaufverluste in hydraulischen Systemen vermieden, was erheblich zu einer Verringerung des Energieverbrauchs beiträgt.