Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.
Zapewniona oszczędność energii
Najwyższa efektywność energetyczna
Budynki są przyczyną około 40% globalnych emisji CO2. Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Belimo wyznacza standardy efektywnych energetycznie rozwiązań, takich jak siłowniki o małym poborze mocy, zawór Belimo Energy Valve™ oraz zawory kulowe.
Dzięki zoptymalizowanemu i inteligentnemu sterowaniu budynkiem możemy w zrównoważony sposób chronić środowisko i nasze zasoby. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w znacznym stopniu przyczyni się do powstrzymania wzrostu temperatury na świecie.
Dowiedz się od Andy'ego o siłownikach wyróżniających się najmniejszym zużyciem energii
Siłowniki Belimo do przepustnic i zaworów zużywają do 80% mniej energii w porównaniu z podobnymi produktami, co osiągnięto dzięki dynamicznemu wykrywaniu siły trzymania w opatentowanym bezszczotkowym silniku prądu stałego. Nasze małe urządzenia będą miały duży wpływ na zrównoważony rozwój w przyszłości.
Najwyższa efektywność energetyczna z zaawansowaną klapą motylkową
Zaawansowane zespoły klap motylkowych zaprojektowane specjalnie do zastosowań w instalacjach HVAC stanowią inteligentne, energooszczędne i niezawodne rozwiązanie przystosowane do dużych natężeń przepływu, którego atutami są łatwość montażu, elastyczność stosowania i trwałość.
Oszczędność energii widoczna na pierwszy rzut oka Belimo Energy Valve™.
Zawór Belimo Energy Valve™ pozwala na dokładne monitorowanie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu dużego spadku temperatury na wymiennikach ciepła. Automatyczne raporty zawierają bieżące i historyczne dane eksploatacyjne wraz ze wskazówkami dotyczącymi optymalizacji zużycia energii. Jest to zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, współpracujący z Internetem rzeczy (IoT) i wykorzystujący zaawansowane funkcje analityczne realizowane w chmurze, dzięki którym można w pełni wykorzystać zarejestrowane dane systemowe w celu zapewnienia oszczędności i najbardziej efektywnej pracy.
Ucz się od Jona: Jak wykryć i rozwiązać problem zbyt małej różnicy temperatur
Delta T to różnica temperatur pomiędzy strumieniem zasilającym a powrotnym. Jeśli instalacja grzewcza lub chłodnicza jest eksploatowana z nadmierną ilością wody, nie można tej ilości zamienić na wyższą wydajność grzewczą lub chłodniczą. Zmniejsza się jednak rozpiętość temperatur pomiędzy strumieniem zasilającym a powrotnym. Pojawia się tak zwane zjawisko niskiej różnicy temperatur. Ma to wpływ na wydajność całej instalacji i powoduje dodatkowe zapotrzebowanie na energię dla pomp i generatora. Możliwe przyczyny zjawiska niskiej różnicy temperatur to zanieczyszczenia eksploatacyjne chłodnicy zwrotnej, nieprawidłowo zwymiarowane zawory regulacyjne, brak kompensacji hydraulicznej lub statyczna kompensacja hydrauliczna oraz wahania ciśnienia różnicowego.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Ucz się od Joerga: Jak zwiększyć efektywność energetyczną za pomocą zaworu Belimo Energy Valve
Zawór Belimo Energy Valve oferuje wiele zintegrowanych funkcji pozwalających zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć wydajność instalacji HVAC. Dowiedz się więcej na temat redukcji energii cieplnej dzięki lepszej szczelności i sterowaniu przepływem niezależnemu od ciśnienia.
Zawory strefowe Belimo ZoneTight - wydajne pod każdym względem
Nasze wyjątkowe zawory kulowe o szczelnych i samoczyszczących się gniazdach w znacznym stopniu zapobiegają stratom energii powodowanym przez niepożądaną cyrkulację w instalacji wodnej.