Petits appareils, impact majeur.
Efficacité énergétique assurée
Chef de file en matière d’efficacité énergétique
Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % des émissions mondiales de CO2. La commande intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Belimo établit les normes en matière de solutions d'efficacité énergétique, notamment des servomoteurs à faible consommation d'énergie, les robinet de réglage Belimo Energy ValveMC, de même que la technologie des robinets à tournant sphérique.
Grâce à à une gestion optimisée et intelligente des bâtiments, nous pouvons protéger l'environnement et nos ressources de manière durable. La réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments grâce à une meilleure efficacité énergétique contribuera de manière significative à freiner la hausse des températures partout dans le monde.
Renseignez-vous auprès d'Andy sur les servomoteurs à faible consommation d'énergie
Les servomoteurs et les robinets de Belimo consomment jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux produits similaires, grâce au système de détection dynamique du couple issu de la technologie brevetée des moteurs à courant continu sans balais. Nos petits appareils auront un impact majeur sur le développement durable de demain.
Efficacité énergétique de premier plan avec le robinet avancé
Conçus spécifiquement pour les applications de CVCA, les robinets papillon équipés de pointe constituent une solution intelligente, économe en énergie et fiable à haut débit, axée sur la facilité d'installation, la flexibilité d'utilisation et la longévité.
Économies d'énergie à vue d’œil. L'Energy ValveMC de Belimo
L’Energy ValveMC de Belimo assure une surveillance transparente de la consommation d'énergie tout en maintenant une température différentielle élevée. Les rapports automatiques montrent les données de rendement réelles et historiques, tout en recommandant d'autres possibilités d'économie d'énergie. C’est un robinet indépendant de la pression connecté à l’Internet des objets (Ido) qui, grâce à une plateforme analytique évoluée basée sur l’infonuagique, exploite les captures de données d’un système au maximum en vue de permettre la réalisation d’économies d’énergie et d’obtenir un rendement optimal.
Apprendre de Jon : Comment résoudre le syndrome de température différentielle faible
La température différentielle est l’écart de température entre le débit d'alimentation et le débit de retour. Si la quantité d’eau dans le système de chauffage ou de refroidissement est trop élevée, celle-ci ne peut pas être convertie en une capacité de chauffage ou de refroidissement plus élevé. Toutefois, la différence de température entre le débit d'alimentation et celui de retour est réduite. C'est alors que le soi-disant syndrome du faible delta T se produit. L'efficacité du système complet s'en trouve donc affectée et ceci entraîne des besoins énergétiques supplémentaires pour les pompes et le générateur. Les causes possibles du syndrome du delta T bas sont le mauvais fonctionnement de l'échangeur de chaleur, les robinets de réglage mal dimensionnés, l'absence d'équilibrage hydronique et les variations de la pression différentielle.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 Mo)
Apprendre de Joerg : Comment améliorer l’efficacité énergétique à l’aide de l’Energy Valve de Belimo
L’Energy Valve de Belimo comporte de nombreuses fonctions intégrées qui permettent d’optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment et d'améliorer l’efficacité des systèmes CVCA. Renseignez-vous sur la réduction de l’énergie thermique grâce à un meilleur taux d’étanchéité et un réglage de débit indépendant de la pression.
Robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo - efficaces à tous les points de vue
Nos robinets à tournant sphérique autonettoyants et étanches à la bulle sont issus d’une technologie unique qui prévient les pertes de circulation dans les systèmes hydroniques, ce qui a un impact majeur sur la réduction du gaspillage de l'énergie.