Dispozitive mici, impact uriaș.
Asigurarea eficienței energetice
Eficiență energetică de top
Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din emisiile globale de CO2. Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Belimo stabilește standardul pentru soluțiile de eficiență energetică, prin servomotoarele cu consum redus de energie, Belimo Energy Valve™ și tehnologia de vane cu sferă.
Cu un control optimizat și inteligent al clădirii, putem proteja mediul și resursele într-o manieră sustenabilă. Reducerea consumului de energie în clădiri prin creșterea eficienței energetice va contribui în mod semnificativ la oprirea creșterii temperaturilor la nivel global.
Aflați de la Andy informații despre servomotoarele cu cel mai mic consum de energie
Servomotoarele pentru clapete și vane Belimo consumă cu până la 80% mai puțină energie în comparație cu alte produse similare, datorată detectării dinamice a forței de menținere, folosind tehnologia brevetată a motorului DC fără perii. Dispozitivele noastre mici vor avea un impact mare asupra sustenabilității viitorului.
Eficiență energetică de top cu vana fluture avansată
Proiectate special pentru aplicații HVAC, ansamblurile avansate de vane fluture oferă o soluție inteligentă, eficientă din punct de vedere energetic și fiabilă, pentru debite mari, care se concentrează pe ușurința instalării, flexibilitatea aplicației și longevitate.
Economii de energie pe care le puteți vedea. Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ asigură monitorizarea transparentă a energiei în timp ce menține o valoare ridicată a delta T (temperatură diferențială). Rapoartele automate arată datele tehnice curente și istoricul lor, indicând posibilitatea unor economii de energie pe viitor. Este o vană IoT, independentă de presiune, care utilizează analize avansate bazate pe cloud pentru a valorifica datele de sistem capturate la întregul lor potențial, asigurând economii și cea mai eficientă funcționare.
Aflați de la Jon: cum puteți rezolva sindromul delta T scăzut
Delta T este diferența de temperatură dintre debitul de ducere și cel de întoarcere. Dacă un sistem de încălzire sau de răcire funcționează cu debite excesive de apă, aceasta nu poate fi convertită într-o capacitate mai mare de încălzire sau de răcire. Cu toate acestea, diferența de temperatură dintre debitul de ducere și cel de întoarcere este redusă. Apare așa-zisul sindrom delta T scăzut. Acest lucru afectează eficiența întregului sistem și are ca rezultat consum suplimentar de energie pentru pompe și generator. Cauzele posibile pentru sindromul delta T scăzut sunt contaminarea operațională a schimbătorului de căldură, vane de reglaj dimensionate incorect, lipsa echilibrării hidraulice și fluctuațiile de presiune diferențială.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Aflați de la Joerg: cum puteți crește eficiența energetică cu Belimo Energy Valve
Belimo Energy Valve oferă multe funcții integrate pentru o optimizare energetică și pentru o mai mare eficiență a sistemelor HVAC. Aflați mai multe despre cum puteți reduce energia termică printr-o rată de scurgere mai bună și un control al debitului independent de presiune.
Vane de zonă Belimo ZoneTight - eficiente în orice mod
Tehnologia noastră unică cu vane etanșe cu sferă și cu curățare automată, previne pierderile în sistemele hidraulice, reducând semnificativ risipa de energie.