小身材,大妙用
提供能效
领先的能源效率
建筑物承担了全球约40%的二氧化碳排放量。对供暖、制冷和通风负荷的智能控制对建筑物的能效有很大影响。搏力谋为节能解决方案设定了标准,例如低功耗执行器、搏力谋 能量阀®, 以及球阀技术。
通过对建筑物实施优化的智能控制,我们可以以可持续的方式保护环境及我们的资源。通过提高能效来减少建筑物的能耗,将为阻止全球气温上升作出重大贡献。
向Andy了解执行器的最低功耗
与同类产品相比,搏力谋执行器和阀门的能耗最高可减少80%,这是通过获得专利的无刷直流电机技术的动态持力检测而实现的。我们的小型设备将对明天的可持续性发展产生重大影响。
新一代蝶阀引领能源效率
新一代蝶阀组件是专门为暖通空调的应用而设计,提供了智能,节能和可靠的高流量解决方案,专注于安装的便利性、应用的灵活性以及持久的使用寿命上。
节能效益,一目了然。搏力谋 能量阀®
搏力谋 能量阀® 提供透明的能量监控,同时保持较高的ΔT 自动报告显示实际和历史的性能参数,提供进一步的节能潜力建议。搏力谋能量阀是可用于物联网 (IoT) 的压力无关型阀门,采用基于云的先进分析来充分利用所获取的系统数据,实现节能目标和高效运转。
Jon会向您介绍: 如何解决低ΔT综合症
ΔT是供水流量和回水流量之间的温差。如果加热或冷却系统在运作过程中用水过多,则其不能转换为更高的加热或制冷能力。但是,供水和回水流量之间的温差减小了。由此出现了所谓的低 ΔT 综合症 这就会影响整个系统的效率,并导致泵和发电机需要额外的能量。 造成低ΔT综合征的可能原因是换热器的运作污染、控制阀的尺寸不正确、水力平衡失调和压差波动。
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8.07 MB)
向Joerg了解: 如何利用搏力谋能量阀提高能效
搏力谋能量阀提供许多集成功能,以进行能量优化并提高暖通空调(HVAC)系统的效率。
了解更多关于通过较佳的泄漏率和压力无关型的流量控制来减少热能的信息。
Belimo ZoneTight 区域阀 - 高效于方方面面
我们独特的自清洁和气密球阀技术可防止水力系统中的循环损失,对减少能源浪费产生重大影响。