Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии
Экономия энергии, которую можно увидеть
Belimo Energy Valve™ обеспечивает независимое от давления регулирование потока и чёткий мониторинг систем нагрева или охлаждения. Это гарантирует прекращение работы при значительном разбросе температур (перепад температур). Благодаря измерению, расчету и визуализации важных системных данных, а также протоколам о работе, предоставляемым Belimo, энергоэффективная работа системы гарантируется на весь срок службы. Belimo Energy Valve™ может быть подключен к Belimo Cloud, обеспечивая легкий доступ к данным и протоколам – в любое время и в любом месте.
-
-
Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see
(pdf -
2,47 MB)
-
-
Application brochure – Air handling units
(pdf -
8,97 MB)
-
-
-
-
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Клапаны Belimo Energy Valve™ в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Это подборка распространенных применений систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых используются клапаны Belimo Energy Valve™. После краткого описания каждого применения указываются общие причины низкой эффективности или производительности. Есть объяснение того, как решения проблемы предлагает EV, и какие режимы управления и настройки рекомендуются для достижения оптимальной производительности.
Одно оптимизированное комплексное решение – теперь в «облаке».
Следует знать, куда уходит энергия
Belimo Energy Valve™ – устройство с системой контроля промышленного оборудования через Интернет, т.е. «разумный», независимый от давления клапан, который может быть подключен к Belimo Cloud. Уникальные функции, такие как регулятор перепада температур или прямое регулирование мощности, обеспечивают ясность, повышают эффективность и снижают затраты. Belimo Energy Valve™ состоит из 2- или 3-ходового регулирующего шарового крана, счётчика объемного расхода, двух датчиков температуры и привода со встроенной логической системой.
Номенклатура изделий
Интеллектуальный клапан Belimo Energy Valve™ с подключением к Belimo Cloud
Оптимизация значений дельта Т и потока
Оценка на базе облака предоставляет настройки дельта Т, рекомендованные для эффективной работы экспертами Belimo. Производительность и стабильность системы улучшены.
Доступ к данным на весь срок службы устройства
В Belimo Cloud хранятся полные данные об использовании клапана Belimo Energy Valve™. Онлайн-база данных является основой для будущей оптимизации управления.
Технологическая поддержка в режиме онлайн
Служба поддержки Belimo Support оказывает помощь при вводе в эксплуатацию и оптимальной настройке клапанов Belimo Energy Valve™ на всех этапах эксплуатации. Наши специалисты оказывают помощь в решении технических проблем.
Обновление программ
Сервис Belimo Cloud регулярно обеспечивает пользователей обновлениями программного обеспечения. Онлайн-загрузки упрощают обновления.
Продленная гарантия
5-летняю гарантию можно продлить до 7 лет при подключении Belimo Cloud.
Отчеты о производительности
Возможность составления отчетов с помощью Belimo Cloud предоставляет полный обзор текущих и прошлых данных о производительности, таких как расход, потребление энергии, потребляемая мощность и дельта Т, а также обзор эксплуатационных предупреждений или ошибок, которые могут повлиять на коэффициент использования.
Современная гидроника с постоянным потоком
Для обеспечения высокой общей энергоэффективности зданий все большее значение приобретают энергооптимизированные системы нагрева и охлаждения.
Всегда правильный объем воды
Идеальный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой.
Экономия времени при планировании
Сокращение усилий по проектированию и экономия времени благодаря простой конструкции клапана.
Меньше работ по установке
Снижение затрат и экономия времени благодаря комплексному решению. Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке.
Энергоэффективность
Регулирующий шаровой кран с характеристиками герметичного закрытия предотвращает внутреннюю протечку в закрытом состоянии и, таким образом, отходы при нулевой нагрузке.
Удобные
Легко установить максимальный поток.
Надёжность
Эффект самоочистки предотвращает заклинивание управляющего элемента и обеспечивает надежную активацию мощности охлаждения или нагрева.
8 причин использовать независимые от давления регулирующие клапаны
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры. По запросу мы подключаем привод к клапану и предварительно монтируем узлы из деталей трубопровода, датчиков, соединений и мн. др.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- По запросу с гибкими трубопроводами, со специальными покрытиями или изоляцией.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины). Мы подготовим полное введение в эксплуатацию устройств для систем ОВиК (например, Belimo Energy Valve™) в соответствии с вашими спецификациями.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
Управление тепловой энергией и выставление счетов стало проще, чем когда-либо
Единство сертифицированного измерителя тепловой энергии Belimo Thermal Energy Meter™ и усовершенствованного клапана Belimo Energy Valve™ позволяет прозрачно управлять тепловой энергией. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Точно измеряйте, отслеживайте и контролируйте тепловые потоки и потребление энергии в системах отопления и охлаждения с помощью прямого учета затрат на базе технологии IoT посредством лишь одного устройства. Новые счетчики тепловой энергии с подтверждением MID обеспечивают высокую точность и надежность, позволяя легко и эффективно выставлять счета. Но надежность в измерении - это только начало. Клапаны Belimo Energy Valve™ мгновенно регулируют тепловой поток и оптимизирует подачу энергии пользователю. Благодаря этому важному сочетанию компания Belimo вступает в новую эру встроенного управления тепловой энергией и объединяет то, что должно быть вместе.
-
-
Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
(pdf -
2,81 MB)
-
-
Application brochure – Air handling units
(pdf -
8,97 MB)
-
-
-
-
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Клапаны Belimo Energy Valve™ в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Это подборка распространенных применений систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых используются клапаны Belimo Energy Valve™. После краткого описания каждого применения указываются общие причины низкой эффективности или производительности. Есть объяснение того, как решения проблемы предлагает EV, и какие режимы управления и настройки рекомендуются для достижения оптимальной производительности.
Целью является объединение того, что предназначено быть вместе
Встроенное управление тепловой энергией и выставление счетов.
Новая линейка счетчиков Belimo Energy Valve™ и Thermal Energy Meters объединяет учет и контроль энергии, а также выставление счетов на базе IoT в одном устройстве. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Номенклатура изделий
Преимущества
Мгновенное измерение и управление с помощью клапана Belimo Energy Valve™
Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают сертифицированный учет энергии и независимый от давления расход, энергоэффективность, регулирование мощности и управление дельта T с помощью одного устройства. Отслеживайте и мгновенно оптимизируйте потребление энергии для оптимальной производительности системы.
Всегда правильный объем воды
Идеальный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой.
Непрерывное регулирование мощности
Последовательное измерение температуры и объемного расхода для точного регулирования мощности.
Управление дельта T
Непрерывное измерение распространения температуры и сопоставление с предельным значением, установленным для конкретной системы. Если температура опускается ниже предельного значения, клапан Belimo Energy Valve™ автоматически регулирует поток таким образом, что используется только то количество воды, которое фактически необходимо для достижения желаемой энергии.
Экономия времени при планировании
Сокращение усилий по проектированию и экономия времени благодаря простой конструкции клапана.
Меньше работ по установке
Снижение затрат и экономия времени благодаря комплексному решению. Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке.
Энергоэффективность
Регулирующий шаровой кран с характеристиками герметичного закрытия предотвращает внутреннюю протечку в закрытом состоянии и, таким образом, отходы при нулевой нагрузке. Встроенная логика предотвращает возникновение синдрома перепада низких температур и обеспечивает максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии.
Удобные
Легко установить максимальный поток.
Надежные сертифицированные приборы учета позволяют выставлять счета на базе IoT
Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ сертифицированы в соответствии с требованиями EN1434/MID и оборудованы для удаленного выставления счетов на базе IoT. Запатентованные компанией Belimo автоматический контроль и компенсация гликоля обеспечивают точность измерений даже при изменении концентрации гликоля.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Разработка и ввод в эксплуатацию проектов с поддержкой цифровых технологий
Приложения и веб-инструменты поддерживают процесс проектирования и обеспечивают доступ к быстрому и простому вводу в эксплуатацию. Действительно цифровой подход и полная прозрачность данных об энергопотреблении конечных пользователей упрощают жизнь.
Клапаны Belimo Energy Valve™ и счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ с интерфейсом NFC (коммуникацией ближнего поля ) обеспечивают простоту конфигурации и обслуживания непосредственно со смартфона. С помощью приложения Belimo Assistant можно интуитивно конфигурировать устройства и зарегистрировать значения ввода в эксплуатацию. Ключевые показатели производительности, позволяющие легко определить состояние устройства, обеспечивают надежную эксплуатацию. Большое количество диагностических параметров показывает, как устройство взаимодействует с системой во время эксплуатации. В случае необходимости проведения техобслуживания возможно быстрое составление анализа отказов.
Бесшовная интеграция данных измерения
Бесшовная и прямая интеграция с BMS и оснащение для мониторинга энергии и выставления счетов на базе IoT. Интеграция данных об энергопотреблении еще никогда не была такой простой. Одно устройство предоставляет всю необходимую информацию для повышения энергоэффективности вашей системы.
Отличная связь
Клапаны Belimo Energy Valve™ поддерживают все распространенные протоколы коммуникации для автоматизации зданий.
Питание по сети Ethernet (PoE)
PoE обеспечивает одновременную подачу питания на устройство и передачу данных по кабелю Ethernet. Это упрощает установку, позволяет избежать ошибок при подключении и устраняет необходимость в местном источнике электропитания.
Прямая интеграция с платформами IoT
Продукты Belimo с поддержкой IoT позволяют подключать полевые устройства непосредственно к современным платформам IoT для зданий. Теперь вы можете воспользоваться возможностями сетевой цифровой экосистемы.
Интеллектуальный клапан Belimo Energy Valve™ с подключением к Belimo Cloud
Упрощенное выставление счетов за электроэнергию
Клапаны Belimo Energy Valve™ и счетчики тепловой энергии оборудованы для удаленного выставления счетов на базе IoT. Авторизованные пользователи могут получить доступ к данным через облачный интерфейс.
Оптимизация значений дельта Т и потока
Оценка на базе облака предоставляет настройки дельта Т, рекомендованные для эффективной работы экспертами Belimo. Производительность и стабильность системы улучшены.
Доступ к данным на весь срок службы устройства
В Belimo Cloud хранятся полные данные об использовании клапана Belimo Energy Valve™. Онлайн-база данных является основой для будущей оптимизации управления.
Технологическая поддержка в режиме онлайн
Служба поддержки Belimo Support оказывает помощь при вводе в эксплуатацию и оптимальной настройке клапанов Belimo Energy Valve™ на всех этапах эксплуатации. Наши специалисты оказывают помощь в решении технических проблем.
Обновление программ
Сервис Belimo Cloud регулярно обеспечивает пользователей обновлениями программного обеспечения. Онлайн-загрузки упрощают обновления.
Продленная гарантия
5-летняю гарантию можно продлить до 7 лет при подключении Belimo Cloud.
Отчеты о производительности
Возможность составления отчетов с помощью Belimo Cloud предоставляет полный обзор текущих и прошлых данных о производительности, таких как расход, потребление энергии, потребляемая мощность и дельта Т, а также обзор эксплуатационных предупреждений или ошибок, которые могут повлиять на коэффициент использования.
Мультифункциональное решение «все в одном»
Измерение
Встроенные датчики для измерения распределения температуры, расхода (включая компенсацию содержания гликоля) и, соответственно, мощности.
Управление
Управление положением клапана, потоком или мощностью для идеального управления теплообменником.
Балансировка
Клапаны Belimo Energy Valve™ всегда обеспечивают использование необходимого объема воды - даже в случае изменения перепада давления и при работе с частичной нагрузкой.
Изоляция
Подача энергии в зону может быть полностью прекращена. Герметичность регулирующего шарового крана гарантирует отсутствие протечек.
Контроль энергии
Потенциал оптимизации можно обнаружить путем регистрации всех данных системы.
Выставление счетов
Готовность к выставлению счетов арендаторам на базе IoT.
Модульная конструкция для быстрой замены счетчика
Счетчик тепловой энергии состоит из сенсорного модуля (нижняя часть) с подключенными датчиками температуры, в котором находится вычислительный блок и измерительная система, и модуля логики (верхняя часть), который подключает счетчик тепловой энергии к источнику электропитания и обеспечивает шину и интерфейс коммуникации NFC.
Модуль датчика доступен для заказа в качестве запасной части и в некоторых странах подлежит периодической замене в соответствии с национальными положениями. Для этого модуль логики можно отсоединять (оставив все кабели подключенными) и легко заменить нижний модуль датчиков. После этого модуль логики следует снова подключить. Нет необходимости повторно подключать кабели или интегрировать счетчик в систему. Значительная экономия времени!
-
Преимущества для клиентов
Energy Valve -
Преимущества для клиентов
Энергетический клапан с СТЭ - Истории успеха
Energy Valve
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Экономия энергии и повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой
- Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
- Точное измерение расхода воды и гликоль-содержащих жидкостей во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Калибровка вручную не требуется.
- Встроенная логика предотвращает возникновение синдрома перепада низких температур и обеспечивает максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- простая конструкция клапана упрощает проектирование и экономит время
- Автоматическая гидравлическая балансировка при любой нагрузке
- Возможна простая адаптация к изменениям мощности
- специально согласованные плановые пособия и документы поддерживают повседневную работу
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- свободный выбор системы управления (BACnet, Modbus, MP-Bus или аналоговый сигнал)
- оптимизация энергопотребления за счет прозрачности данных
- дополнительное подключение к Belimo Cloud
- оперативная проверка в режиме реального времени
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- снижение затрат и экономия времени по принципу «все в одном»
- нет необходимости в сложной гидравлической балансировке
- простой ввод в эксплуатацию всего за несколько шагов с помощью интуитивного приложения для запуска
- Точное и воспроизводимое измерение расхода воды и водно-гликолевых смесей устраняет необходимость в ручной калибровке.
- встроенный логический модуль предотвращает возникновение синдрома «перепада температур в меньшую сторону», обеспечивая максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- энергосбережение благодаря автоматической и постоянной гидравлической балансировке
- Повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого количества воды даже при перепадах давления и при работе с частичной нагрузкой
- Здесь также возможна простая адаптация к изменениям в производительности, что гарантирует простоту переоборудования здания.
- Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
- Точное и воспроизводимое измерение расхода воды и водно-гликолевых смесей во всех системах ОВиК. Калибровка вручную не требуется.
- По желанию, измеренное содержание гликоля может быть выведено для контроля.
- встроенный логический модуль предотвращает возникновение синдрома «перепада температур в меньшую сторону», обеспечивая максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- энергосбережение благодаря автоматической и постоянной гидравлической балансировке
- Повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого количества воды даже при перепадах давления и при работе с частичной нагрузкой
- высокая прозрачность и эффективность путём мониторинга энергии и системы
- Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
- Точное и воспроизводимое измерение расхода воды и водно-гликолевых смесей во всех системах ОВиК. Калибровка вручную не требуется.
- возможности оптимизации во время работы
- Максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных расходах на протяжении всего срока службы
Энергетический клапан с СТЭ
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Качество, проверенное в течение более 40 лет
- Экономия энергии и повышенный комфорт в помещении за счет обеспечения необходимого объема воды даже при изменении перепада давления и при работе с частичной нагрузкой
- Безопасность системы гарантирована опциональной защитой от сбоев
- Точное измерение расхода воды и гликоль-содержащих жидкостей во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Калибровка вручную не требуется.
- Встроенная логика предотвращает возникновение синдрома перепада низких температур и обеспечивает максимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Снижение усилий и экономия времени благодаря комплексному решению «все в одном»
- Снижение усилий по планированию благодаря простому выбору клапана
- Отслеживаемая проверка и протоколирование (отчет о вводе в эксплуатацию)
- Автоматическая гидравлическая балансировка при любой нагрузке
- Возможна простая адаптация к изменениям мощности
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Выставление счетов и управление через одно устройство
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и конфигурация
- Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, шины MP-Bus и M-Bus или аналоговый сигнал)
- Оптимизация энергопотребления за счет прозрачности данных
- Упрощенная установка благодаря технологии PoE (питание по сети Ethernet ), поскольку не требуется локальный источник питания
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Снижение затрат и экономия времени благодаря комлексному решению «все в одном»
- Нет необходимости в сложной гидравлической балансировке
- Простая регистрация показаний утвержденного счетчика энергии во время ввода в эксплуатацию с помощью приложения Assistant
- Автоматическое создание отчета о вводе в эксплуатацию, доступное в режиме онлайн
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Это решение объединило в себе сертифицированное и отслеживаемое измерение и регистрацию данных об энергии, а также функцию выставления счетов арендаторам
- Открытый доступ к данным обеспечивает гибкость в выборе поставщика энергетических услуг (например, для выставления счетов)
- Низкие затраты на ввод в эксплуатацию и эксплуатационные расходы, что обеспечивает оптимальную защиту вложений
- Перспективность и прозрачность благодаря прямому подключению к Интернету
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных расходах на протяжении всего срока службы
- Независимое от давления управление устраняет необходимость в регулярной повторной жидкостной балансировке
- Встроенное измерение и компенсация гликоля, а в случае устройств с подтверждением MID - сигнал тревоги, гарантируют безопасность системы и обеспечивают точные значения измерений
- Отслеживаемая проверка и регистрация данных, относящихся к выставлению счетов
- Высокая прозрачность и эффективность благодаря мониторингу энергии и системы с помощью Belimo Cloud
- Оборудование, подлежащее калибровке, легко заменить
Поставщик услуг по измерению
Как поставщик услуг по измерению вы обеспечиваете правильное и точное измерение тепловой энергии, а также регистрацию данных о потреблении и выставление счетов. Клапаны Belimo Energy Valve™ обеспечивают:
- Ввод в эксплуатацию с помощью приложения, автоматическое создание официального отчета о вводе в эксплуатацию
- Данные измерений со счетчика энергии, сертифицированного MID, могут быть использованы непосредственно для выставления счетов арендоаторам
- Простое подключение к другим облачным интерфейсам
- Простая регистрация и обработка данных
- Бесшовная интеграция в открытые платформы измерения или выставления счетов
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник для ввода в эксплуатацию и регистрации показаний счетчика тепловой энергии