Kogelkranen
Prestaties in alle toepassingen
Het unieke ontwerp garandeert de laagste draaimomenten en maakt een motorisering met onze compacte en energie-efficiënte aandrijvingen mogelijk. Dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding betaalt het gebruik van betrouwbare, duurzame en luchtbellendichte aandrijvingen zich reeds na korte tijd terug.
-
Technische brochure – Watertoepassingen
(pdf -
7,38 MB)
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
Het voordeel van Belimo
Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerde reservoirvulling
De snelloperaandrijvingen van Belimo zorgen voor een maximale energie-efficiëntie in het reservoir en schakeling naar tank- of boilerverwarming. Omdat verwarmingsgeneratoren vaak ook worden gebruikt om drinkwater te verwarmen, kan een aanzienlijke energiebespaing worden gerealiseerd door warmtepompen die een verwarmings- en een koelfunctie hebben.
Assortiment
Klantspecifieke producten
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we een voorgemonteerde module met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-prestatiesystemen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Belimo-kogelkranen bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele kleppen, wat bijdraagt aan de LEED-certificering
- Dichtsluitende regelkogelkranen voorkomen kleplekkage en het hieraan gekoppelde energieverlies
- 5 jaar garantie
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Belimo-kogelkranen bieden:
- 0% lekverlies voor een verhoogd rendement van de installatie
- Veerteruggangaandrijvingen en aandrijvingen met veiligheidsfunctie die de armatuur openen of sluiten bij stroomuitval
- Dichtsluitend tot 16 bar om een betrouwbare werking te garanderen
- Opties voor NEMA 4-aandrijvingen voor moeilijke buitentoepassingen
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Belimo-kogelkranen bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en probleemloze service
- Dichtsluitend tot 16 bar om een betrouwbare werking te garanderen
- Eenvoudige montage en installatie ter plaatse
- Besturing via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus of analoog signaal, afhankelijk van de aandrijving
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Belimo-kogelkranen bieden:
- Regelkogelkraantechnologie die verstopping door vuil voorkomt en ervoor zorgt dat het debiet van verwarmings- en koelsystemen behouden blijft
- Luchtbellendichte afsluiting tot 14 bar om een betrouwbare werking te garanderen
- Borstelloze DC-motortechnologie die een nauwkeurige en stille werking biedt waarmee een aangename omgeving in het gebouw kan worden gerealiseerd
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Belimo-kogelkranen bieden:
- 0% lekverlies voor een verhoogd rendement van de installatie en meer comfort in het gebouw
- Regelkogelkraantechnologie die verstopping door vuil voorkomt en ervor zorgt dat het debiet van verwarmings- en koelsystemen behouden blijft
- Eenvoudige selectie, montage en onderhoud voor verbeterprojecten of retrofits
- Snelle levering
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina