2. Vannes

Vannes à boisseau sphérique

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Performance dans toutes les applications

Cette conception unique, permet une motorisation avec des couples plus réduits, et ce grâce à nos actionneurs rotatifs compacts et économes en énergie. Grâce à l'excellent rapport prix / performances, l'utilisation de servomoteurs fiables, durables et étanches aux bulles d'air s'avère rentable très rapidement.

  • Brochure technique – Applications hydrauliques (pdf - 7,38 Mo)

Systèmes hydroniques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.

Système hydraulique CVC

La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.

Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.

Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.

Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.

Découvrez comment nous pouvons vous aider :

  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,46 Mo)

L'avantage Belimo

ICON_strength-weight

Force

ICON_proven_reliability

Fiabilité

ICON_installation-efficiency

Efficacité des installations

Économies d'énergie grâce à l'optimisation du remplissage des réservoirs

belimo_valve-actuators-application_rgb_960x540px

Les servomoteurs ultra rapides de Belimo permettent une efficacité énergétique maximale lors du remplissage des réservoirs et du passage au chauffage des cuves ou des chaudières. Les générateurs de chauffage étant souvent utilisés pour chauffer l'eau potable, ils permettent d'économiser une quantité considérable d'énergie dans les pompes à chaleur avec des fonctions de chauffage et de refroidissement.

Gamme de produits

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2 voies et 3 voies
Kvs 5.5 à 75 m3/h
Filetage taraudé, filetage mâle, bride

  • Voir produits

Produits personnalisés pour les clients

Customising a Belimo product

De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore. 

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment). 
  • Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
  • Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
  • Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC (par exemple, la Belimo Energy Valve™), nous vous préparons la mise en service selon vos spécifications.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus
  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
Avantages pour le client

Entrepreneurs généraux/investisseurs

investor

Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les vannes à boisseau sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
  • Consommation électrique réduite comparé aux vannes conventionnelles, ce qui contribue à la certification LEED
  • Les vannes de régulation à boisseau sphérique étanches aux bulles d'air évitent les fuites et donc les pertes d'énergie
  • Une garantie de cinq ans

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les vannes à boisseau sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Un taux de fuite de 0 % pour une meilleure efficacité des installations 
  • Les servomoteurs à ressort de rappel et les servomoteurs de sécurité, qui ouvrent ou ferment la vanne en cas de panne de courant
  • Isolement étanche jusqu'à 16 bars pour garantir un fonctionnement fiable
  • Options de servomoteur NEMA 4 pour les conditions extérieures rigoureuses

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les vannes à boisseau sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Sélection et installation faciles, et service sans problème
  • Isolement étanche jusqu'à 16 bars pour garantir un fonctionnement fiable 
  • Montage et installation faciles sur place
  • Commande par BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ou signal analogique selon le servomoteur

Propriétaires d'immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les vannes à boisseau sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • La technologie de la vanne de régulation à boisseau sphérique, qui évite le colmatage dû aux débris, tout en assurant le maintien du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Isolement étanche aux bulles d'air jusqu'à 14 bars pour garantir un fonctionnement fiable
  • La technologie des moteurs à courant continu sans balai offrant un fonctionnement précis et silencieux pour maintenir un environnement confortable

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. Les vannes à boisseau sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Un taux de fuite de 0% pour améliorer l'efficacité des installations et le confort des bâtiments
  • La technologie de la vanne à boisseau sphérique qui évite le colmatage dû aux débris, tout et assure le maintien du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Sélection, montage et maintenance faciles pour les projets de rénovations ou retrofits 
  • Livraison rapide 
  • Une garantie de cinq ans
Logiciels / Plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.

Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 Mo)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 Mo)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mo)
  • Foire aux questions
  • Vidéos « Comment faire ? »
  • Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2

Application Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

Boîtier d'entretien ZTH EU

New ZTH

Le boîtier d'entretien ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mo)
  • Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU (pdf - 304 Ko)

Lors de l'utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l'installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

autodesk

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez la page Autodesk

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)