2. Systems

Energia osztó-gyűjtő

Belimo energia osztó-gyűjtő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz

A rozsdamentes acél osztó-gyűjtők és a már bizonyított Belimo golyóscsapok kombinációja nemcsak a legmagasabb szintű minőséget és megbízhatóságot kínálja. A motorizálási megoldások széles választékával párosulva teljesen új lehetőségek állnak rendelkezésre a felületfűtés és -hűtés tervezésének területén. Ezenkívül az eltömődött és szivárgó szelepek ma már a múlté.

  • Megfelelő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
  • Bizonyított golyóscsap technológia az optimalizált szabályozási viselkedésért
  • Tartós és karbantartásmentes hajtómű-technológia
  • Egyszerű és gyors beszerelés
  • Alkalmas minden szokásos osztó-gyűjtő szekrényhez
  • Szórólap – Belimo energia osztó-gyűjtő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz (pdf - 1,66 MB)

Energia osztó-gyűjtő nagyszerű hozzáadott értékkel

ICON_Low-Power-Consumption

Alacsony áramfogyasztás

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nincs szivárgás

belimo_connectivity_rgb_300x170

Csatlakoztathatóság

Rendelje meg, csomagolja ki, csatlakoztassa

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Energiaelosztónkkal nemcsak optimális vezérlési viselkedést biztosítunk, hanem a hajtómű-szelep kombinációval új utakat nyitunk a felületfűtés és -hűtés alkalmazási területén. Kérésre előre összeszerelve, a megfelelő hosszúságú kábellel, a megfelelő dugóval és a kívánt paraméterekkel szállítjuk részegységeinket - a gyors helyszíni telepítés és üzembe helyezés érdekében.

Termékválaszték

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energia osztó-gyűjtő

  • Termékek megtekintése

Alacsony energiafogyasztás

belimo_energy-manifold_energy-consumption


Régebben az osztó-gyűjtők elektrotermikus lineáris szelepmeghajtóművekkel voltak felszerelve. Ezeknek a hajóműveknek állandóan feszültség alatt kellett lenniük, hogy funkciójukat hőmérséklet-szabályozó üzemmódban végezni tudják. A hajtóművel ellátott Belimo golyóscsap alkalmazásával az energiaszükséglet minimálisra csökkenthető.

A golyó helyzete még a hajtómű csatlakoztatása nélkül sem változik meg. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség tartónyomatékra a beállított szelephelyzet fenntartásához. A beállított helyzet elérése után az energiafogyasztás így drasztikusan (0.2 W-ra) csökkenthető, amely a folyamatos üzemeltetési költségek jelentős csökkenését eredményezi. Ez a teljes élettartam során jelentős energia- és költségmegtakarítási lehetőséget biztosít.

Maximális tömítettség

A Belimo Energy osztó-gyűjtő légtömör zárású szelepe megbízhatóan megakadályozza a lezárt betáplálás belső szivárgását, és ezáltal a nulla terhelésnél előforduló nem kívánt energiaveszteséget. A golyóscsapos technológiával rendelkező Belimo energia osztó-gyűjtő használatával kevesebb energia fogy, és az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkenthetők. 

A szabályozó golyóscsap egyedi kialakítása megakadályozza a szennyeződések lerakódását. Ez biztosítja a hűtési vagy fűtési energia megbízható elosztását még hosszabb állásidő után is.

belimo_energy-manifold_tightness

Egyszerű és gyors beszerelés

belimo_energy-manifold_mounting


A osztó-gyűjtő gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül, egyetlen kattintással beszerelhető. 
Hajtóműveink szerszámok nélkül, kattintásos módszerrel a szabályozó golyóscsapokra is felszerelhetők. Kérésre a hajtóművek már fel vannak szerelve dugókkal, és közvetlenül összekapcsolható a Belimo csatlakozódobozzal.

Kommunikációképes hajtóműtechnológia

Az összekapcsoltság mindig is a termékeink fontos eleme volt. Hajtóműveink az összes elterjedt épületautomatizálási kommunikációs protokollt támogatják.

belimo_energy-manifold_communication

Alkalmazásspecifikus konfiguráció

belimo_energy-manifold_configuration


Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a hagyományos termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. A moduláris Belimo Energy osztó-gyűjtő rendszerünkkel az elvárások széles körét tudjuk lefedni, így időt és pénzt takaríthatunk meg az Ön számára.

  • Előnyök az ügyfél számára
  • Szoftver
Előnyök az ügyfél számára

Generál kivitelezők/befektetők

investor

Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. 

  • Alacsony energiaköltségek
  • Maximális tömítettség
  • Megbízható hajtómű-szelep kombináció
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Építészek

architect

Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért.

  • Szabadon választható integráció
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Mérnöktanácsadók

consulting-engineer

A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait.

  • Szabadon választható integráció
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Rendszerintegrátorok

system-integrator

Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. 

  • Szabadon választható integráció
  • Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Szaknagykereskedők

wholesaler

Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás.

  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Szerelők/üzemmérnökök

installer

Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában.

  • Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Épülettulajdonosok

building-owner

A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni.

  • Alacsony energiaköltségek
  • Maximális tömítettség
  • Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
  • Megbízható hajtómű-szelep kombináció
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás

facility-manager

Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást.

  • Megbízható hajtómű-szelep kombináció
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció

OEM gyártó

oem

Ön válogatott szállítók alkatrészeit használja a termékeiben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához szabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát versenytársaitól. Magától értetődő, hogy kiváló műszaki támogatást és az egyszerű üzleti tranzakciókat biztosítunk az ügyfeleink számára.

  • Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
  • Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Szoftver

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.

Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.

Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Szórólap – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Gyakran ismételt kérdések
  • Módszertani videók
  • Tudjon meg többet a Belimo Assistant 2-ről

Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.

Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videók: A Belimo RetroFIT+ App használata

    Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
     

    Használja a szkennelés funkciót

    Támogatási kérelem benyújtása

    Terméknév keresése

    Paraméterek keresése

    Mérési adatok keresése

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Beállító és diagnosztikai szoftver MF/MP/MOD/LON/KNX hajtóművekhez, tűzvédelemmel együtt.
Windows operációs rendszerekhez.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 kB)
  • PC-eszköz - Kezelési kézikönyv (pdf - 6,27 MB)


MP-Bus kábelhossz-kalkulátor
Az MP huzalozási kalkulátor kiszámítja a transzformátor elrendezéséhez szükséges energiafogyasztást, valamint az 1 MP-ág maximális kábelhosszát.

  • MP-Bus kábelhossz-kalkulátor (xlsm - 739 kB)


VRP-M eszköz
VAV-Universal VRP-M V3 rendszer üzembe helyezéséhez használt beállító és diagnosztikai szoftver légmennyiség- és nyomásszabályozási alkalmazásokhoz.

  • VRP-M eszköz - 2.0.11 verzió (zip - 5,76 MB)

ZTH EU szervizeszköz

New ZTH

A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése (pdf - 304 kB)

Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P), akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

autodesk

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk oldalára

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)