Energieverteiler
Energieverteiler von Belimo für Heiz- und Kühlanwendungen
Die Kombination aus Edelstahlverteilern und den bewährten Belimo Kugelhahnen bietet nicht nur Qualität und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Gepaart mit einer breiten Auswahl an Motorisierungslösungen bieten sich ganz neue Möglichkeiten bei der Planung von Energieverteilern an. Ausserdem gehören jetzt festsitzende und undichte Ventile der Vergangenheit an.
- Geeignet für Wärme- und Kälteanwendungen
- Bewährte Kugelhahntechnologie für optimales Regelverhalten
- Langlebige und wartungsfreie Antriebstechnologie
- Schnell und einfach montiert
- Passend für alle gängigen Verteilerkasten
Energieverteiler mit grossem Mehrwert
Bestellen, auspacken, anschliessen
Mit unserem Energieverteiler sorgen wir nicht nur für ein optimales Regelverhalten, wir beschreiten mit unserer Antriebs-Ventil-Kombination auch einen ganz neuen Weg in dem Anwendungsgebiet der Flächenheizung und ‑kühlung. Auf Wunsch erhalten Sie unsere Komponenten vormontiert, mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung – für eine schnelle Montage und Inbetriebnahme vor Ort.
Sortiment
Geringer Energieverbrauch
In der Vergangenheit wurden Heizverteiler mit elektro-thermischen Hubantrieben ausgestattet. Diese Antriebe müssen dauerhaft bestromt werden, um ihre Funktion im Temperaturregelbetrieb auszuüben. Dank dem Einsatz von Regelkugelhahn und Drehantrieb kann der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert werden.
Selbst ohne angebauten Antrieb verändert sich die Position der Kugel nicht. Daher ist zur Aufrechterhaltung der eingestellten Ventilposition kein Haltemoment notwendig. Nach Erreichen der Sollposition kann daher der Stromverbrauch (auf 0.2 W) stark abgesenkt werden, wodurch sich eine deutliche Reduzierung der laufenden Betriebskosten ergibt. Über den ganzen Lebenszyklus betrachtet bedeutet dies ein erhebliches Energie- und Kosteneinsparpotenzial.
Absolute Dichtheit
Der dichtschliessende Regelkugelhahn im Energieverteiler verhindert zuverlässig eine interne Leckage im geschlossenen Zustand und damit einen ungewollten Verbrauch bei Nulllast. Durch Einsatz des Belimo-Energieverteilers mit Kugelhahntechnologie wird weniger Energie verbraucht und so können die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.
Durch die einzigartige Konstruktion des Regelkugelhahns wird die Ablagerung von Schmutz vermieden. Somit ist ein zuverlässiges Aktivieren der Kühl- oder Heizleistung auch nach längerem Stillstand gewährleistet.
Einfache und schnelle Montage
Die Verteilerbalken lassen sich mit einem Klick-System ohne Werkzeug schnell und einfach montieren.
Auch unsere Antriebe sind dabei werkzeuglos mit Klick-System auf die Regelkugelhahnen montierbar. Auf Wunsch sind die Antriebe bereits mit Stecker ausgeführt und können direkt an die Belimo-Anschlussbox angeschlossen werden.
Kommunikative Antriebstechnologie
Konnektivität war schon immer ein wichtiges Merkmal unserer Produkte. Unsere Antriebe unterstützen alle gängigen Kommunikationsprotokolle der Gebäudeautomation.
Anwendungsspezifische Konfiguration
Häufig können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle mit Standardprodukten nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Mit unserem modular aufgebauten Energieverteiler können wir unterschiedlichste Anforderungen abdecken – damit Sie Zeit und Kosten einsparen können.
- Kundenvorteile
- Software
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig.
- Geringe Energiekosten
- Absolute Dichtheit
- Zuverlässigkeit der Ventil-Antriebs-Kombination
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich.
- Freie Wahl der Integration
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung.
- Freie Wahl der Integration
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik.
- Freie Wahl der Integration
- Einfache und schnelle Montage (All-in-One-Lösung)
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen.
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten.
- Einfache und schnelle Montage (All-in-One-Lösung)
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und ‑umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund.
- Geringe Energiekosten
- Absolute Dichtheit
- Einfache und schnelle Montage (All-in-One-Lösung)
- Zuverlässigkeit der Ventil-Antriebs-Kombination
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support.
- Zuverlässigkeit der Ventil-Antriebs-Kombination
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
OEM
In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungsverhältlnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung ist für Sie selbstverständlich.
- Einfache und schnelle Montage (All-in-One-Lösung)
- Anwendungsspezifische Kombination möglich
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84.56 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Anpassungs- und Diagnosesoftware für MF/MP/MOD/LON/KNX-Antriebe inkl. Brandschutz.
Für Windows-Systeme.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162.53 MB)
-
Installationsanleitung und Release Notes - PC-Tool
(pdf -
463 KB)
-
Bedienungsanleitung - PC-Tool
(pdf -
6.13 MB)
MP-Bus Kabellängenrechner
Der MP-Kabellängenrechner berechnet die erforderliche Transformatorenleistung, sowie die maximale Leitungslänge eines MP-Strangs.
-
MP-Bus-Kabellängenrechner
(xlsm -
739 KB)
VRP-M Tool
Anpassungs- und Diagnosesoftware für die Inbetriebnahme, Einstellung und Überwachung von Luftmengen- und Druckanwendungen auf Basis der Systemlösung VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5.76 MB)
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen