1. Domov
  2. Systems

Energetické zberné potrubie

Energetické zberné potrubie Belimo pre aplikácie vykurovania a chladenia

Kombinácia rozdeľovačov z nehrdzavejúcej ocele a osvedčených guľových ventilov Belimo ponúka nielen kvalitu a spoľahlivosť na najvyššej úrovni. V kombinácii so širokou škálou motorických riešení sú k dispozícii úplne nové možnosti pri plánovaní plošného vykurovania a chladenia. Okrem toho sú upchaté a netesné ventily už minulosťou.

  • Vhodné na vykurovanie a chladenie
  • Osvedčená technológia guľových ventilov pre optimalizované riadiace charakteristiky
  • Odolná a bezúdržbová technológia pohonu
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vhodné pre všetky bežné rozdeľovacie skrine
  • Flyer – Belimo Energy Manifold for heating and cooling applications (pdf - 1,31 MB)

Energetické zberné potrubie s veľkou pridanou hodnotou

ICON_Low-Power-Consumption

Nízka spotreba energie

ICON-zonetight-zero-Leakage

Žiadne úniky

belimo_connectivity_rgb_300x170

Pripojenie

Objednajte, rozbaľte, pripojte

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

S naším distribútorom energie zabezpečujeme nielen optimálne vlastnosti regulácie, ale s našou kombináciou pohonu a ventilu otvárame nové možnosti v oblasti aplikácií plošného vykurovania a chladenia. Na požiadanie dodávame naše komponenty vopred zmontované, so správnou dĺžkou kábla, zodpovedajúcou zástrčkou a požadovanými parametrami – na rýchlu inštaláciu a uvedenie do prevádzky na mieste.

Rad výrobkov

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energetické zberné potrubie

  • Zobraziť výrobky

Nízka spotreba energie

belimo_energy-manifold_energy-consumption


V minulosti boli rozdeľovacie potrubia vybavené elektrotermickými lineárnymi pohonmi guľových ventilov. Tieto pohony museli byť trvalo pod napätím, aby mohli plniť svoju funkciu v režime regulácie teploty. Vďaka použitiu guľového ventila Belimo s rotačným pohonom možno znížiť potrebu energie na minimum.

Aj bez pripojeného pohonu sa poloha gule nemení. To znamená, že na udržanie polohy ventilu nie je potrebný žiadny udržiavací uťahovací moment. Po dosiahnutí nastavenej polohy je preto možné výrazne znížiť spotrebu energie (na 0,2 W), čo vedie k výraznému zníženiu priebežných prevádzkových nákladov. Počas celého životného cyklu to znamená značný potenciál úspory energie a nákladov.

Absolútna tesnosť

Tesne uzatvárajúci ventil energetického zberného potrubia Belimo spoľahlivo zabraňuje vnútornému úniku v uzavretom prívode, a tým nežiaducim stratám energie pri nulovom zaťažení. Použitím energetického zberného potrubia Belimo s technológiou guľových ventilov sa spotrebuje menej energie a výrazne sa znížia prevádzkové náklady. 

Jedinečná konštrukcia charakterizovaného ventilu zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Tým sa zabezpečí spoľahlivá distribúcia chladiacej alebo vykurovacej energie aj po dlhších prestávkach.

belimo_energy-manifold_tightness

Jednoduchá a rýchla montáž

belimo_energy-manifold_mounting


Rozdeľovacie potrubie sa dá rýchlo a jednoducho namontovať pomocou zacvakávacieho systému aj bez použitia náradia. 
Naše pohony sa dajú namontovať na charakterizované regulačné ventily bez použitia náradia pomocou zacvakávacieho systému. Na požiadanie sú pohony už vybavené zástrčkami a sú pripojené priamo k pripojovacej skrinke Belimo.

Technológia komunikačných pohonov

Konektivita bola vždy dôležitou charakteristikou našich produktov. Naše pohony podporujú všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budov.

belimo_energy-manifold_communication

Konfigurácia špecifická pre aplikáciu

belimo_energy-manifold_configuration


Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vďaka nášmu modulárnemu energetickému zbernému potrubiu Belimo dokážeme pokryť širokú škálu požiadaviek, čím vám ušetríme čas a peniaze.

  • Výhody pre zákazníkov
  • Softvér
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

investor

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. 

  • Nízke náklady na energiu
  • Absolútna tesnosť
  • Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Architekti

architect

Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov.

  • Voľný výber integrácie
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Konzultační inžinieri

consulting-engineer

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov.

  • Voľný výber integrácie
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Integrátori systému

system-integrator

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. 

  • Voľný výber integrácie
  • Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Špecializovaní veľkoobchodníci

wholesaler

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu.

  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Inštalatéri / inžinieri závodu

installer

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram.

  • Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Vlastníci budov

building-owner

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi.

  • Nízke náklady na energiu
  • Absolútna tesnosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
  • Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

Správcovia zariadení / údržba budov

facility-manager

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu.

  • Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie

OEM

oem

Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Vynikajúca technická podpora a jednoduché transakčné spracovanie sú pre vás samozrejmosťou.

  • Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
  • Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Softvér

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2

Aplikácia Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

  • Obchod s aplikáciami
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Zbernica Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)


Kalkulátor dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulátor elektrického vedenia MP vypočíta požadovanú spotrebu energie na rozloženie transformátora, ako aj maximálnu dĺžku kábla 1 MP-odbočky.

  • MP-Bus cable length calculator (xlsm - 739 KB)


Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér na uvedenie do prevádzky, nastavenie a monitorovanie objemových a tlakových aplikácií vzduchu na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.

  • VRP-M-Tool - Version 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Servisný nástroj ZTH EU

New ZTH

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in pre Autodesk Revit

autodesk

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in

Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.

  • Navštívte stránku Autodesk

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)