1. Domov
  2. Sistemi

Energetski kolektor

Energetski kolektor Belimo za aplikacije za ogrevanje in hlajenje

Kombinacija kolektorjev iz nerjavnega jekla in preizkušenih krogelnih ventilov Belimo ne zagotavlja le kakovosti in zanesljivosti na najvišji ravni. V kombinaciji s širokim naborom rešitev za motorizacijo so na voljo popolnoma nove možnosti pri načrtovanju površinskega ogrevanja in hlajenja. Poleg tega so zamašeni in puščajoči ventili zdaj stvar preteklosti.

  • Primerno za aplikacije za ogrevanje in hlajenje
  • Preizkušena tehnologija krogelnih ventilov za optimizirane krmilne karakteristike
  • Trpežna tehnologija pogonov brez vzdrževanja
  • Hitra in enostavna montaža
  • Primerno za vse običajne kolektorske omarice
  • Flyer – Belimo Energy Manifold for heating and cooling applications (pdf - 1,31 MB)

Energetski kolektor z veliko dodano vrednostjo

ICON_Low-Power-Consumption

Nizka poraba električne energije

ICON-zonetight-zero-Leakage

Brez puščanja

belimo_connectivity_rgb_300x170

Povezljivost

Naročite, razpakirajte, priključite

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Z našim razdelilnikom energije ne zagotavljamo le optimalnega upravljanja, temveč z našo kombinacijo pogona in ventila odpiramo nove poti na področju uporabe površinskega ogrevanja in hlajenja. Na zahtevo vam naše komponente dostavimo že sestavljene, z ustrezno dolžino kabla, ustreznim vtičem in želeno parametrizacijo – za hitro montažo in zagon na kraju samem.

Paleta izdelkov

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energetski kolektor

  • Ogled izdelkov

Nizka poraba energije

belimo_energy-manifold_energy-consumption


V preteklosti so bili kolektorji opremljeni z elektrotermičnimi linearnimi pogoni sedežnih ventilov. Ti pogoni so morali biti stalno pod napetostjo, da so lahko opravljali svojo funkcijo v načinu regulacije temperature. Z uporabo krogelnega ventila Belimo z rotacijskim pogonom je mogoče potrebo po energiji zmanjšati na minimum.

Položaj kroglice se ne spremeni niti brez priključenega pogona. To pomeni, da za vzdrževanje položaja ventila ni potreben noben pridrževalni moment. Ko je nastavljeni položaj dosežen, se lahko poraba energije močno zmanjša (na 0,2 W), kar pomeni znatno zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov. V celotni življenjski dobi to pomeni velik prihranek energije in stroškov.

Absolutna tesnost

Ventil s tesnim prileganjem energetskega kolektorja Belimo zanesljivo preprečuje notranje puščanje v zaprtem dovodu in s tem neželeno izgubo energije pri ničelni obremenitvi. Z uporabo energetskega kolektorja Belimo s tehnologijo krogelnih ventilov se porabi manj energije in obratovalni stroški se lahko znatno zmanjšajo. 

Edinstvena zasnova opisanega ventila preprečuje nalaganje nečistoč. To zagotavlja zanesljivo porazdeljevanje energije za hlajenje ali ogrevanje tudi po daljših obdobjih mirovanja.

belimo_energy-manifold_tightness

Enostavna in hitra montaža

belimo_energy-manifold_mounting


Kolektor je mogoče hitro in enostavno montirati s sistemom klik brez uporabe orodja. 
Naše pogone je mogoče brez orodja namestiti na krogelne regulacijske ventile z uporabo sistema klik. Na zahtevo so pogoni že opremljeni s konektorskimi vtiči in priključeni neposredno na priključno omarico Belimo.

Tehnologija komunikativnega pogona

Povezljivost je bila vedno pomembna lastnost naših izdelkov. Naši pogoni podpirajo vse običajne komunikacijske protokole za avtomatizacijo zgradb.

belimo_energy-manifold_communication

Konfiguracija za posamezno aplikacijo

belimo_energy-manifold_configuration


Dandanes je izzive pri načrtovanju in na delovišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Z našim modularnim energetskim kolektorjem Belimo lahko pokrijemo široko paleto potreb ter vam prihranimo čas in denar.

  • Prednosti za stranke
  • Programska oprema
Prednosti za stranke

Splošni izvajalci/investitorji

investor

Osredotočate se na donosnost stavb. To ne vključuje le stroškov naložbe, temveč tudi stroške tekočega obratovanja/servisiranja. Za vas sta pomembni trajnost in preglednost stroškov. 

  • Nizki stroški energije
  • Absolutna tesnost
  • Zanesljivost kombinacije pogona in ventila
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Arhitekti

architect

Vaša poudarka sta ustvarjalnost in funkcionalnost. Konceptualizirate stavbe in ste odgovorni za konstrukcijo, funkcionalno, tehnično in ekonomsko načrtovanje stavb.

  • Prosta izbira integracije
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Posvetovalni inženirji

consulting-engineer

Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje prostorske klime. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev.

  • Prosta izbira integracije
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Sistemski integratorji

system-integrator

Vaša naloga je konstrukcija sistemov upravljanja zgradb in optimalna integracija naprav v polju. Vaš cilj je zmanjšati zapletenost in zagotoviti preglednost za nenehno optimizacijo gradbene tehnologije. 

  • Prosta izbira integracije
  • Enostavna in hitra montaža (rešitev »vse v enem«)
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Specializirani veletrgovci

wholesaler

Za svoje stranke se zanašate na visoko razpoložljivost, enostavno izbiro in kratke dobavne roke izdelkov, ki jih ponujate. Od svojih dobaviteljev zahtevate hiter in enostaven dostop do informacij ter celovito tehnično podporo.

  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Monterji/inženirji v obratih

installer

Ukvarjate se z montažo stavbne tehnike HVAC. Za opravljanje dela na delovišču potrebujete prave izdelke ob pravem času. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se držite natrpanega urnika.

  • Enostavna in hitra montaža (rešitev »vse v enem«)
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Lastniki stavb

building-owner

Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas nenehen izziv. Glavni poudarek je optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški.

  • Nizki stroški energije
  • Absolutna tesnost
  • Enostavna in hitra montaža (rešitev »vse v enem«)
  • Zanesljivost kombinacije pogona in ventila
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

Upravljavci objektov/vzdrževanje stavb

facility-manager

Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo upravljanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo.

  • Zanesljivost kombinacije pogona in ventila
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam

OEM

oem

V svojih izdelkih uporabljate komponente izbranih dobaviteljev. Vedno iščete najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Visokokakovostne in edinstvene funkcije, prilagojene vaši aplikaciji, dodajo vrednost in vam omogočijo, da se razlikujete od svojih konkurentov. Odlična tehnična podpora in preprosta obdelava transakcij sta za vas nekaj samoumevnega.

  • Enostavna in hitra montaža (rešitev »vse v enem«)
  • Možna je kombinacija, prilagojena posameznim aplikacijam
Programska oprema

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Odkrijte celoten potencial svojih enot Belimo
Belimo Assistant 2 omogoča nastavitev s kablom ali brezžično, uporabo na lokaciji in odpravljanje napak pri Belimovih pogonih loput, regulacijskih ventilih, senzorjih in merilnikih s pomočjo pametnega telefona ter tabličnega ali osebnega računalnika.

Glavne lastnosti:
- Preverjanje in spreminjanje nastavitvenih parametrov enot
- Prikaz podatkov za identifikacijo: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov bus
- Naslavljanje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Nastavitev": vodena nastavitev parametrov za vašo enoto.
- "Kopiraj/prilepi konfiguracijo": ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot
- "Trend v živo": izvajanje lokalnega preklica in določanja trendov v živo s funkcijo preprostega deljenja
- "Zdravje": spremljanje KPI delovanja enot. Npr. napajanje, stanje vodila, stanje senzorjev itd.
- "Poročila": pridobivanje digitalnih poročil vaše enote s funkcijo preprostega deljenja. Npr. certifikat kalibriranja, poročilo o zagonu
- "Izvozi konfiguracijo": ustvarjanje dnevniške datoteke s funkcijo preprostega deljenja
- Nastavljanje jezika v aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neodvisno od platforme za sisteme Android, Apple iOS in Windows.

Pribor:
- ZTH EU (pretvornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC)

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Pogosta vprašanja
  • Videoposnetki z navodili
  • Več o aplikaciji Belimo Assistant 2

Aplikacija Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ lahko svoje zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v panogi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).

Ne glede na to, ali gre za prezračevanje ali aplikacije vode, med paleto izdelkov Belimo zlahka najdete ustrezen nadomestni pogon (pogon sedežnega ventila, rotacijski pogon, pogon, pogon za prezračevanje) za posodobitev svoje inštalacije z najboljšo kakovostjo in najvišjo zmogljivostjo.

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videoposnetki: Kako uporabljati Belimo RetroFIT+ App

    Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
     

    Uporaba funkcije za skeniranje

    Oddaja zahtevka za podporo

    Iskanje imena izdelka

    Iskanje parametrov

    Iskanje dimenzij

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Prilagoditvena in diagnostična programska oprema za pogone MF/MP/MOD/LON/KNX, vključno s požarno zaščito.
Za sisteme Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)


Kalkulator dolžine kabla MP-Bus
Kalkulator za ožičenje MP izračuna zahtevano porabo električne energije za postavitev transformatorja in največjo dolžino kabla za 1 MP-odcep.

  • MP-Bus cable length calculator (xlsm - 739 KB)


Orodje VRP-M
Prilagoditvena in diagnostična programska oprema za zagon, nastavljanje in nadzor aplikacij za prostornino in tlak zraka na podlagi sistemske rešitve VAV-Universal VRP-M V3.

  • VRP-M-Tool - Version 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Servisno orodje ZTH EU

New ZTH

Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s pogonom z možnostjo parametriranja ali s komunikativnim pogonom Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Vtičnik BIM za Autodesk Revit

autodesk

Podatkovni 3D-modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit preko vtičnika BIM

Ta vtičnik vam omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev v podatkovni zbirki in njihovo dodajanje projektu informacijskega modeliranja zgradb z njihovimi tehničnimi podatki s pomočjo postopka »povleci in spusti«. Tako imajo vsi uporabniki vtičnika BIM dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Vtičnik BIM je mogoče uspešno inštalirati le, če je programska oprema Autodesk Revit na voljo na računalniku.

  • Obiščite spletno stran podjetja Autodesk

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)