Strona główna
0

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania
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
    Do centrum pobierania
  • 0

    Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv
  1. Strona główna
  2. Zawory
  3. Zawory grzybkowe

H750N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H750N

H750N

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 50, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
2 622,00 PLN
Dodaj do listy projektów
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.

Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:

Dane projektowe: Dane projektowe

Zaznacz tę stronę
Udostępnij
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
5/5 Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H750N
Konfigurowalny
SV230A-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
SV24A-MOD
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
SV24A-SR-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
SV24A-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Wybierz wymagany wariant

Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika

Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?

    Pliki do pobrania

    Dokumentacja

    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Wyświetl teraz
    • Pobierz

    Teksty przetargowe

    • Pobierz

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Wyświetl teraz
    • Pobierz
    • Pobierz

    Dane dla projektantów

    • Wyświetl teraz

    Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

    • Wyświetl teraz

    MagiCAD Cloud

    • Wyświetl teraz

    Schematy hydrauliczne

    • Pobierz

    Historie sukcesu

    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    0 wybrane pozycje
    Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
    Akcesoria

    Akcesoria mechaniczne

    ZH750

    ZH750

    Zaślepka kołnierzowa PN 16 do zaworu podnoszącego DN 50

    Cena katalogowa: 329,00 PLN
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ogrzewanie wrzeciona do siłownika LV.., NV.., SV..

    Cena katalogowa: 619,00 PLN
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    3-drog.
    Kvs
    40 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi.
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo Polska

    Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)