2. Zawory
  3. Zawory grzybkowe

H7200+GV12-230-3-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H7200+GV12-230-3-T

H7200+GV12-230-3-T

Zawór grzybkowy (H7200W630-S7) z siłownikiem, 3-drog., DN 200, Kołnierz z PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3-punktowe, IP65, Zaciski

Cena katalogowa
90 777,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne

  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Filmy produktowe

How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

How-to video: GV12 troubleshooting

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
3-drog.
Kvs
630 m³/h
Różnica ciśnień Δpmax
60 kPa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Moc znamionowa
109 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm²
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Kategoria ochronna
IP65

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)