2. Zawory
  3. Zawory do wody pitnej

R215PW-N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R215PW-N

R215PW-N

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F],

Cena katalogowa
418,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
5/5 Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R215PW-N
Konfigurowalny
LR230A
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
LR24A
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Wybierz wymagany wariant

Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika

Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?

    Pliki do pobrania

    Dokumentacja

    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Pobierz
    • Wyświetl teraz
    • Pobierz
    • Pobierz

    Teksty przetargowe

    • Pobierz

    CAD / BIM

    Dane CAD 3D

    • Pobierz

    BIM / Revit

    • Wyświetl teraz
    • Pobierz
    • Pobierz

    Schematy hydrauliczne

    • Pobierz
    0 wybrane pozycje
    Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    16 m³/h
    Certyfikat dla wody pitnej
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Czynnik
    Woda pitna
    Temperatura czynnika
    5...100°C [41...212°F]
    Ciśnienie zamknięcia
    1600 kPa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo Polska

    Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)