TR24
Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 100 s, IP40
- Cena katalogowa
- 674,00 PLN
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
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 0.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Tymczasowe wysprzęglenie przekładni
- Czas ruchu (silnik)
- 100 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- -7...50°C [19...122°F]