Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 32, Gwint zewnętrzny, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty.
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.
Dane projektowe: Dane projektowe
Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Osłona izolacyjna do zaworu R5.., DN 32
tylko do zastosowań bez kondensacji
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"
Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W