2. Zawory
  3. Regulacyjne zawory kulowe

R2015-P25-S1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R2015-P25-S1

R2015-P25-S1

Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.25 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty. 
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.

Cena katalogowa
414,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
0/0 Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R2015-P25-S1
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant

Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika

Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
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
    MagiCAD Cloud

    • Wyświetl teraz

    Schematy hydrauliczne
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
    EXT-OC-ZRN215

    EXT-OC-ZRN215

    Osłona izolacyjna do zaworu R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
    tylko do zastosowań bez kondensacji

    Cena katalogowa: 139,00 PLN
    Dodaj do listy projektów
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

    Cena katalogowa: 673,00 PLN
    Dodaj do listy projektów
    ZR2315

    ZR2315

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Cena katalogowa: 63,00 PLN
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Cena katalogowa: 530,00 PLN
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    0.25 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...120°C [14...248°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
    • Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
    Ciśnienie zamknięcia
    1400 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)