2. Zawory

Klapy motylkowe

Klapy motylkowe są dostępne w wersjach z otworami niegwintowanymi i z otworami gwintowanymi, o średnicach nominalnych od DN 25 do DN 700. Są odpowiednie do zastosowań we wszystkich instalacjach HVAC, w których jest wymagane użycie zaworów 2-drogowych lub 3-drogowych gwarantujących całkowity brak przecieków.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Przyłącze końcowe
Wzór
zakres Kvs
Zakres Kvmax
Wielkość zaworu
PN
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 42
  • 1
  • 2
  • 3
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 100, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 125, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 150, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 200, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 27 914,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 250, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 32 934,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 300, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 37 954,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6100W

D6100W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 100, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 1 570,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6100WL

D6100WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 100, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 1 798,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6125W

D6125W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 125, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 2 088,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6125WL

D6125WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 125, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 2 297,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6150W

D6150W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 150, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 2 545,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6150WL

D6150WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 150, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 2 777,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6200W

D6200W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 200, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 3 647,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6200WL

D6200WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 200, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 4 010,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6250W

D6250W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 250, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 5 936,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6250WL

D6250WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 250, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 6 520,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D625N

D625N

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 25, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa: 630,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D625NL

D625NL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 25, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa: 754,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6300W

D6300W

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 300, Z otworami niegwintowanymi w korpusie PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 8 214,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D6300WL

D6300WL

Klapa motylkowa, 2-drog., DN 300, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F]

Cena katalogowa: 9 030,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)