EV065F+KBAC
Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV z funkcją bezpieczeństwa, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 65, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu
- Cena katalogowa
- 27 395,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja
Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat.
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
Belimo Energy Valve™ – elektroniczny zawór równoważący
Łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie pracy obiegów grzewczych i chłodniczych poprzez: - zdalne sterowanie zaworem za pośrednictwem Internetu oraz połączenie z chmurą, - równoważenie instalacji, - monitorowanie stężenia glikolu, - regulowanie mocy wymiennika, natężenia przepływu i kontrolowanie różnicy temperatur.
Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA
Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- V'nom [l/s]
- 8
- Nastawialne natężenie przepływu
- 30...100% V'nom
- Czynnik
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura czynnika
- -10...120°C [14...248°F]
- Ciśnienie zamknięcia
- 690 kPa
- Różnica ciśnień Δpmax
- 340 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 15.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 6.5 W
- Moc znamionowa
- 26 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Połączenie z Ethernetem
- Gniazdo wtykowe RJ45
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Chmura
- Kategoria ochronna
- IP40