GRC24G-5
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 35 s, IP66/67, F05
- Cena katalogowa
- 3 529,00 PLN
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
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Cena katalogowa: 494,00 PLN
Twoja cena: ...
HH24-MG
Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem
HT24-MG
Ogrzewanie, z regulowanym termostatem
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 8 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2.5 W
- Moc znamionowa
- 11 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]