C315Q-H
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C320Q-J
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C325Q-J
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C515Q-H
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
C520Q-J
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
R2015-S1
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R2020-S2
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R2025-S2
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R2032-S3
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 32, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R2040-S3
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 40, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R2050-S4
Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 50, Gwint wewnętrzny, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R3015-BL1
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
R3015-S1
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R3020-BL2
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
R3020-S2
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R3025-BL2
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
R3025-S2
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 25, Gwint wewnętrzny, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
R3032-BL2
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 32, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
R3032-BL3
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., Otwór w kształcie litery „L”, DN 32, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]
R3032-S3
Zawór kulowy przełączający, 3-drog., DN 32, Gwint wewnętrzny, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Dane projektowe: Dane projektowe