BKN230-MOD
Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 230 V
- Cena katalogowa
- 1 745,00 PLN
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
BAT72
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm
Cena katalogowa: 417,00 PLN
Twoja cena: ...
BAT72-ST
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, z wtyczką, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm
Cena katalogowa: 471,00 PLN
Twoja cena: ...
BAT72/9
Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem kontrolnym, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 90 mm
Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Rodzaj sterowania
- Modbus RTU
- Kategoria ochronna
- IP40