SM24A-VST
Siłownik obrotowy do VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ciśnienia dla aparatów VAV / kanałów z dynamicznym czujnikiem Δp; można je połączyć z zewnętrznym siłownikiem do przepustnic VST.
Obszar zastosowania: aparaty VAV lub przepustnice regulacyjne w instalacjach wentylacyjnych w strefie komfortu
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modułowe urządzenie sterujące ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowań: wyposażenie instalacji budynkowych, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modułowe urządzenie sterujące ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania z utrzymywaniem ciśnienia w pomieszczeniu. Obszar zastosowań: wyposażenie instalacji budynkowych, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.4 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 0.5 m ze złączem wtykowym VST
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
- Analogowe
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 120 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 10...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]