TF24-SR
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Cena katalogowa
- 1 190,00 PLN
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
AV6-20
Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm
Cena katalogowa: 227,00 PLN
Twoja cena: ...
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
Cena katalogowa: 94,00 PLN
Twoja cena: ...
KG8
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8
Cena katalogowa: 80,00 PLN
Twoja cena: ...
KH8
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm
Cena katalogowa: 77,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
ZG-TF1
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
Cena katalogowa: 471,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2.5 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem L/R
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Kąt obrotu
- 95
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <25 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP42
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]